모듈형 전원 주변 기기

모듈형 배전 장치를 업그레이드하고 확장할 수 있는 주변 기기 및 모듈입니다.

APC 배전 모듈은 표준 배전 시스템의 글로벌 배치와 기존 APC 모듈러 배전 장치 솔루션의 확장을 모두 단순화합니다. 부하에 3상 또는 단상 전력을 공급하기 위해 다양한 차단기 및 커넥터 옵션을 선택할 수 있습니다. 배전 모듈의 안전 기능에는 잠금 장치 체계를 사용하여 AC 설비 전력의 차단기와 커넥터의 연결을 끊는 래치가 포함됩니다. 내장 모니터링 기능은 연결된 장치의 전력 소비에 대한 정보를 제공합니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product APC IT 전원 출력 분전모듈 3x1 pole 3 wire 16A, 3 x IEC309 300cm, 360cm, 420cm 부품 번호 PDM1316IEC-3P
구입 방법
Product APC IT 전원 출력 분전모듈 3x1 pole 3 wire 32A, 3 x IEC309 300cm, 360cm, 420cm 부품 번호 PDM1332IEC-3P
구입 방법
Product APC IT 전원 출력 분전모듈 3x1 pole 3 wire 32A, 3 x IEC309 480cm, 540cm, 600cm 부품 번호 PDM1332IEC-3P-2
구입 방법
Product APC IT 전원 출력 분전모듈 3x1 pole 3 wire 32A, 3 x IEC309 660cm, 720cm, 780cm 부품 번호 PDM1332IEC-3P-3
구입 방법
Product 전원 출력 분전모듈 3x1 pole 3 wire RCD 16A, 3 x IEC309 300cm, 360cm, 420cm 부품 번호 PDM2316IEC-3P30R-1
구입 방법
Product 전원 출력 분전모듈 3x1 pole 3 wire RCD 16A, 3 x IEC309 480cm, 540cm, 600cm 부품 번호 PDM2316IEC-3P30R-2
구입 방법
Product 전원 출력 분전모듈 3x1 pole 3 wire RCD 16A, 3 x IEC309 660cm, 720cm, 780cm 부품 번호 PDM2316IEC-3P30R-3
구입 방법
Product 전원 출력 분전모듈 3x1 pole 3 wire RCD 32A, 3 x IEC309 300cm, 360cm, 420cm 부품 번호 PDM2332IEC-3P30R-1
구입 방법
Product 전원 출력 분전모듈 3x1 pole 3 wire RCD 32A, 3 x IEC309 480cm, 540cm, 600cm 부품 번호 PDM2332IEC-3P30R-2
구입 방법
Product 전원 출력 분전모듈 3x1 pole 3 wire RCD 32A, 3 x IEC309 660cm, 720cm, 780cm 부품 번호 PDM2332IEC-3P30R-3
구입 방법
Product 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire RCD 16A, 30mA, IEC309 1040cm 부품 번호 PDM316IEC-30R-1040
구입 방법
Product 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire RCD 16A, 30mA, IEC309 140cm 부품 번호 PDM316IEC-30R-140
구입 방법
Product 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire RCD 16A, 30mA, IEC309 320cm 부품 번호 PDM316IEC-30R-320
구입 방법
Product 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire RCD 16A, 30mA, IEC309 500cm 부품 번호 PDM316IEC-30R-500
구입 방법
Product 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire RCD 16A, 30mA, IEC309 680cm 부품 번호 PDM316IEC-30R-680
구입 방법
Product 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire RCD 16A, 30mA, IEC309 860cm 부품 번호 PDM316IEC-30R-860
구입 방법
Product 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire RCD 32A, 30mA, IEC309 1040cm 부품 번호 PDM332IEC-30R-1040
구입 방법
Product 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire RCD 32A, 30mA, IEC309 140cm 부품 번호 PDM332IEC-30R-140
구입 방법
Product 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire RCD 32A, 30mA, IEC309 320cm 부품 번호 PDM332IEC-30R-320
구입 방법
Product 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire RCD 32A, 30mA, IEC309 500cm 부품 번호 PDM332IEC-30R-500
구입 방법
Product 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire RCD 32A, 30mA, IEC309 680cm 부품 번호 PDM332IEC-30R-680
구입 방법
Product 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire RCD 32A, 30mA, IEC309 860cm 부품 번호 PDM332IEC-30R-860
구입 방법
Product APC IT 전력 배분 모듈 3극 5전선 16A IEC309 1040cm 부품 번호 PDM3516IEC-1040
구입 방법
Product APC IT 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire 16A, IEC309 140cm 부품 번호 PDM3516IEC-140
구입 방법
Product APC IT 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire 16A, IEC309 200cm 부품 번호 PDM3516IEC-200
구입 방법
Product APC IT 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire 16A, IEC309 260cm 부품 번호 PDM3516IEC-260
구입 방법
Product APC IT 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire 16A, IEC309 320cm 부품 번호 PDM3516IEC-320
구입 방법
Product APC IT 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire 16A, IEC309 380cm 부품 번호 PDM3516IEC-380
구입 방법
Product APC IT 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire 16A, IEC309 440cm 부품 번호 PDM3516IEC-440
구입 방법
Product APC IT 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire 16A, IEC309 500cm 부품 번호 PDM3516IEC-500
구입 방법
Product APC IT 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire 16A, IEC309 560cm 부품 번호 PDM3516IEC-560
구입 방법
Product APC IT 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire 16A, IEC309 620cm 부품 번호 PDM3516IEC-620
구입 방법
Product APC IT 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire 16A, IEC309 680cm 부품 번호 PDM3516IEC-680
구입 방법
Product APC IT 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire 16A, IEC309 740cm 부품 번호 PDM3516IEC-740
구입 방법
Product APC IT 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire 16A, IEC309 80cm 부품 번호 PDM3516IEC-80
구입 방법
Product APC IT 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire 16A, IEC309 800cm 부품 번호 PDM3516IEC-800
구입 방법
Product APC IT 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire 16A, IEC309 860cm 부품 번호 PDM3516IEC-860
구입 방법
Product APC IT 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire 16A, IEC309 920cm 부품 번호 PDM3516IEC-920
구입 방법
Product APC IT 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire 16A, IEC309 980cm 부품 번호 PDM3516IEC-980
구입 방법
Product APC IT 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire 32A, IEC309 1040cm 부품 번호 PDM3532IEC-1040
구입 방법
Page:
안전
안전 모든 연결부의 절연과 의도하지 않은 연결 끊김이 발생할 위험을 줄이는 완전 잠금 장치로 사용자 안정성 향상
편의성
도구가 필요 없는 차단기 설치 10분 안에 출고 시 조립된 전력 배분 모듈 설치. 필요한 도구 없음
글로벌 제품 제공 기업 전체를 연결하는 배전 시스템 표준화가 간단함. 다양한 단상 및 삼상 전력 배분 모듈이 전세계에 있는 데이터센터의 고유한 전력 요구 사항을 해결해줌
관리용이성
전력 모니터링 분기 회로 모니터링 및 출력 측정(추가 비용 없이 포함됨)으로 전력 소비량과 사용량 측정 및 모니터링
빠른 상태 정보 LED 전력 배분 모듈의 성능에 대한 상태 정보 액세스