Configurable Power Distribution

모든 규모의 데이터센터 또는 고밀도 구역내 IT 장비에 적합하도록 주문에 맞춰 구성하여 출고 시 조립된 배전 장치입니다.

APC 구성 가능 배전 장치는 데이터센터에 민첩성, 가용성, 배치 속도를 제공합니다. 공장에서 검사한 배전 솔루션이 정확한 사양, 지원 간접비 또는 언더플로어 배전에 맞게 구성되며, 편리한 휴대용 랙 폼 팩터를 특징으로 합니다.

  • 공장에서 조립 및 검사한 배전 솔루션을 신속하고 완벽하게 설치
  • 현장별 맞춤 설계된 차단기와 커넥터의 크기에 맞게 절단한 코드 세트를 사용하여 케이블 엉킴을 통제
  • NEMA 정격의 TP1 변압기를 사용하여 운영 비용 절감
  • 전후면을 통해 유지보수와 서비스를 수행 - 측면 접근 불필요
  • PowerView 디스플레이 인터페이스에서 로컬로 또는 웹 브라우저 InfraStruxure Central 또는 건물 관리 시스템을 사용하여 원격으로 전력 사용을 모니터링 및 관리

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product InfraStruxure PDU 60kW 400V/400V 부품 번호 PD60H5HK1
구입 방법
Product 랙 배전 패널 230V 부품 번호 PDRDPH10U-R
구입 방법
가용성
다양한 사용 범위 Configure-to-order(수주 후 구성) 프로세스를 통해 APC는 선적 전에 전체 시스템을 구성, 설치 및 테스트할 수 있습니다.
총 소유비용(TCO)
시스템 이동성 PDU 장비는 변화하는 데이터센터 환경을 수용할 수 있도록 쉽게 재배치할 수 있습니다.
회로 차단기 패널 kW당 2개 이상의 회로를 제공하는 (2) 42-positiion 전원 패널이 있어 다수의 원격 전원 패널이 필요하지 않습니다.
이동 공간 축소 세련된 APC™ NetShelter™ IT 랙 인클로져의 폼 팩터를 통해 공간에 대한 비용을 절감하십시오.
서비스 가능성
전면 접근 수리 공간 요구 사항을 최소화하면서 설치 및 UPS 유지보수를 간소화합니다.