스위치 랙 PDU

스위치 랙 PDU는 전력 사이클링, 지연된 전력 시퀀싱, 콘센트 사용 관리를 위한 개별 콘센트 스위칭 제어용 원격 온/오프 기능과 결합된 발전형 부하 모니터링 기능을 제공합니다.

APC 스위치 랙 배전장치(PDU)는 발전형의 사용자 맞춤형 전력 제어 및 능동적 모니터링을 가능하게 합니다. 원격 콘센트 환경 컨트롤은 장비의 원격 재부팅과 개별 콘센트의 비인가 사용 제한을 위한 전력 사이클링용 전력 온/오프 기능을 허용합니다. 전력 시퀀싱 시간 지연은 사용자가 회로 과부하를 피할 수 있도록 부착 장비를 켜거나 끌 수 있는 순서를 정의할 수 있게 해 줍니다. 전류 측정 기능으로 연결된 부하에 대한 실시간 원격 모니터링과 잠재적인 회로 과부화를 경고할 수 있는 사용자 정의 경보 기능을 제공합니다. 사용자는 안전한 Web, SNMP나 Telnet 인터페이스를 통해 미터식 랙 PDU에 접근하거나 구성 작업을 할 수 있으며, 이는 APC 중앙 관리 플랫폼에서 InfraStruXure Central, Operations, Capacity, Energy Efficiency를 이용해 보완됩니다. 새로운 AP8000 시리즈 스위치 랙 PDU는 실제 전력 모니터링, 온도/습도 센서 포트, 잠금식 IEC 콘센트를 포함합니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product 랙 PDU, 스위치 장착, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 부품 번호 AP7920B
구입 방법
Product 랙 PDU, 스위치 장착, 1U, 16A, 208/230V, (8) C13 부품 번호 AP7921B
구입 방법
Product 랙 PDU, 스위치 장착, 2U, 32A, 230V, (16)C13 부품 번호 AP7922B
구입 방법
Product 랙 PDU, 스위치 장착, Zero U, 10A, 230V, (16)C13 부품 번호 AP7950B
구입 방법
Product 랙 PDU 2G, 스위치 장착, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 및 (3) C19 부품 번호 AP8953
구입 방법
Product 랙 PDU 2G, 스위치 장착, ZeroU, 20A/208V, 16A/230V, (7) C13 및 (1) C19 부품 번호 AP8958
구입 방법
Product 랙 PDU 2G, 스위치 장착, ZeroU, 16A, 230V, (7) C13 및 (1) C19, IEC309 코드 부품 번호 AP8958EU3
구입 방법
Product 랙 PDU 2G, 스위치 장착, ZeroU, 20A/208V, 16A/230V, (21) C13 및 (3) C19 부품 번호 AP8959
구입 방법
Product 랙 PDU 2G, 스위치 장착, ZeroU, 16A, 230V, (21) C13 및 (3) C19, IEC309 코드 부품 번호 AP8959EU3
구입 방법
Product 랙 PDU 2G, 스위치 장착, ZeroU, 11kW, 230V, (21) C13 및 (3) C19 부품 번호 AP8981
구입 방법
적응성
랙 탑재 가능 랙 공간 1U만을 차지하므로 장치를 19" 랙 또는 인클로저에 쉽고 편리하게 탑재할 수 있습니다. 필요한 전원을 랙에 모두 공급할 수 있습니다.
다양한 입력 및 출력 연결 이 제품군에는 120V, 208V 또는 230V 전원을 여러 콘센트로 분배할 수 있는 다양한 입력 및 출력 연결이 포함되어 있습니다. 다양한 입/출력을 제공하므로 사용자가 다양한 전원 요구 사항에 맞게 변경할 수 있습니다. APC는 단지선 윕(single branch whip)을 사용하여 최대 5.7kW까지 공급할 수 있는 장치를 제공합니다.
단일 입력 전원 단지선 윕에서 여러 장비 부분으로 전원을 공급하므로 랙 탑재 장비에 편리하게 전원을 공급할 수 있습니다. 단지선 윕과 표준 연결을 사용하여 설치 시 시간 및 비용을 절감할 수 있습니다.
관리용이성
다단계 사용자 액세스 사용자 이름과 암호로 관리자, 장치 사용자, 읽기 전용 사용자, 네트워크 전용 사용자 등 최대 4개의 액세스 수준을 지원합니다.
로컬 전류 모니터링 디스플레이 배전 장치당 총 동작 전류가 디지털 디스플레이를 통해 장치에 표시됩니다. 논리 디지털 디스플레이는 동작 전류가 스트립의 최대 전류량에 근접할 때 가시적 경고를 제공하여 설치자가 회로 과부하를 피할 수 있도록 도와줍니다. (지정된 SKU에만 제공됨)
네트워크 포트 공유 입출력 포트를 사용하여 네 개의 랙 PDU를 연결할 수 있으므로 하나의 네트워크 연결만 필요합니다.
StruxureWare Data Center Expert 와 통합 확장성 있는 관리 및 모니터링 플랫폼으로 실시간 장치 모니터링 및 즉각적인 이벤트 통지가 가능합니다.
경보 임계값 회로 과부하를 피할 수 있도록 경보 임계값을 정의할 수 있습니다. 네트워크 및 가시 경보는 예상 문제를 사용자에게 알려줍니다. (참고: 전류 모니터링 기능이 있는 장치에서만 사용할 수 있습니다. 가용 여부는 SKU 사양을 참조하십시오.)
전원 지연 사용자가 각 콘센트에 대해 전원을 켜거나 끄는 순서를 구성할 수 있습니다. 이를 통해 회로 과부하 및 부하 하락의 원인이 되는 시동 시 유입(in-rush)을 피할 수 있습니다. 또한 전원 켜기/끄기 순서를 지정하면 사용자가 장비 부분 중에서 처음으로 켜지는 부분을 미리 결정할 수 있어 해당 장치에 의존하는 다른 장비가 올바르게 작동될 수 있습니다.
플래시 업그레이드 가능 추후 제품 향상 시 네트워크 다운로드를 통해 펌웨어를 쉽고 빠르게 업그레이드할 수 있습니다. 새 기능이 발표되었을 때 현장에 이미 설치되어 있는 제품을 교체할 필요가 없습니다. (참고: 네트워크 연결된 장치에만 해당)
원격 개별 콘센트 제어 콘센트를 원격으로 관리할 수 있어 사용자가 사용되고 있지 않은 콘센트를 끄거나(과부하 방지) 잠겨 있는 장비로의 전원을 재활용할 수 있습니다(중단 시간과 장비까지 이동하는 시간을 최소화함).
네트워크 관리 기능 Web, SNMP 및 Telnet을 통하여 표준 기반의 관리를 제공하는 뛰어난 기능의 네트워크 관리 인터페이스. 사용자는 원거리에서 장치에 접근, 구성, 관리할 수 있어 시간을 절약할 수 있습니다. 이 기능과 관련된 것으로 향후 제품의 향상을 위해 설치된 장치인 네트워크 다운로드를 이용하면 펌웨어를 신속하고 용이하게 업그레이드할 수 있습니다.