계량기 장착 랙 PDU

Metered Rack PDU는 연결된 부하의 실시간 원격 모니터링을 제공합니다. 사용자 정의 경보는 심각한 IT 장애가 발생하기 전에 회로 과부하 가능성을 경고합니다.

APC의 미터식 랙 배전장치(PDU)는 에너지 최적화 및 회로 보호를 위한 액티브 미터링을 제공합니다. 사용자 정의 경보 발생 임계값은 잠재적인 회로 과부하에 대해 실시간으로 로컬 및 원격 경보를 실시함으로써 위험을 완화합니다. 미터식 랙 PDU는 데이터센터 관리자가 부하 균형 및 적절한 규모의 IT 환경에 대해 정보를 기반으로 결정을 내려 총 소유비용을 낮출 수 있도록 전력 활용 자료를 제공합니다. 사용자는 안전한 Web, SNMP나 Telnet 인터페이스를 통해 미터식 랙 PDU에 접근하거나 구성 작업을 할 수 있으며, 이는 APC 중앙 관리 플랫폼에서 InfraStruXure Central, Operations, Capacity, Energy Efficiency를 이용해 보완됩니다. 새로운 AP8000 시리즈의 미터식 랙 PDU는 실제 전력 모니터링, 온도/습도 센서 포트, IEC 콘센트 잠금장치 및 매우 낮은 프로파일의 회로차단기를 포함합니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product 랙 PDU, 계량기 장착, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 부품 번호 AP7820B
구입 방법
Product 랙 PDU, 계량기 장착, 1U, 16A, 208/230V, (8) C13 부품 번호 AP7821B
구입 방법
Product 랙 PDU, 계측, 2U, 32A, 230V, (12) C13 및 (4) C19 부품 번호 AP7822B
구입 방법
Product 랙 PDU, 계량기 장착, Zero U, 10A, 230V, (16)C13 부품 번호 AP7850B
구입 방법
Product 랙 PDU 2G, 계량기 장착, ZeroU, 32A, 230V, (36) C13 및 (6) C19 부품 번호 AP8853
구입 방법
Product 랙 PDU 2G, 계량기 장착, ZeroU, 20A/208V, 16A/230V, (18) C13 및 (2) C19 부품 번호 AP8858
구입 방법
Product 랙 PDU 2G, 계량기 장착, ZeroU, 16A, 230V, (18) C13 및 (2) C19, IEC309 코드 부품 번호 AP8858EU3
구입 방법
Product 랙 PDU 2G, 계량기 장착, ZeroU, 11kW, 230V, (36) C13 및 (6) C19 부품 번호 AP8881
구입 방법
가용성
경보 임계값 회로 과부하를 피할 수 있도록 경보 임계값을 정의할 수 있습니다. 네트워크 및 가시 경보는 예상 문제를 사용자에게 알려줍니다. (참고: 전류 모니터링 기능이 있는 장치에서만 사용할 수 있습니다. 가용 여부는 SKU 사양을 참조하십시오.)
부하 표시 LED 사용자 정의 경보 임계값에 따라 과부하 및 경고 상태를 나타냅니다. 과부하를 발생시킬 수 있는 회로를 사용자에게 경고합니다.
StruxureWare Data Center Expert 와 통합 확장성 있는 관리 및 모니터링 플랫폼으로 실시간 장치 모니터링 및 즉각적인 이벤트 통지가 가능합니다.
원격 관리 기능 웹, SNMP 및 텔넷을 통해 표준 기반 관리를 제공하는 완전 기능 네트워크 관리 인터페이스. 사용자가 원격 위치에서 장치를 액세스, 구성 및 관리할 수 있어 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다. (참고: 네트워크 연결된 장치에만 해당)
플래시 업그레이드 가능 추후 제품 향상 시 네트워크 다운로드를 통해 펌웨어를 쉽고 빠르게 업그레이드할 수 있습니다. 새 기능이 발표되었을 때 현장에 이미 설치되어 있는 제품을 교체할 필요가 없습니다. (참고: 네트워크 연결된 장치에만 해당)
로컬 전류 모니터링 디스플레이 배전 장치당 총 동작 전류가 디지털 디스플레이를 통해 장치에 표시됩니다. 논리 디지털 디스플레이는 동작 전류가 스트립의 최대 전류량에 근접할 때 가시적 경고를 제공하여 설치자가 회로 과부하를 피할 수 있도록 도와줍니다. (지정된 SKU에만 제공됨)
신속성
단일 입력 전원 단지선 윕에서 여러 장비 부분으로 전원을 공급하므로 랙 탑재 장비에 편리하게 전원을 공급할 수 있습니다. 단지선 윕과 표준 연결을 사용하여 설치 시 시간 및 비용을 절감할 수 있습니다.
다양한 입력 및 출력 연결 이 제품군에는 120V, 208V 또는 230V 전원을 여러 콘센트로 분배할 수 있는 다양한 입력 및 출력 연결이 포함되어 있습니다. 다양한 입/출력을 제공하므로 사용자가 다양한 전원 요구 사항에 맞게 변경할 수 있습니다. APC는 단지선 윕(single branch whip)을 사용하여 최대 5.7kW까지 공급할 수 있는 장치를 제공합니다.
랙 탑재 가능 랙 공간 1U만을 차지하므로 장치를 19" 랙 또는 인클로저에 쉽고 편리하게 탑재할 수 있습니다. 필요한 전원을 랙에 모두 공급할 수 있습니다.