콘센트별 계측(스위치 랙 PDU 사용)

콘센트 별 계측 스위치 랙 PDU(Power Distribution Unit)는 개별 콘센트의 실시간 원격 모니터링 및 원격 온/오프 스위치 제어 기능을 제공해 IT 전문가에게 데이터센터의 에너지 관리 개선에 필요한 도구를 제공해 줍니다.

APC의 콘센트 별 계측 스위치 랙 PDU(Power Distribution Unit)를 사용하면 개별 콘센트의 액티브 계측과 원격 온/오프 스위치 제어가 가능합니다. 콘센트 별 계측 기능으로 사용자가 에너지를 최적화하고 세부적인 용량 계획을 세울 수 있습니다. 사용자 정의 경보 임계값 기능으로 로컬 및 원격에서 잠재적 회로 과부하를 실시간으로 경고해 위험을 최소화합니다. 콘센트 별 계측 기능으로 데이터센터 관리자가 상세한 전력 이용 데이터를 바탕으로 부하 균형과 규모 측면에서 IT 환경에 대한 정확한 결정을 내릴 수 있어 총 소유 비용이 감소합니다. 스위치 기능으로 사용자 지정이 가능한 고급 전력 제어가 가능합니다. 스위치 기능으로 원격 전원 온/오프 콘센트 제어를 통해 전원을 껐다 켤 수 있어 장비를 원격으로 재부팅하고 인가되지 않은 콘센트 사용을 제한할 수 있습니다. 전력 시퀀싱 시간 지연으로 사용자가 장비의 전원 공급 또는 차단 순서를 정해 회로 과부하를 방지할 수 있습니다. 전류 계측 기능으로 연결된 장치를 실시간으로 원격 모니터링하고 사용자 정의 경보로 잠재적 회로 과부하를 경고할 수 있습니다. 사용자가 StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity 및 Energy Efficiency를 사용하는 APC 중앙 관리 플랫폼을 통해 보안 웹, SNMP, 명령줄 인터페이스, 텔넷 인터페이스로 콘센트 별 계측 스위치 랙 PDU를 구성하고 제어할 수 있습니다. 새로운 AP8000 시리즈 스위치 랙 PDU는 전력 모니터링, 온도/습도 센서 포트 및 IEC 콘센트로 구성됩니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product 랙 PDU 2G, 스위치가 포함된 계량기, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 및 (3) C19 부품 번호 AP8653
구입 방법
Product 랙 PDU 2G, 스위치가 포함된 계량기, ZeroU, 20A/208V, 16A/230V, (21) C13 및 (3) C19 부품 번호 AP8659
구입 방법
Product 랙 PDU 2G, 스위치가 포함된 계량기, ZeroU, 16A, 230V, (21) C13 및 (3) C19 부품 번호 AP8659EU3
구입 방법
Product 랙 PDU 2G, 스위치가 포함된 계량기, ZeroU, 11.0kW, 230V, (21) C13 및 (3) C19 부품 번호 AP8681
구입 방법
신속성
단일 입력 전원 단지선 윕에서 여러 장비 부분으로 전원을 공급하므로 랙 탑재 장비에 편리하게 전원을 공급할 수 있습니다. 단지선 윕과 표준 연결을 사용하여 설치 시 시간 및 비용을 절감할 수 있습니다.
가용성
경보 임계값 회로 과부하를 피할 수 있도록 경보 임계값을 정의할 수 있습니다. 네트워크 및 가시 경보는 예상 문제를 사용자에게 알려줍니다. (참고: 전류 모니터링 기능이 있는 장치에서만 사용할 수 있습니다. 가용 여부는 SKU 사양을 참조하십시오.)
로컬 전류 모니터링 디스플레이 배전 장치당 총 동작 전류가 디지털 디스플레이를 통해 장치에 표시됩니다. 논리 디지털 디스플레이는 동작 전류가 스트립의 최대 전류량에 근접할 때 가시적 경고를 제공하여 설치자가 회로 과부하를 피할 수 있도록 도와줍니다. (지정된 SKU에만 제공됨)
플래시 업그레이드 가능 추후 제품 향상 시 네트워크 다운로드를 통해 펌웨어를 쉽고 빠르게 업그레이드할 수 있습니다. 새 기능이 발표되었을 때 현장에 이미 설치되어 있는 제품을 교체할 필요가 없습니다. (참고: 네트워크 연결된 장치에만 해당)
StruxureWare Data Center Expert 와 통합 확장성 있는 관리 및 모니터링 플랫폼으로 실시간 장치 모니터링 및 즉각적인 이벤트 통지가 가능합니다.
전원 지연 사용자가 각 콘센트에 대해 전원을 켜거나 끄는 순서를 구성할 수 있습니다. 이를 통해 회로 과부하 및 부하 하락의 원인이 되는 시동 시 유입(in-rush)을 피할 수 있습니다. 또한 전원 켜기/끄기 순서를 지정하면 사용자가 장비 부분 중에서 처음으로 켜지는 부분을 미리 결정할 수 있어 해당 장치에 의존하는 다른 장비가 올바르게 작동될 수 있습니다.
부하 표시 LED 사용자 정의 경보 임계값에 따라 과부하 및 경고 상태를 나타냅니다. 과부하를 발생시킬 수 있는 회로를 사용자에게 경고합니다. (참고: 국부 전류 모니터링 기능이 있는 장치에서만 사용할 수 있습니다.
네트워크 관리 기능 Web, SNMP 및 Telnet을 통하여 표준 기반의 관리를 제공하는 뛰어난 기능의 네트워크 관리 인터페이스. 사용자는 원거리에서 장치에 접근, 구성, 관리할 수 있어 시간을 절약할 수 있습니다. 이 기능과 관련된 것으로 향후 제품의 향상을 위해 설치된 장치인 네트워크 다운로드를 이용하면 펌웨어를 신속하고 용이하게 업그레이드할 수 있습니다.
콘센트 별 계측 기능 개별 콘센트 전력 수준 계측으로 함체 내의 장비에 분배되는 전력을 보다 세밀하게 관찰할 수 있습니다. 구성요소 전력 동향을 분석하고 용량 계획을 세울 수 있는 기능을 제공합니다.
원격 개별 콘센트 제어 콘센트를 원격으로 관리할 수 있어 사용자가 사용되고 있지 않은 콘센트를 끄거나(과부하 방지) 잠겨 있는 장비로의 전원을 재활용할 수 있습니다(중단 시간과 장비까지 이동하는 시간을 최소화함).