콘센트 별 계측 랙 PDU

콘센트 별 계측 랙 PDU는 개별 콘센트를 실시간으로 원격 감시할 수 있게 해 주어 IT 전문가에게 데이터센터의 에너지 관리 개선에 필요한 도구를 제공해 줍니다.

APC의 콘센트 별 계측 배전장치(PDU)는 개별 콘센트에 대한 능동적인 계측 기능을 제공하여 에너지 최적화 및 상세한 용량 계획을 가능하게 합니다. 사용자 정의 경보 발생 임계값은 잠재적인 회로 과부하에 대해 실시간으로 로컬 및 원격 경보를 실시함으로써 위험을 완화합니다. 콘센트별 계측 랙 PDU는 데이터센터 관리자들이 부하 균형 및 정확한 IT 환경에 대해 보다 정확한 결정을 내릴 수 있게 해 주는 한층 자세한 전력 활용 데이터를 제공하여 총 소유 비용을 낮춰줍니다. 콘센트 별 랙 PDU는 개별 콘센트 전력 계측기능, 온도/습도 센서 포트, 잠금형 IEC 콘센트를 포함합니다. 사용자는 Secure Web, SNMP, Telnet 인터페이스로 콘센트별 계측 랙 PDU에 접근하고 구성할 수 있으며 InfraStruxure Central, Capacity Manager, Change Manager를 이용한 APC 중앙 관리 플랫폼에서 이 기능을 보완합니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product 랙 PDU 2G, 콘센트 별 계측 기능, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 부품 번호 AP8453
구입 방법
Product 랙 PDU 2G, 콘센트 별 계측 기능, ZeroU, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19 부품 번호 AP8459EU3
구입 방법
Product 랙 PDU 2G, 콘센트 별 계측 기능, ZeroU, 16A, 100-240V, (21) C13 & (3) C19 부품 번호 AP8459WW
구입 방법
Product 랙 PDU 2G, 콘센트 별 계측 기능, ZeroU, 11.0kW, 230V, (21) C13 & (3) C19 부품 번호 AP8481
구입 방법
가용성
콘센트 별 계측 기능 개별 콘센트 전력 수준 계측으로 함체 내의 장비에 분배되는 전력을 보다 세밀하게 관찰할 수 있습니다. 구성요소 전력 동향을 분석하고 용량 계획을 세울 수 있는 기능을 제공합니다.
플래시 업그레이드 가능 추후 제품 향상 시 네트워크 다운로드를 통해 펌웨어를 쉽고 빠르게 업그레이드할 수 있습니다. 새 기능이 발표되었을 때 현장에 이미 설치되어 있는 제품을 교체할 필요가 없습니다. (참고: 네트워크 연결된 장치에만 해당)
StruxureWare Data Center Expert 와 통합 확장성 있는 관리 및 모니터링 플랫폼으로 실시간 장치 모니터링 및 즉각적인 이벤트 통지가 가능합니다.
로컬 전류 모니터링 디스플레이 배전 장치당 총 동작 전류가 디지털 디스플레이를 통해 장치에 표시됩니다. 논리 디지털 디스플레이는 동작 전류가 스트립의 최대 전류량에 근접할 때 가시적 경고를 제공하여 설치자가 회로 과부하를 피할 수 있도록 도와줍니다. (지정된 SKU에만 제공됨)
부하 표시 LED 사용자 정의 경보 임계값에 따라 과부하 및 경고 상태를 나타냅니다. 과부하를 발생시킬 수 있는 회로를 사용자에게 경고합니다. (참고: 국부 전류 모니터링 기능이 있는 장치에서만 사용할 수 있습니다.
네트워크 관리 기능 Web, SNMP 및 Telnet을 통하여 표준 기반의 관리를 제공하는 뛰어난 기능의 네트워크 관리 인터페이스. 사용자는 원거리에서 장치에 접근, 구성, 관리할 수 있어 시간을 절약할 수 있습니다. 이 기능과 관련된 것으로 향후 제품의 향상을 위해 설치된 장치인 네트워크 다운로드를 이용하면 펌웨어를 신속하고 용이하게 업그레이드할 수 있습니다.
경보 임계값 회로 과부하를 피할 수 있도록 경보 임계값을 정의할 수 있습니다. 네트워크 및 가시 경보는 예상 문제를 사용자에게 알려줍니다. (참고: 전류 모니터링 기능이 있는 장치에서만 사용할 수 있습니다. 가용 여부는 SKU 사양을 참조하십시오.)
신속성
단일 입력 전원 단지선 윕에서 여러 장비 부분으로 전원을 공급하므로 랙 탑재 장비에 편리하게 전원을 공급할 수 있습니다. 단지선 윕과 표준 연결을 사용하여 설치 시 시간 및 비용을 절감할 수 있습니다.