기본 랙 PDU

안정적인 배전

APC 기본 랙 PDU는 단일 입력 콘센트와 여러 출력 콘센트를 통해 안정적인 배전이 가능하며 저암페어 단상 회로부터 고출력 3상 솔루션까지 전원을 분배할 수 있습니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product 랙 PDU, 기본, 절반 높이, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (14) C13 부품 번호 AP6003A
구입 방법
Product 랙 PDU, 기본, 수직, 220-240V, 32A, (20) C13, (6) C19 부품 번호 AP6009A
구입 방법
Product 랙 PDU, 기본, 0U/1U, 120-240V/15A, 220-240V/10A, (8) C13 부품 번호 AP6015A
구입 방법
Product 랙 PDU, 기본, 0U/1U, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (13) C13 부품 번호 AP6020A
구입 방법
Product 랙 PDU, 기본, 0U/1U, 208V, 30A, (4) C19 부품 번호 AP6031A
구입 방법
Product 랙 PDU, 기본, 0U/1U, 220-240V, 32A, (4) C19, EMEA/ASIA 부품 번호 AP6032A
구입 방법
Product 랙 PDU, 기본, 0U/1U, 208V, 8.6kW, (3) C19 부품 번호 AP6037A
구입 방법
Product 랙 PDU, 기본, 0U/1U, 220-240V, 63A, (3) C19 부품 번호 AP6038A
구입 방법
Product 랙 PDU, 기본, 0U/1U, 208V, 60A, (3) C19 부품 번호 AP6039A
구입 방법
Product 랙 PDU, 기본, 0U/1U, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (7) C13, (2) C19 부품 번호 AP6120A
구입 방법
Product 랙 PDU, 기본, 1U, 22kW, 400V, (6) C19 부품 번호 AP7526
구입 방법
Product 랙 PDU, 기본, ZeroU,16A,230V,(20)C13 및 (4)C19; IEC309 부품 번호 AP7551
구입 방법
Product 랙 PDU, 기본, Zero U, 16A, 230V, (20) C13 및 (4) C19; IEC C20 부품 번호 AP7552
구입 방법
Product 랙 PDU, 기본, Zero U, 32A, 230V, (20)C13 및 (4)C19 부품 번호 AP7553
구입 방법
Product 랙 PDU, 기본, ZeroU,16A,230V,(20)C13 및 (4)C19; IEC309, 10ft 코드 부품 번호 AP7554
구입 방법
Product 랙 PDU, 기본, Zero U, 22kW, 400V, (6) C19 및 (3) C13 부품 번호 AP7555A
구입 방법
Product 랙 PDU, 기본, Zero U, 11 kW, 230V, (36) C13 및 (6) C19 부품 번호 AP7557
구입 방법
Product 랙 PDU 연장 케이블, 기본, 2U, 32A, 230V, (4) IEC C19 부품 번호 AP7585
구입 방법
Product 랙 PDU 연장 케이블, 기본, 2U, 32A, 230V, (4) IEC 309-32 부품 번호 AP7586
구입 방법
Product 랙 PDU, 기본, 1U, 16A,208&230V, (10)C13 및 (2)C19 부품 번호 AP9559
구입 방법
Product 랙 PDU, 기본, 1U, 16A, 208/230V, (12) C13 부품 번호 AP9565
구입 방법
Product 랙 PDU, 기본, Zero U, 16A, 208/230V, (15) C13 부품 번호 AP9572
구입 방법
신속성
랙 탑재 가능 랙 공간 1U만을 차지하므로 장치를 19" 랙 또는 인클로저에 쉽고 편리하게 탑재할 수 있습니다. 필요한 전원을 랙에 모두 공급할 수 있습니다.
다양한 입력 및 출력 연결 이 제품군에는 120V, 208V 또는 230V 전원을 여러 콘센트로 분배할 수 있는 다양한 입력 및 출력 연결이 포함되어 있습니다. 다양한 입/출력을 제공하므로 사용자가 다양한 전원 요구 사항에 맞게 변경할 수 있습니다. APC는 단지선 윕(single branch whip)을 사용하여 최대 5.7kW까지 공급할 수 있는 장치를 제공합니다.
단일 입력 전원 단지선 윕에서 여러 장비 부분으로 전원을 공급하므로 랙 탑재 장비에 편리하게 전원을 공급할 수 있습니다. 단지선 윕과 표준 연결을 사용하여 설치 시 시간 및 비용을 절감할 수 있습니다.
총 소유비용(TCO)
저가형 배전 장치 경제적인 가격으로 랙 장비에 전원을 공급하는 콘센트를 제공합니다.