데이터센터 운영: 에너지 효율화

시설의 에너지 사용 비용과 현재 그리고 과거 에너지 효율성을 충분히 파악하여 에너지 손실을 확인할 수 있으며 하위 시스템 수준에서 PUE/DCiE 값 개선이 가능합니다.


InfraStruxure Energy Efficiency는 현재의 전력사용효율(PUE) 및 그 이력을 제공함으로써 전체 시설 소비량과 비교하여 설치한 IT 장비 구동에 기여한 전력이 얼마인지 수치를 근거로 이해하도록 도와줍니다. 이는 에너지가 얼마나 효과적으로 하위 시스템 수준에서 활용되는지에 대한 상세한 정보 및 에너지 효율 개선 방안을 제공합니다. 하위 시스템 자료는 측정 혹은 추정될 수 있으며 계량 자료를 갖고 있지 않은 고객이 애플리케이션의 혜택을 받도록 해줍니다. 웹 기반의 대시보드 뷰는 현재의 PUE 및 그 이력, 그리고 하위 시스템의 상세 비용 분석에 대한 효율성 자료를 포함합니다. InfraStruxure Energy Efficiency는 InfraStruxure Operations를 통해 이용 가능하며 이는 InfraStruxure Central과 제삼자 엔터프라이즈 시스템의 통합을 가능하게 합니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product 데이터 센터 운영: 에너지 효율성 라이센스 부품 번호 AP90000
구입 방법
Product Data Center Operation: 에너지 효율성, 소프트웨어 유지보수 계약 1년 부품 번호 WEE1YR
구입 방법
Product Data Center Operation: InfraStruXure 에너지 효율성, 소프트웨어 유지보수 계약 3년 부품 번호 WEE3YR
구입 방법
편의성
웹 사용 인터페이스 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)를 통해 타사 웹 페이지와 손쉽게 통합할 수 있도록 만들어졌습니다.
손쉬운 배치 배치에 최소한의 전력 미터기가 필요하여 설치 시간 및 비용 감소
여러 공급 업체 데이터 통합 타사 기업 및 Schneider의 TAC와 같은 건물 관리 시스템과의 통합을 가능하게 하여 데이터 수집, 사용자 정의 및 PUE 계산 통합을 수행합니다.
라이브 대시보드 구성이 쉬운 웹 대시보드를 통해 데이터센터 주요 성과 지표에 대한 투명성을 얻고, 이로 인해 맞춤형 관리 수준 정보 표시 가능.
가용성
전력 의존성 편집기 전력이 건물의 어디로 들어가서 주 배전장치 (PDU)에 도달하는지 전력 흐름의 계층적인 명세를 포함한 시설 전반의 전력 경로에 대한 개관을 제공합니다.
측정 데이터 불필요 측정 또는 모델화된 데이터를 사용하여 거의 전력 측정기 없이 사용할 수 있습니다.
총 소유비용(TCO)
하위 시스템 손실 하위 시스템 수준의 에너지 비용과 에너지 손실에 대한 정보를 제공하여 대부분의 비용을 초래하는 하위 시스템에 대한 세부 정보를 제공합니다.
에너지 효율 분석 설비 수준의 에너지 효율성을 사실에 기반하여 이해할 수 있도록 현재 IT 부하를 토대로 한 현재 및 내역 PUE 값을 제공합니다.
탄소 배출량 각각의 에너지 하위 시스템 및 환경 영향에 대한 즉각적인 측정을 위한 탄소배출을 보여줍니다.
PUE/DCiE 보고서 현재 및 과거의 PUE/DCiE 값에 관한 보고를 제공, 계절 변화의 영향을 보여주는 한편 내부 및 외부 디스플레이에 적합합니다.
신속성
현지화 사용자 인터페이스는 주요 지역 언어로 사용 가능합니다.
보호
읽기 전용 액세스 권한이 없는 위험한 접속으로 인한 구성 변경을 공유하지 않습니다.
패스워드 보안 사용자 선택형 패스워드 보호
다중 사용자 액세스 여러 사용자가 동시에 애플리케이션에서 작업을 수행할 수 있습니다.
사용자 역할 다중 사용자 로그인 및 사전 정의된 사용자 역할을 통해 여러 단계의 액세스가 가능합니다.