데이터센터 운영: 용량

공유 데이터센터 모델을 통해 실제 물리적 인프라 용량 활용을 계획 및 최적화하여 장비를 효율적으로 공급하고 데이터센터 규모를 적절히 조정

InfraStruXure Capacity는 가용성과 물리적 인프라 용량 요구 사항, 이중화, 네트워크 및 비즈니스 사용 그룹과 같은 사용자 정의 요구 사항을 토대로 랙 기반 IT장비와 물리적 인프라에 대한 최적의 위치를 예상합니다. 최적화된 물리적 인프라 사용을 통해 낭비되는 용량을 줄이고 예상치 못한 가동 중지 시간을 줄입니다. 실시간 데이터 기반의 복잡한 시뮬레이션을 포함한 InfraStruXure Capacity를 사용하면 변경이 발생하기 전에 변경의 영향을 분석하여 정보를 토대로 한 의사 결정과 계획이 가능하며, 현재 및 향후에 요구되는 용량을 제공하는 물리적 인프라를 구축할 수 있습니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product Data Center Operation: 10랙 라이센스 가능 부품 번호 AP9110
구입 방법
Product Data Center Operation: 100랙 라이센스 가능 부품 번호 AP91100
구입 방법
Product Data Center Operation: 1000랙 라이센스 가능 부품 번호 AP911000
구입 방법
Product Data Center Operation: 200랙 라이센스 가능 부품 번호 AP91200
구입 방법
Product Data Center Operation: 2,000랙 라이센스 가능 부품 번호 AP912000
구입 방법
Product InfraStruXure Capacity 500 랙 라이선스 부품 번호 AP91500
구입 방법
Product Data Center Operation: 5,000랙 라이센스 가능 부품 번호 AP915000
구입 방법
Product Data Center Operation: 용량, 소프트웨어 유지보수 계약 1년, 10랙 부품 번호 WCAM1YR10
구입 방법
Product 데이터센터 운영: 용량, 1년 소프트웨어 지원 계약, 100 랙 부품 번호 WCAM1YR100
구입 방법
Product 데이터센터 운영: 용량, 1년 소프트웨어 지원 계약, 1000 랙 부품 번호 WCAM1YR1000
구입 방법
Product Data Center Operation: 용량, 소프트웨어 유지보수 계약 1년, 200랙 부품 번호 WCAM1YR200
구입 방법
Product 데이터센터 운영: 용량, 1년 소프트웨어 지원 계약, 2000 랙 부품 번호 WCAM1YR2000
구입 방법
Product Data Center Operation: 용량, 소프트웨어 유지보수 계약 1년, 500랙 부품 번호 WCAM1YR500
구입 방법
Product 데이터센터 운영: 용량, 1년 소프트웨어 지원 계약, 5000 랙 부품 번호 WCAM1YR5000
구입 방법
Product Data Center Operation: 용량, 소프트웨어 유지보수 계약 3년, 10랙 부품 번호 WCAM3YR10
구입 방법
Product Data Center Operation: 용량, 소프트웨어 유지보수 계약 3년, 100랙 부품 번호 WCAM3YR100
구입 방법
Product 데이터센터 운영: 용량, 3년 소프트웨어 유지보수 계약, 1000 랙 부품 번호 WCAM3YR1000
구입 방법
Product Data Center Operation: 용량, 소프트웨어 유지보수 계약 3년, 200랙 부품 번호 WCAM3YR200
구입 방법
Product 데이터센터 운영: 용량, 3년 소프트웨어 유지보수 계약, 2000 랙 부품 번호 WCAM3YR2000
구입 방법
Product Data Center Operation: 용량, 소프트웨어 유지보수 계약 3년, 500랙 부품 번호 WCAM3YR500
구입 방법
Product 데이터센터 운영: 용량, 3년 소프트웨어 지원 계약, 5000 랙 부품 번호 WCAM3YR5000
구입 방법
계획
IT 장비 지침 물리적 인프라 요구를 기반으로 하여 다음으로 설치할 서버의 최적 지점을 빠르게 찾을 수 있습니다.
장치 장애 시뮬레이션 데이터센터 운영자들이 장치 장애가 비즈니스에 중요한 애플리케이션에 영향을 주는 방식을 사전에 식별할 수 있도록 해줍니다.
비즈니스 영향 중요한 비즈니스 애플리케이션 영향을 즉시 식별할 수 있도록 랙 기반 장비에 장치 장애의 결과를 표시합니다.
용량 보고서 단일 보기에서 계획된 전원 데이터 및 실제 전원 데이터를 표시하여 향후 전원 요구를 자세하게 계획할 수 있습니다.
3D 기류 분석 데이터센터의 모든 냉각 시나리오를 시뮬레이션하여 인프라에서 냉각 효과를 즉각적으로 시각화할 수 있습니다.
3상 부하 균형 조정 단일 및 3상 장비 전력 인출을 자동으로 분배 및 추적하여 전원 공급 장치의 모든 3상이 균형 조정된 부하를 전달할 수 있게 해줍니다.
시나리오 분석 고객이 실시간 InfraStruxure Operations 애플리케이션에 아무런 변경도 없이 향후의 데이터센터 변경을 시도하고 그 영향을 판단할 수 있도록 해줍니다.
이중 바닥 환경 이중 바닥 냉각 시스템 압력을 지닌 실내에서 천공 타일의 위치를 최적으로 배치하기 위한 플레넘 공기 속도와 공기 유동량에 대한 즉각적인 개요를 입수할 수 있습니다.
포착 지수 열기 및 냉기 통로 포착 지수(CI)를 통해 데이터센터 공기 흐름을 순간적으로 시각화하며 공급되는 공기가 어떻게 효율적으로 사용되는지 실시간으로 분석합니다.
인프라 오류가 IT 영향을 미치는 경우 중요한 이벤트는 서버 영향 분석으로 번역되고 위험 상태에 있는 가상 머신은 자동적으로 문제 없는 호스트로 이동됩니다.
가용성
전력 종속성 경로 전원 경로 및 물리적 시스템 관계 및 종속성을 매핑합니다.
용량 정책 IT 장비를 가용성 요구에 맞추고 공간, 전원 및 냉각 용량의 낭비를 막을 수 있도록 그룹화합니다.
키워드 태그 지정 데이터 센터 랙 또는 장비의 키워드 태그 지정을 통해 위치 제한을 강조 표시합니다.
전기실 지원 주요 데이터 센터 바닥 계획 이외의 영역에서 중앙 집중식 전원 장비에 대한 용량을 모니터링하고 변경을 계획합니다.
U 공간 보고서 데이터센터 내 사용 가능한 U 공간에 대한 짧은 개요를 제공합니다.
직류 직류 용량 계획 및 위험 관리 뿐만 아니라 혼합 전력 인프라를 지원하는 기능도 제공합니다(AC 및 DC 모두). 이를 통해 데이터센터 관리자가 데이터센터 내부에서 DC 전력 장치를 모델링할 수 있어 보다 지능적이고 정확하게 용량을 계획하고 DC 전력 경로의 위험을 평가할 수 있습니다.
측정된 전원 데이터 Metered 랙 PDU를 통해 실제 소비량을 측정하여 산출된 평균 및 최고 전력 사용량을 그래픽으로 보고 과부하를 방지합니다.
가용 용량 데이터센터 아키텍처 제한 사항을 기준으로 실제 공간, 전원 및 냉각 소비량, 전원 및 네트워크 포트 가용성, 바닥 및 랙 가중치 제한을 계산하여 가용 용량을 파악합니다.
관리용이성
라이브 대시보드 구성이 쉬운 웹 대시보드를 통해 데이터센터 주요 성과 지표에 대한 투명성을 얻고, 이로 인해 맞춤형 관리 수준 정보 표시 가능.
업체 중립성 모든 업체의 기기와 데이터의 모델화를 통해 기존 데이터센터 환경을 지원합니다.
자산 라이브러리 선도적인 공급업체의 강력한 물리적 기반 시설 및 IT 장치 라이브러리를 사용합니다.
글로벌 자산 검색 무료 텍스트 검색을 통해 신속하게 자산을 찾으며 기기 데이터를 엑셀 형식으로 내보냅니다.
주문형 장치 전원 요구 사항이나 MAC 주소 등과 같은 사용자 정의 속성을 수정하여 단 2번의 클릭만으로 카탈로그 장치를 사양에 맞게 빠르게 사용자 정의할 수 있습니다.
보호
읽기 전용 액세스 권한이 없는 위험한 접속으로 인한 구성 변경을 공유하지 않습니다.
패스워드 보안 사용자 선택형 패스워드 보호
다중 사용자 액세스 여러 사용자가 동시에 애플리케이션에서 작업을 수행할 수 있습니다.
사용자 역할 다중 사용자 로그인 및 사전 정의된 사용자 역할을 통해 여러 단계의 액세스가 가능합니다.
신속성
현지화 사용자 인터페이스는 주요 지역 언어로 사용 가능합니다.
선택적 배포 서비스 APC 전문가 서비스의 사용을 통해 신속히 배포할 수 있습니다.
공유 데이터 모델 전체 데이터 센터 라이프사이클에 걸쳐 동기화된 안정된 데이터를 보장합니다.