Uniflair WM

업무에 필수적인 애플리케이션을 위한 실외 설치용 벽 장착 유닛

Uniflair WM은 자체 완비된 냉각 장치이므로 원격 열교환기가 전혀 필요하지 않습니다. 신속하게 배치 가능한 이 유닛은 간단한 전기 배선과 쉘터 장착만 필요합니다. 자유냉각 설정에서 이용 가능한 이 장치는 IT 공간 냉각을 돕기 위해 외부 공기를 사용할 수 있는 전동 댐퍼가 구비되어 제공됩니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product 상승 기류 공중 방전의 외부 설치용 모노블록 벽 장착 장치 부품 번호 WMA
구입 방법
Product 모노블록 벽 장착 장치, 상승 기류 공중 방전 및 직접 외기 냉각의 외부 설치 부품 번호 WMF
구입 방법
경제성
모듈식 전략 기계 및 제어 시스템의 모듈식 설계로 설비의 냉각 요구에 대응할 수 있는 냉각 인프라의 점진적인 구축이 가능합니다. 이를 통해 자본적 지출을 크게 절감할 수 있으며, 설비의 수명 기간에 걸쳐 이연투자가 가능합니다.
고성능 기술 솔루션 전력 소모를 극도로 낮게 보장하며 어떤 부하 또는 주변 환경에서도 기기 운영 최적화
다이렉트 프리 냉각 주변 공기 온도가 냉각 부하 지원에 도움이 되는 경우 실외 공기 활용.
가용성
이중 전원 입력 인입 전원 이중화를 위한 이중 전원 공급장치(선택사항)
직결 구동 모터 베어링에 대한 압력이 거의 제거되어 사용 수명이 연장됩니다. 내장 팬/모터 부품 출고 시, 균형 조절을 통해 진동이 감소하고 시동은 빨라집니다.
능동 응답 제어 적절한 서버 흡입 온도를 위해 냉각 용량을 모니터링하고 적극 조정합니다. 마이크로프로세서 컨트롤러를 통해 기기의 작동 및 상태에 대한 가시성이 확보됩니다.
예비 구성요소 시스템의 단일 장애 지점에 중복 구성요소가 존재하여 가용성과 신뢰성을 유지합니다.
스크롤 압축기 유동 부품들을 거의 사용하지 않으므로 신뢰성이 높고 수명이 깁니다.
관리용이성
네트워크 인터페이스 전용 IP 주소를 통해 네트워크로 장치를 직접 연결하여 관리하므로 프록시 서버가 필요 없습니다. Telnet 또는 SSH와 같은 웹 브라우저를 통해 관리할 수 있으며, 문제 발생 시 통보 기능이 있습니다.
근거리 통신망(LAN) 모든 이용 가능한 자원 간의 공용 제어를 통해 최대 에너지 효율 및 비상 상황 중 해당 그룹의 통제된 관리 지원
Microprocessor Controller 80자 4행의 영숫자 디스플레이를 통해 예방 관리 및 실시간 모니터링이 가능합니다.
건물 관리 시스템 BACnet 및 Modbus 등 일반적 BMS 시스템과 함께 사용 가능하도록 설계되어 있습니다.
서비스 가능성
운영 서비스 시스템 동작 중 핵심 구성요소를 유지보수/교체할 수 있습니다.
서비스 모니터링 가동 중에도 예방 정비 및 작동 상태 점검이 가능한 모든 모니터링 기기.
간편한 서비스 액세스 In-Row 장비를 사용하여 서비스 가능한 모든 부품을 뜨거운 통로나 차가운 통로에서 교체/유지할 수 있습니다.
편의성
자체 완비 냉매 라인 또는 원격 열교환기 없이 신속하고 쉽게 설치할 수 있습니다.