Uniflair SP

실외 설치를 위한 분리형 시스템 유닛 및 통합 자유냉각 시스템

Uniflair SP 시스템은 분리형 시스템이므로 증발기와 응축기가 별도로 설치됩니다. 증발 장치는 천장 또는 벽에 설치되도록 설계되어 있으며, 응축기 부분은 외부에 장착됩니다. 보수가 용이하도록 설계되어 있어, 전기 보드, 기계실, 팬에 서로 다른 방법으로 접근이 가능합니다. 이에 따라 보정 및 보수의 안전한 수행이 가능합니다. 해당 장치는 자유냉각 설정에서 이용 가능하며, 가동 시 IT 환경 냉각을 돕기 위해 실외 공기를 이용할 수 있습니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product 내부 설치용 분리 장치 - 천장 장착 부품 번호 UCA
구입 방법
Product 내부 설치용 분리 장치 - 직접 외기 냉각의 천장 장착 부품 번호 UCF
구입 방법
Product 내부 설치용 분리 장치 - 벽 장착 부품 번호 UWA
구입 방법
Product 내부 설치용 분리 장치 - 직접 외기 냉각의 벽 장착 부품 번호 UWF
구입 방법
서비스 가능성
간편한 서비스 액세스 In-Row 장비를 사용하여 서비스 가능한 모든 부품을 뜨거운 통로나 차가운 통로에서 교체/유지할 수 있습니다.
서비스 모니터링 가동 중에도 예방 정비 및 작동 상태 점검이 가능한 모든 모니터링 기기.
관리용이성
네트워크 인터페이스 전용 IP 주소를 통해 네트워크로 장치를 직접 연결하여 관리하므로 프록시 서버가 필요 없습니다. Telnet 또는 SSH와 같은 웹 브라우저를 통해 관리할 수 있으며, 문제 발생 시 통보 기능이 있습니다.
Microprocessor Controller 80자 4행의 영숫자 디스플레이를 통해 예방 관리 및 실시간 모니터링이 가능합니다.
빌딩 관리 시스템과의 통합 문제 발생 경보와 위치를 빌딩관리 시스템으로 전송하고(Modbus RTU를 통해), 단일 시스템으로 주요 빌딩 인프라스트럭쳐를 관리 할 수 있습니다.
가용성
다이렉트 프리 냉각 주변 공기 온도가 냉각 부하 지원에 도움이 되는 경우 실외 공기 활용.
스크롤 압축기 유동 부품들을 거의 사용하지 않으므로 신뢰성이 높고 수명이 깁니다.
이중 전원 입력 인입 전원 이중화를 위한 이중 전원 공급장치(선택사항)
능동 응답 제어 적절한 서버 흡입 온도를 위해 냉각 용량을 모니터링하고 적극 조정합니다. 마이크로프로세서 컨트롤러를 통해 기기의 작동 및 상태에 대한 가시성이 확보됩니다.