Uniflair MB

업무에 필수적인 애플리케이션을 위한 실내 설치용 벽 장착 유닛

Uniflair MB는 통신용 인클로저와 같은 조절된 공간의 외부에 설치되는 벽 장착형 냉각 장치입니다. 이 유닛은 자체 완비된 제품이므로 완전히 충전되어 선적되며, 원격 열교환기가 필요하지 않습니다. 신속하게 배치 가능한 이 유닛은 간단한 전기 배선과 쉘터 장착만 필요합니다. 자유냉각 설정에서 이용 가능한 이장치는 IT 공간 냉각을 돕기 위해 외부 공기를 사용할 수 있는 전동 댐퍼가 구비되어 제공됩니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product 하강 기류 공중 방전의 내부 설치용 모노블록 장치 부품 번호 XDA
구입 방법
Product 하강 기류 공중 방전 및 직접 외기 냉각의 내부 설치용 모노블록 장치 부품 번호 XDF
구입 방법
Product 상승 기류 공중 방전의 내부 설치용 모노블록 장치 부품 번호 XMA
구입 방법
Product 상승 기류 공중 방전 및 직접 외기 냉각의 내부 설치용 모노블록 장치 부품 번호 XMF
구입 방법
관리용이성
근거리 통신망(LAN) 모든 이용 가능한 자원 간의 공용 제어를 통해 최대 에너지 효율 및 비상 상황 중 해당 그룹의 통제된 관리 지원
건물 관리 시스템 BACnet 및 Modbus 등 일반적 BMS 시스템과 함께 사용 가능하도록 설계되어 있습니다.
네트워크 인터페이스 전용 IP 주소를 통해 네트워크로 장치를 직접 연결하여 관리하므로 프록시 서버가 필요 없습니다. Telnet 또는 SSH와 같은 웹 브라우저를 통해 관리할 수 있으며, 문제 발생 시 통보 기능이 있습니다.
Microprocessor Controller 80자 4행의 영숫자 디스플레이를 통해 예방 관리 및 실시간 모니터링이 가능합니다.
가용성
능동 응답 제어 적절한 서버 흡입 온도를 위해 냉각 용량을 모니터링하고 적극 조정합니다. 마이크로프로세서 컨트롤러를 통해 기기의 작동 및 상태에 대한 가시성이 확보됩니다.
스크롤 압축기 유동 부품들을 거의 사용하지 않으므로 신뢰성이 높고 수명이 깁니다.
이중 전원 입력 인입 전원 이중화를 위한 이중 전원 공급장치(선택사항)
예비 구성요소 시스템의 단일 장애 지점에 중복 구성요소가 존재하여 가용성과 신뢰성을 유지합니다.
직결 구동 모터 베어링에 대한 압력이 거의 제거되어 사용 수명이 연장됩니다. 내장 팬/모터 부품 출고 시, 균형 조절을 통해 진동이 감소하고 시동은 빨라집니다.
서비스 가능성
운영 서비스 시스템 동작 중 핵심 구성요소를 유지보수/교체할 수 있습니다.
간편한 서비스 액세스 In-Row 장비를 사용하여 서비스 가능한 모든 부품을 뜨거운 통로나 차가운 통로에서 교체/유지할 수 있습니다.
서비스 모니터링 가동 중에도 예방 정비 및 작동 상태 점검이 가능한 모든 모니터링 기기.
총 소유비용(TCO)
고성능 기술 솔루션 전력 소모를 극도로 낮게 보장하며 어떤 부하 또는 주변 환경에서도 기기 운영 최적화
다이렉트 프리 냉각 주변 공기 온도가 냉각 부하 지원에 도움이 되는 경우 실외 공기 활용.
모듈식 전략 기계 및 제어 시스템의 모듈식 설계로 설비의 냉각 요구에 대응할 수 있는 냉각 인프라의 점진적인 구축이 가능합니다. 이를 통해 자본적 지출을 크게 절감할 수 있으며, 설비의 수명 기간에 걸쳐 이연투자가 가능합니다.