Uniflair LE

중대형 데이터센터 환경을 위한 주변 냉각

3D 애니메이션을 통해 Uniflair에 대해 알아보십시오.
매우 엄격한 공차 내에서 온도와 습도를 유지하도록 특수 설계된 최첨단 정밀 쿨링 솔루션입니다. 이 장치는 랙 장착 및 랙 미장착 IT 부하에 적합하며 모든 데이터 센터 환경의 다양한 요구사항을 충족합니다. Uniflair LE 제품을 열기 통로 또는 냉기 통로 차폐 솔루션과 결합하면 효율성을 개선하고 고밀도를 달성할 수 있습니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product 고효율 냉각수 장치, 하강 기류, Downflow 팬과 전자 정류 모터 부품 번호 HDCV
구입 방법
Product 직접 확장 공냉식 유닛 하향류식, EC 후곡형 팬 및 브러시리스 VSD 컴프레서 부품 번호 IDAV
구입 방법
Product 직접 확장 에너지 절약형 정밀 공기 조화기, EC 팬과 VSD 컴프레서를 사용하는 강류식 부품 번호 IDEV
구입 방법
Product 직접 확장 수냉식 정밀 공기 조화기, EC 팬과 VSD 컴프레서를 사용하는 강류식 부품 번호 IDWV
구입 방법
Product 직접 확장 공냉식 정밀 공기 조화기, EC 팬과 VSD 컴프레서를 사용하는 상향류식 부품 번호 IUAV
구입 방법
Product 직접 확장 에너지 절약형 정밀 공기 조화기, EC 팬과 VSD 컴프레서를 사용하는 상향류식 부품 번호 IUEV
구입 방법
Product 직접 확장 수냉식 정밀 공기 조화기, EC 팬과 VSD 컴프레서를 사용하는 상향류식 부품 번호 IUWV
구입 방법
Product 직접 확장 공냉식 정밀 공기 조화기, EC 팬과 VSD 컴프레서를 사용하는 언더플로어 방식 부품 번호 IXAV
구입 방법
Product 직접 확장 에너지 절약형 정밀 공기 조화기, EC 팬과 VSD 컴프레서를 사용하는 언더플로어 방식 부품 번호 IXEV
구입 방법
Product 직접 확장 수냉식 정밀 공기 조화기, EC 팬과 VSD 컴프레서를 사용하는 언더플로어 방식 부품 번호 IXWV
구입 방법
Product 직접 확장 공냉식 정밀 공기 조화기, EC 팬을 사용하는 강류식 부품 번호 LDAV
구입 방법
Product 냉수식 정밀 공기 조화기, EC 팬을 사용하는 강류식 부품 번호 LDCV
구입 방법
Product 직접 확장 에너지 절약형 정밀 공기 조화기, EC 팬을 사용하는 강류식 부품 번호 LDEV
구입 방법
Product 직접 확장 수냉식 정밀 공기 조화기, EC 팬을 사용하는 강류식 부품 번호 LDWV
구입 방법
Product 냉수식 정밀 공기 조화기, EC 팬을 사용하는 상향류식 부품 번호 LUCV
구입 방법
Product 직접 팽창 공냉식 장치, Downflow 팬의 하강 기류 부품 번호 TDAR
구입 방법
Product 직접 팽창 공냉식 장치, Downflow 팬과 전자 정류 모터의 하강 기류 부품 번호 TDAV
구입 방법
Product 수냉식 장치, Downflow 팬의 하강 기류 부품 번호 TDCR
구입 방법
Product 냉각수 장치, Downflow 팬과 전자 정류 모터의 하강 기류 부품 번호 TDCV
구입 방법
Product 트윈쿨 수냉식 장치, Downflow 팬의 하강 기류 부품 번호 TDDR
구입 방법
Product 트윈쿨 수냉식 장치, Downflow 팬과 전자 정류 모터의 하강 기류 부품 번호 TDDV
구입 방법
Product 에너지 절감 장치, Downflow 팬의 하강 기류 부품 번호 TDER
구입 방법
Product 에너지 절감 장치, Downflow 팬과 전자 정류 모터의 하강 기류 부품 번호 TDEV
구입 방법
Product 트윈쿨 공냉식 장치, Downflow 팬의 하강 기류 부품 번호 TDTR
구입 방법
Product 트윈쿨 공냉식 장치, Downflow 팬과 전자 정류 모터의 하강 기류 부품 번호 TDTV
구입 방법
Product 직접 팽창 수냉식 장치, Downflow 팬의 하강 기류 부품 번호 TDWR
구입 방법
Product 직접 팽창 수냉식 장치, 하강 기류, Downflow 팬과 전자 정류 모터 부품 번호 TDWV
구입 방법
Product 직접 팽창 공냉식 장치, Downflow 팬의 상승 기류 부품 번호 TUAR
구입 방법
Product 직접 팽창 공냉식 장치, Downflow 팬과 전자 정류 모터의 상승 기류 부품 번호 TUAV
구입 방법
Product 수냉식 장치, Downflow 팬의 상승 기류 부품 번호 TUCR
구입 방법
Product 냉각수 장치, Downflow 팬과 전자 정류 모터의 상승 기류 부품 번호 TUCV
구입 방법
Product 트윈쿨 수냉식 장치, Downflow 팬의 상승 기류 부품 번호 TUDR
구입 방법
Product 트윈쿨 수냉식 장치, Downflow 팬과 전자 정류 모터의 상승 기류 부품 번호 TUDV
구입 방법
Product 에너지 절감 장치, Downflow 팬의 상승 기류 부품 번호 TUER
구입 방법
Product 에너지 절감 장치, Downflow 팬과 전자 정류 모터의 상승 기류 부품 번호 TUEV
구입 방법
Product 트윈쿨 공냉식 장치, Downflow 팬의 상승 기류 부품 번호 TUTR
구입 방법
Product 트윈쿨 공냉식 장치, Downflow 팬과 전자 정류 모터의 상승 기류 부품 번호 TUTV
구입 방법
Product 직접 팽창 수냉식 장치, Downflow 팬의 상승 기류 부품 번호 TUWR
구입 방법
Product 직접 팽창 수냉식 장치, 상승 기류, Downflow 팬과 전자 정류 모터 부품 번호 TUWV
구입 방법
총 소유비용(TCO)
경제성 데이터센터 냉각 과정에서 외부의 낮은 온도를 활용하는 효율적인 방법.
전자 정류 팬 기류 요건을 데이터 센터의 열 부하에 일치시켜 최고의 효율성을 제공하고 전체 전력 소모를 감소시킵니다.
탠덤 컴프레서 컴프레서의 조용하고 효율적인 작동, 단계식 용량 제어를 위해 공용 냉매 회로에 연결됨(일부 모델/설정에서는 이용 불가)
관리 최적화 실제 순간 부하 상태를 기초로 컴퓨터실 공조기 및 칠러 사이의 연결이 에너지 효율을 보장합니다(선택사항)
모듈식 전략 기계 및 제어 시스템의 모듈식 설계로 설비의 냉각 요구에 대응할 수 있는 냉각 인프라의 점진적인 구축이 가능합니다. 이를 통해 자본적 지출을 크게 절감할 수 있으며, 설비의 수명 기간에 걸쳐 이연투자가 가능합니다.
Energy Management
Automatic Floor Pressurization System 바닥 위 변화에 무관하게 바닥 아래 안정적인 기류 가압 지원
근거리 통신망(LAN) 모든 이용 가능한 자원 간의 공용 제어를 통해 최대 에너지 효율 및 비상 상황 중 해당 그룹의 통제된 관리 지원
네트워크 인터페이스 전용 IP 주소를 통해 네트워크로 장치를 직접 연결하여 관리하므로 프록시 서버가 필요 없습니다. Telnet 또는 SSH와 같은 웹 브라우저를 통해 관리할 수 있으며, 문제 발생 시 통보 기능이 있습니다.
건물 관리 시스템 BACnet 및 Modbus 등 일반적 BMS 시스템과 함께 사용 가능하도록 설계되어 있습니다.
가용성
예비 구성요소 시스템의 단일 장애 지점에 중복 구성요소가 존재하여 가용성과 신뢰성을 유지합니다.
능동 응답 제어 적절한 서버 흡입 온도를 위해 냉각 용량을 모니터링하고 적극 조정합니다. 마이크로프로세서 컨트롤러를 통해 기기의 작동 및 상태에 대한 가시성이 확보됩니다.
전자 팽창 밸브 모든 부하 및 온도 조건에서 냉매 흐름 최적화. 연속 간접 냉매 충전 모니터링
다기능 마이크로프로세서 컨트롤러 정전 후 개입 없이 장치를 재시작할 수 있음. 그룹으로 작동하는 최대 10개의 장치로 실내 수준의 이중화를 제공할 수 있음. 아이콘 기반 디스플레이로 작동 모드와 실내 상태를 표시하는 사용자 친화적 탐색. 여러 개의 Building Management System 프로토콜과 통신할 수 있음.
직결 구동 모터 베어링에 대한 압력이 거의 제거되어 사용 수명이 연장됩니다. 내장 팬/모터 부품 출고 시, 균형 조절을 통해 진동이 감소하고 시동은 빨라집니다.
서비스 가능성
운영 서비스 시스템 동작 중 핵심 구성요소를 유지보수/교체할 수 있습니다.
서비스 모니터링 가동 중에도 예방 정비 및 작동 상태 점검이 가능한 모든 모니터링 기기.
간편한 서비스 액세스 In-Row 장비를 사용하여 서비스 가능한 모든 부품을 뜨거운 통로나 차가운 통로에서 교체/유지할 수 있습니다.