Uniflair AM

소규모 IT 환경을 위한 유연한 주변 냉각

이 별도의 주변 냉각 장치는 최소 규모의 애플리케이션에서도 범위 및 예산 내에서 진정한 공조 성능을 제공합니다. 랙 설치 여부를 막론하고 IT 부하에 완벽하게 적합합니다. 전면 접근이 가능한 내부 컴포넌트를 포함한 작은 설치 면적 덕분에 컴퓨터실, 통신실, 제어실 등 소규모 IT 공간의 다양한 요건이 충족됩니다. 마이크로프로세서 컨트롤러가 정밀 온도 조절 기능을 제공하며, 팬의 속도 제어를 통해 애플리케이션에 맞춤화된 기류 전달이 가능합니다.

자세히 보기
관리용이성
열 방출 구성 공냉식, 수냉식, 냉각수 시스템으로 제공
가용성
다기능 마이크로프로세서 컨트롤러 정전 후 개입 없이 장치를 재시작할 수 있음. 그룹으로 작동하는 최대 10개의 장치로 실내 수준의 이중화를 제공할 수 있음. 아이콘 기반 디스플레이로 작동 모드와 실내 상태를 표시하는 사용자 친화적 탐색. 여러 개의 Building Management System 프로토콜과 통신할 수 있음.
직결 구동 모터 베어링에 대한 압력이 거의 제거되어 사용 수명이 연장됩니다. 내장 팬/모터 부품 출고 시, 균형 조절을 통해 진동이 감소하고 시동은 빨라집니다.
예비 구성요소 시스템의 단일 장애 지점에 중복 구성요소가 존재하여 가용성과 신뢰성을 유지합니다.
능동 응답 제어 적절한 서버 흡입 온도를 위해 냉각 용량을 모니터링하고 적극 조정합니다. 마이크로프로세서 컨트롤러를 통해 기기의 작동 및 상태에 대한 가시성이 확보됩니다.
총 소유비용(TCO)
Automatic Floor Pressurization System 바닥 위 변화에 무관하게 바닥 아래 안정적인 기류 가압 지원
고성능 기술 솔루션 전력 소모를 극도로 낮게 보장하며 어떤 부하 또는 주변 환경에서도 기기 운영 최적화
전자 정류 팬 기류 요건을 데이터 센터의 열 부하에 일치시켜 최고의 효율성을 제공하고 전체 전력 소모를 감소시킵니다.
모듈식 전략 기계 및 제어 시스템의 모듈식 설계로 설비의 냉각 요구에 대응할 수 있는 냉각 인프라의 점진적인 구축이 가능합니다. 이를 통해 자본적 지출을 크게 절감할 수 있으며, 설비의 수명 기간에 걸쳐 이연투자가 가능합니다.
서비스 가능성
운영 서비스 시스템 동작 중 핵심 구성요소를 유지보수/교체할 수 있습니다.
서비스 모니터링 가동 중에도 예방 정비 및 작동 상태 점검이 가능한 모든 모니터링 기기.
Complete Front Serviceability 전면 접근을 통해 모든 보수가 가능.