열 차폐

랙, 열, 룸 차원의 냉각 예측 가능성, 용량, 효율성을 극대화하도록 설계된 열 및 냉각 공기 차폐 시스템.

EcoAisle은 핵심 IT 장비와 직원을 보호하는 동시에 냉각 시스템 효율성을 증가시키도록 설계된 지능형 열 차폐 솔루션입니다. EcoAisle에서 이용할 수 있는 AFC(Active Flow Control)는 기존 냉각 시스템을 통해 팬 에너지를 감소시키며 냉각 기류의 규모가 IT 장비의 부하와 일치하도록 하기 위해 냉각 시스템과 통신하기 위한 정보를 제공합니다. Eco Aisle 시스템은 열 또는 냉각 통로 차폐를 지원하기 위해 다양한 랙 높이, 통로 폭, 랙 깊이에 맞춰 조정합니다. EcoAisle의 에어 리턴 시스템(ARS)은 룸 기반 CRAC/CRAH 장치나 외부 공기 처리 시스템에 중앙집중식의 고온 공기 복귀 통로를 제공합니다. UL723s 등재 화재 안전 시스템 옵션은 온도 센서를 사용하여 화재 발생 시 천장 패널을 떨어뜨립니다. 화재 안전 시스템은 또한 복도에서 연기가 감지된 경우 작동할 수 있도록 현장에서 공급되는 연기 감지기와 결합하여 사용할 수 있습니다. EcoAisle은 동작 감지 기능이 탑재된 고효율 LED 조명에 추가 기능을 내장하여 IT 장비와 직원을 위해 안전하고 효율적인 환경을 제공하니다. EcoAisle은 랙이나 열 차원에서 이익을 얻을 수 있도록 구역이나 모듈에 배치될 수 있습니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product Active Flow Controller 부품 번호 ACAC22000
구입 방법
Product 장착 키트, 1U/덕트 - Active Flow Controller 부품 번호 ACAC22001
구입 방법
Product APC 랙 공기 차단 후면 어셈블리(InRow 300mm용) 부품 번호 ACCS1000
구입 방법
Product APC 랙 공기 차단 후면 어셈블리(NetShelter SX 42U 및 InRow 600mm용) 부품 번호 ACCS1001
구입 방법
Product APC 랙 공기 차단 엔드캡 부품 번호 ACCS1002
구입 방법
Product APC 랙 공기 차단 전면 어셈블리(InRow 300mm용) 부품 번호 ACCS1003
구입 방법
Product APC 랙 공기 차단 후면 어셈블리(InRow 600mm용) 부품 번호 ACCS1004
구입 방법
Product NetShelter SX 42U 폭 600mm용 APC 랙 공기 차단 전면 어셈블리 부품 번호 ACCS1005
구입 방법
Product NetShelter SX 42U 폭 750mm용 APC 랙 공기 차단 후면 어셈블리 부품 번호 ACCS1006
구입 방법
Product NetShelter SX 42U 폭 750mm용 APC 랙 공기 차단 전면 어셈블리 부품 번호 ACCS1007
구입 방법
Product APC 랙 공기 억제, 전면 어셈블리, InRow RA, 300mm 부품 번호 ACCS1008
구입 방법
Product 랙 Air Containment, 전면 어셈블리, ACRC301S / ACRC301H, 300mm 부품 번호 ACCS1009
구입 방법
Product 베이 키트 - 900mm(깊이)에서 900mm(깊이)까지(PDU/UPS - PDU/UPS) 부품 번호 ACDC1005
구입 방법
Product 베이 키트 - 1070mm(깊이)에서 900mm(깊이)까지(랙 - PDU/UPS) 부품 번호 ACDC1006
구입 방법
Product 베이 키트 - 1070mm(깊이)에서 1070mm(깊이)까지(랙 - 랙) 부품 번호 ACDC1007
구입 방법
Product 프라이버시 패널 - Symmetra PX & Symmetra RX 프레임 부품 번호 ACDC1008
구입 방법
Product 도어락 어셈블리 부품 번호 ACDC1009
구입 방법
Product 개량형 실링 어셈블리 750mm 부품 번호 ACDC1015
구입 방법
Product 도어 및 프레임 조립 SX에서 SX까지 부품 번호 ACDC1016
구입 방법
Product 도어 및 프레임 조립 SX에서 VX까지(VX 우측 사이드) 부품 번호 ACDC1017
구입 방법
Product 실링 어셈블리 300mm 부품 번호 ACDC1018
구입 방법
Product 개량형 실링 어셈블리 600 mm 부품 번호 ACDC1019
구입 방법
Product 도어 및 프레임 조립 VX에서 SX까지(VX 좌측 사이드) 부품 번호 ACDC1020
구입 방법
Product 도어 및 프레임 어셈블리 VX에서 VX까지 부품 번호 ACDC1021
구입 방법
Product 천장 패널 장착 레일 - 1800mm(70.9인치) 부품 번호 ACDC2000
구입 방법
Product 천장 패널 장착 레일 - 600mm(23.6인치) 부품 번호 ACDC2001
구입 방법
Product 천장 패널 장착 레일 - 300mm(11.8인치) 부품 번호 ACDC2002
구입 방법
Product 천장 패널 장착 레일 - 100mm(3.9인치) 부품 번호 ACDC2003
구입 방법
Product 천장 패널 벽 장착 - 단일 열 - 1800mm(70.9인치) 부품 번호 ACDC2004
구입 방법
Product 장착 브래킷 - 천장 패널 레일(냉각/랙) 부품 번호 ACDC2005
구입 방법
Product 장착 브래킷 - 천장 패널 레일(전원) 부품 번호 ACDC2006
구입 방법
Product 천장 패널 잠금 시스템(전원 공급 장치 제외) 부품 번호 ACDC2015
구입 방법
Product 천장 패널 잠금 시스템, 100-120V(전원 공급 장치 포함) 부품 번호 ACDC2016
구입 방법
Product 천장 패널 잠금 시스템, 200-240V(전원 공급 장치 포함) 부품 번호 ACDC2017
구입 방법
Product 통로 차폐 조명 키트(전원 공급 장치 포함) 부품 번호 ACDC2018
구입 방법
Product 통로 차폐 조명 키트(전원 공급 장치 제외) 부품 번호 ACDC2019
구입 방법
Product 천장 패널 - 900mm(36인치) 부품 번호 ACDC2100
구입 방법
Product 천장 패널 - 900mm(36인치) - V0 부품 번호 ACDC2101
구입 방법
Product 천장 패널 - 1200mm(48인치) 부품 번호 ACDC2102
구입 방법
Product 천장 패널 - 1200mm(48인치) - V0 부품 번호 ACDC2103
구입 방법
Page:
총 소유비용(TCO)
EcoLEDgy 구동 조명 켜짐/꺼짐 동작 센서가 탑재된 일체형 고효율 LED 조명
효율 보다 따뜻한 반환 공기 온도를 제공하여 공조기 용량을 늘립니다.
능동적 기류 제어 핵심 IT 장비의 효과적 냉각에 대한 가시성을 제공하는 동시에 차폐 시스템의 냉각 장치 기류를 모니터링하고 능동적으로 조절하십시오.
적응성
공기 순환 시스템 룸의 중앙집중식 고온 에어 리턴 시스템과 외부 공기 처리 시스템은 통로의 조명 차단을 최소화하고 차폐된 통로 내에서 케이블에 접근할 수 있도록 지원합니다.
모듈식 전략 기계 및 제어 시스템의 모듈식 설계로 설비의 냉각 요구에 대응할 수 있는 냉각 인프라의 점진적인 구축이 가능합니다. 이를 통해 자본적 지출을 크게 절감할 수 있으며, 설비의 수명 기간에 걸쳐 이연투자가 가능합니다.
유연성 다양한 통로 폭, 랙 높이, 랙 깊이, 단일 열을 위한 지원. 열/냉각 통로 차폐 지원
가용성
통로 이용 액세스 도구 없이 개별 패널 분리로 통로 위에서 액세스하여 케이블링 및 유지보수 가능
밀도 확장 열 통로 억제 시스템과 In-Row 아키텍처를 통합함으로써 밀도 확장을 통해 고밀도 냉각 성능을 발휘할 수 있습니다.
신속성
모듈형 설계 모듈형 설계는 수요 증가에 따라 냉각 성능을 확장할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
단방향 잠금 문 온도가 높아진 통로를 보호하며 비상 시에는 빠른 배출이 가능합니다.
안전 슬라이드 도어 비상 시에는 비상 탈출 슬라이딩 도어를 이용하여 신속하게 빠져나갈 수 있습니다.
실링 타일 온도가 높아진 통로의 맨 위쪽을 차단하여 더운 공기가 장비실의 공기와 섞이지 않도록 합니다.
화재 안전 시스템 실내의 화재 진압 시스템을 작동시켜 불을 끄기 위해 온도를 기준으로 직원에게 경보를 내리고 천장 패널을 떨어뜨립니다. UL723s 등재.