장비실 배기

배선실에 대한 통풍

VoIP 및 POE(Power Over Ethernet) 기술이 채택되면서 배선실의 열 부하가 가중되고 있습니다. 이러한 기술이 채택된 대부분의 시설은 냉각 처리가 잘 되도록 설계되어 있지 않습니다. 배선실 통풍 장치는 신속하게 배치할 수 있는 벽/천장 걸이형 열 배출 시스템으로 특히, 배선실 환경에 적합하도록 설계되어 있습니다. 배선실에서 인접 공간으로 뜨거운 공기를 배출하여 공기 흡입 그릴을 통해 유입된 냉각 공기로 열 부하를 없애 줍니다. 예산을 고려한 이 장치는 안정적인 열 배출을 통해 배선실의 온도를 22ºC(40ºF)까지 낮출 수 있으므로 값비싼 공기 조절 시스템을 대신할 수 있는 훌륭한 대안입니다. 이 장치를 UPS와 연결하면 기존 공기 조절 장치의 백업 열 배출 시스템으로 사용하여 정전 시 시스템 가용성을 극대화할 수 있습니다. 이중 팬을 통해 가용성을 높이는 동시에 LED 상태 표시등과 드라이 접점 출력으로 장치를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 또한 사용자가 팬 속도를 조절하여 최대 성능을 선택할 수도 있습니다.

자세히 보기
가용성
내결함성 팬 시스템 팬이 고장난 경우 예비 팬이 가동됩니다.
관리용이성
접점 출력 APC 환경 모니터링 장치 또는 시스템과 함께 사용할 경우 오작동 원격 통지 기능을 제공합니다.
LED 상태 표시기 시각적 표시기를 통해 신속하게 장치 및 전원 상태를 파악할 수 있습니다.
예측 가능한 오류 알림 팬이나 필터 교체가 필요할 때 초기 경고를 발생하여 시스템 가용성을 극대화합니다.
신속성
다양한 탑재 방법 유연한 설계를 통해 벽과 실링 마운트 설치가 가능합니다.
손쉬운 설치 혁신적인 설계를 통해 누구든지 빠르고 간편하게 설치할 수 있습니다.
적응성
아키텍처 중립 튀지 않는 디자인 및 색상으로 주변 환경과 잘 어울립니다.
하드웨어 지원 고정 배선을 필요로 하거나 선호하는 위치에 설치

제품 1

비교할 제품군 또는 부품 번호 선택

제품군 선택
부품 번호 선택

제품 2

비교할 제품군 또는 부품 번호 선택

제품 3

비교할 제품군 또는 부품 번호 선택