랙 에어 배전

전원 밀집 랙 및 저압력 영역에 적합한 공기 분산

랙 기반 제품은 개별 랙 인클로저에 특별히 통합됩니다. 랙 장착 공기 분배 제품은 랙 인클로저내의 잘못된 공기 배분 문제를 해결합니다. 이들 팬 제품은 기존 냉각 제품과 같이 작동하여 랙 인클로저에 냉기를 공급하거나 인클로저의 열기를 제거합니다. 이러한 핫 스팟 문제 해결 장치를 사용하면 IT 장비로의 흡입 온도가 균일하게 유지될 수 있습니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product APC 교체 필터 공기 분배 장치 부품 번호 ACF001RF
구입 방법
Product 랙 배기 장치 2U 208/230V 50/60HZ 부품 번호 ACF002
구입 방법
Product APC 공기 제거 장치 키트 600mm 부품 번호 ACF127
구입 방법
Product 랙 측면 배기 2U 208/230 50/60HZ 부품 번호 ACF202BLK
구입 방법
Product Rack ARU (랙 공기 제거 장치), 100-240V, 50/60HZ - NetShelter SX 600mm 인클로져용 부품 번호 ACF400
구입 방법
Product Rack ARU (랙 공기 제거 장치), 100-240V, 50/60HZ - NetShelter SX 750mm 인클로져용 부품 번호 ACF402
구입 방법
Product 지붕 팬 트레이 208/230VAC 50/60HZ - NetShelter SX 폭 600mm x 깊이 1070mm 외함용 부품 번호 ACF502
구입 방법
Product 지붕 팬 트레이 208/230VAC 50/60HZ - NetShelter SX 폭 750mm x 깊이 1070mm 외함용 부품 번호 ACF504
구입 방법
Product 폭 750mm 함체용 NetShelter SX 사이드 에어플로우 덕트 키트 부품 번호 AR7715
구입 방법
Product Cisco Nexus® 7009용 측면 통풍 덕트 키트, 750mm 폭 인클로저 부품 번호 AR7725
구입 방법
Product NetShelter SX 42U 덕트 키트(Cisco Nexus® 7018용) 부품 번호 AR7742
구입 방법
Product NetShelter SX 48U 덕트 키트(Cisco Nexus® 7018용) 부품 번호 AR7747
구입 방법
Product VED(폭 600mm 짧은 제한 범위)/수직 배기 덕트 키트(SX 함체용) 부품 번호 AR7751
구입 방법
Product VED(폭 600mm 긴 제한 범위)/수직 배기 덕트 키트(SX 함체용) 부품 번호 AR7752
구입 방법
Product VED(폭 750mm 짧은 제한 범위)/수직 배기 덕트 키트(SX 함체용) 부품 번호 AR7753
구입 방법
Product VED(폭 750mm 긴 제한 범위)/수직 배기 덕트 키트(SX 함체용) 부품 번호 AR7754
구입 방법
Product 오버헤드 케이블 연장(폭 600mm)/수직 배기 덕트 키트(SX 함체용) 부품 번호 AR7755
구입 방법
Product 오버헤드 케이블 연장(폭 750mm)/수직 배기 덕트 키트(SX 함체용) 부품 번호 AR7756
구입 방법
Product 루프 팬 트레이, 120V, 50/60HZ - NetShelter WX 인클로져용 부품 번호 AR8206ABLK
구입 방법
Product 루프 팬 트레이, 208/230V, 50/60HZ - NetShelter WX 인클로져용 부품 번호 AR8207BLK
구입 방법
가용성
공기흐름을 증가시킵니다. 입구 온도를 적절히 조절하므로 장비 수명이 연장됩니다.
신속성
손쉬운 설치 혁신적인 설계를 통해 누구든지 빠르고 간편하게 설치할 수 있습니다.