InRow 직접 팽창

배선실, 서버실 및 데이터 센터에 적합한 밀착형 공기, 냉각수 및 글리콜 냉각

3D 애니메이션을 통해 InRow RD에 대해 알아보십시오.
InRow 직접 확장 장치는 쿨링 기능을 IT 열 부하에 긴밀하게 연결합니다. 이를 통해 뜨거운 공기의 재순환을 방지하고 쿨링 예측 가능성을 개선하여 단계식 확장 환경을 구축할 수 있습니다. 이 제품은 독립형, 냉각된 유체 및 공냉식 구성으로 사용 가능하며 습도 제어 포함 여부와 상관없이 배선실, 서버실 및 데이터센터 쿨링을 위한 다양한 요구사항을 충족합니다. 효율성 개선이나 고밀도 장비의 배치를 원하는 IT 운영자는 InRow 직접 확장 제품의 모듈형 설계로부터 이점을 얻을 것입니다. InRow 직접 확장 제품의 지능적인 제어는 IT 열 부하에 맞춰 팬 속도와 냉수 흐름을 능동적으로 조절하여 효율성을 극대화하고 오늘날 IT 환경의 동적인 수요를 해결합니다.

자세히 보기
관리용이성
빌딩 관리 시스템과의 통합 문제 발생 경보와 위치를 빌딩관리 시스템으로 전송하고(Modbus RTU를 통해), 단일 시스템으로 주요 빌딩 인프라스트럭쳐를 관리 할 수 있습니다.
Microprocessor Controller 지능형 능동 응답 제어와 실시간 모니터링이 가능합니다. 이 시스템은 80자 4행의 영숫자 디스플레이를 갖춰 고수준의 제어 기능성과 인간 중심적 인터페이스를 제공하는 마이크로프로세서로 제어됩니다.
Real-Time capacity monitoring 현재 냉각 및 가용 냉각의 실시간 표시입니다.
신속성
모듈형 설계 모듈형 설계는 수요 증가에 따라 냉각 성능을 확장할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
확장 가능한 밀도 열 통로 억제 시스템과 In-Row 아키텍처를 통합함으로써 밀도 확장을 통해 고밀도 냉각 성능을 발휘할 수 있습니다.
서비스 가능성
간편한 서비스 액세스 In-Row 장비를 사용하여 서비스 가능한 모든 부품을 뜨거운 통로나 차가운 통로에서 교체/유지할 수 있습니다.
가용성
예측 가능한 냉각 랙 라인에 장치를 배치하면 냉각원은 열부하에 더 가까워집니다. 이를 통해 공기의 혼합을 막고 체계적인 냉각을 수행할 수 있습니다.
적극적 응답 제어 적정한 서버 흡입구 온도를 유지하기 위해 냉각 용량을 모니터링하고 적절하게 조절합니다. 마이크로프로세서 컨트롤러를 통해 장치의 동작 및 건전도에 대한 가시성이 제공됩니다.
Rack inlet temperature control 랙 수준에서 핫 스팟의 위험을 줄여줍니다.
총 소유비용(TCO)
In-Row 아키텍처 IT 장비로부터 직접 뜨거운 배출 공기를 포착하므로 기존의 냉각 아키텍처에 비해 장치의 현열 냉각 용량이 증가합니다.
가변 속도 팬 가변 속도 팬이 수요가 적은 냉각 기간 동안 에너지 소비를 줄여 줍니다.

제품 1

비교할 제품군 또는 부품 번호 선택

제품군 선택
부품 번호 선택

제품 2

비교할 제품군 또는 부품 번호 선택

제품 3

비교할 제품군 또는 부품 번호 선택