InRow 냉각수 냉각

중대형 데이터 센터에 적합한 밀착형 냉각수 냉각

3D 애니메이션을 통해 InRow RC600에 대해 알아보십시오.
InRow 냉수식 장치는 냉각 기능을 열원에 긴밀하게 연결하여 예측 가능성과 효율성을 향상합니다. 지능형 제어 기능을 통해 부하에 맞게 능동적으로 조정하여 오늘날 IT 환경의 동적 요구 사항을 충족합니다. 다양한 구성으로 제공되는 이 장치는 데이터 센터 냉각을 위한 다양한 요구 사항을 충족합니다. 효율성 개선이나 고밀도 장비의 배치를 원하는 IT 운영자는 InRow 냉수식 제품의 모듈형 설계로부터 이점을 얻을 것입니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product 냉각 배기 장치 12 회로, 하단/상단 주, 하단 배기 파이핑 부품 번호 ACFD12-B
구입 방법
Product 냉각 배기 장치 12 회로, 하단/상단 주, 상단 배기 파이핑 부품 번호 ACFD12-T
구입 방법
Product InRow RC, 300mm, 냉각수, 208-230V, 50/60Hz - HT 부품 번호 ACRC301H
구입 방법
Product InRow RC, 300mm, 냉각수, 100-240V, 50/60Hz - ST, 중력 배수 포함 부품 번호 ACRC301SX797
구입 방법
Product InRow RC, 600mm, 냉각수, 380-415V, 50/60Hz 부품 번호 ACRC602
구입 방법
Product InRow RC, 600mm, 냉각수, 380-415V, 50/60Hz, 가습기 포함 부품 번호 ACRC602P
구입 방법
관리용이성
빌딩 관리 시스템과의 통합 문제 발생 경보와 위치를 빌딩관리 시스템으로 전송하고(Modbus RTU를 통해), 단일 시스템으로 주요 빌딩 인프라스트럭쳐를 관리 할 수 있습니다.
Microprocessor Controller 80자 4행의 영숫자 디스플레이를 통해 예방 관리 및 실시간 모니터링이 가능합니다.
실시간 용량 모니터링 현재 냉각 및 가용 냉각의 실시간 표시입니다.
서비스 가능성
간편한 서비스 액세스 In-Row 장비를 사용하여 서비스 가능한 모든 부품을 뜨거운 통로나 차가운 통로에서 교체/유지할 수 있습니다.
신속성
Casters 냉각이 필요한 어느 곳으로나 장치를 이동할 수 있는 유연성을 제공합니다.
모듈형 설계 모듈형 설계는 수요 증가에 따라 냉각 성능을 확장할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
확장 가능한 밀도 열 통로 억제 시스템과 In-Row 아키텍처를 통합함으로써 밀도 확장을 통해 고밀도 냉각 성능을 발휘할 수 있습니다.
총 소유비용(TCO)
라인 기반 아키텍처 IT 장비로부터 직접 뜨거운 배출 공기를 포착하므로 기존의 냉각 아키텍처에 비해 장치의 현열 냉각 용량이 증가합니다.
가변 속도 팬 가변 속도 팬이 수요가 적은 냉각 기간 동안 에너지 소비를 줄여 줍니다.
가용성
예측 가능한 냉각 랙 라인에 장치를 배치하면 냉각원은 열부하에 더 가까워집니다. 이를 통해 공기의 혼합을 막고 체계적인 냉각을 수행할 수 있습니다.
랙 흡입구 제어 랙 흡입구 제어를 통해 IT 장비에서 일정한 흡입구 온도를 보장합니다.
Dual A-B power inputs 리던던시를 제공하기 위해 이중 피드(dual feed)를 사용하여 전원 보호용 UPS에서 전력을 공급 받습니다.
적극적 응답 제어 적정한 서버 흡입구 온도를 유지하기 위해 냉각 용량을 모니터링하고 적절하게 조절합니다. 마이크로프로세서 컨트롤러를 통해 장치의 동작 및 건전도에 대한 가시성이 제공됩니다.
상단 및 하단 냉각수 연결 위나 아래 또는 높인 바닥에서 배선할 경우 냉각수가 상부로부터 연결되도록 합니다.