Easy Cooling Row CW

중대형 데이터 센터에 적합한 밀착형 냉각수 냉각

The Easy Cooling Row series closely couples the cooling with the heat source, improving efficiency and modularity. Easy Cooling Row is easy to configure, install, use and maintain. By delivering competitive product features and high performance, it is the easy choice for small IT spaces, medium and large Data Centers.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product Rack inlet temp sensor 부품 번호 EAC001
구입 방법
Product Water leakage detect rope 부품 번호 EAC002
구입 방법
Product Water leakage detect point 부품 번호 EAC003
구입 방법
총 소유비용(TCO)
용량 제어 냉각 시스템은 랙 입구 온도를 유지하고 다양한 열 부하에서 운영비를 축소하기 위해 정격 용량의 0-100% 범위에서 동작할 것입니다.
가변 속도 팬 가변 속도 팬이 수요가 적은 냉각 기간 동안 에너지 소비를 줄여 줍니다.
서비스 가능성
세척 가능 필터 유지 관리와 청소가 쉬운 딥 로딩 망사형 필터는 순환 공기 중의 분진을 제거합니다.
Microprocessor Controller 이 시스템은 마이크로프로세서를 통해 제어되며 통신 및 경보 표시를 제공하는 80자 LCD 백라이트 알파벳/숫자 디스플레이가 장착되어 있습니다.
간편한 서비스 액세스 In-Row 장비를 사용하여 서비스 가능한 모든 부품을 뜨거운 통로나 차가운 통로에서 교체/유지할 수 있습니다.
적응성
예측 가능한 냉각 랙 라인에 장치를 배치하면 냉각원은 열부하에 더 가까워집니다. 이를 통해 공기의 혼합을 막고 체계적인 냉각을 수행할 수 있습니다.
능동적 기류 제어 핵심 IT 장비의 효과적 냉각에 대한 가시성을 제공하는 동시에 차폐 시스템의 냉각 장치 기류를 모니터링하고 능동적으로 조절하십시오.
유연성 다양한 통로 폭, 랙 높이, 랙 깊이, 단일 열을 위한 지원. 열/냉각 통로 차폐 지원
이중 전원 입력 인입 전원 이중화를 위한 이중 전원 공급장치(선택사항)
상단 및 하단 냉각수 연결 부족한 공간을 감안하여 융통성 있게 설치할 수 있습니다.
예비 팬 팬 고장 시, 예비 팬이 작동합니다.
Casters 냉각이 필요한 어느 곳으로나 장치를 이동할 수 있는 유연성을 제공합니다.