Aquaflair WC

원격 드라이쿨러, 냉각 타워, 원격 응축기와 결합되는 대규모 수랭식 애플리케이션을 위한 수랭식 칠러

수랭식 냉각장치는 업무에 필수적인 대규모 설치를 위한 완벽한 솔루션을 제공하기 위해 설계된 제품입니다. 높은 에너지 효율, 완벽한 신뢰성, 총괄적 유연성으로 총소유 비용 절감을 보장합니다.선택사항인 마그네틱 베어링 오일프리 왕복동 컴프레서는 에너지 효율을 지원하고, 최적화된 비례 제어를 제공합니다. Schneider Electric의 모든 Aquaflair 칠러는 대형 공기측 열교환기 사용, 팬 회전 제어, 컴프레서 단열 및 하우징을 통해 소음 영향을 낮출 수 있습니다.또한 고급 제어 기술을 통해 기기가 항상 작동 한도 안에서 작동하도록 설정된 지점을 지속적으로 모니터링하며, 고장이 발생하기 전에 모든 장애에 대해 신호를 보낼 수가 있습니다.칠러는 다양한 애플리케이션을 지원하며, 완전한 열 제거 솔루션을 제공하기 위해 열(Row) 및 룸(Room) 단위 냉각 제품의 가용성을 극대화합니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product 실내 설치용 가변 수냉식 수냉각기 부품 번호 BCWC
구입 방법
Product 수냉식 수냉각기 부품 번호 BRWC
구입 방법
가용성
연속 전류 모니터링 컴프레서 흡수 전류 연속 모니터링을 통해 기본값과의 불일치 감지(대형 칠러에서만 이용 가능)
별도 전원 입력 완전 정전 모드에서도 기기를 모니터링 및 보호하기 위해 외부 UPS로부터 메인보드 및 히터용 전원을 끌어 옵니다(선택사항).
예비 구성요소 시스템의 단일 장애 지점에 중복 구성요소가 존재하여 가용성과 신뢰성을 유지합니다.
능동 응답 제어 적절한 서버 흡입 온도를 위해 냉각 용량을 모니터링하고 적극 조정합니다. 마이크로프로세서 컨트롤러를 통해 기기의 작동 및 상태에 대한 가시성이 확보됩니다.
전자 팽창 밸브 모든 부하 및 온도 조건에서 냉매 흐름 최적화. 연속 간접 냉매 충전 모니터링
빠른 재시작 특정 조치와 함께 3분 이내 완전 부하 운영으로 스토리지 탱크를 축소할 수 있습니다.
서비스 가능성
운영 서비스 시스템 동작 중 핵심 구성요소를 유지보수/교체할 수 있습니다.
서비스 모니터링 가동 중에도 예방 정비 및 작동 상태 점검이 가능한 모든 모니터링 기기.
간편한 서비스 액세스 In-Row 장비를 사용하여 서비스 가능한 모든 부품을 뜨거운 통로나 차가운 통로에서 교체/유지할 수 있습니다.
총 소유비용(TCO)
빠른 재시작 특정 조치와 함께 3분 이내 완전 부하 운영으로 스토리지 탱크를 축소할 수 있습니다.
탠덤 컴프레서 컴프레서의 조용하고 효율적인 작동, 단계식 용량 제어를 위해 공용 냉매 회로에 연결됨(일부 모델/설정에서는 이용 불가)
응축수 밸브 물 사용량 절감
지열원 애플리케이션 에너지 절감 및 환경 영향 감소
관리용이성
근거리 통신망(LAN) 모든 이용 가능한 자원 간의 공용 제어를 통해 최대 에너지 효율 및 비상 상황 중 해당 그룹의 통제된 관리 지원
건물 관리 시스템 BACnet 및 Modbus 등 일반적 BMS 시스템과 함께 사용 가능하도록 설계되어 있습니다.
Microprocessor Controller 80자 4행의 영숫자 디스플레이를 통해 예방 관리 및 실시간 모니터링이 가능합니다.
네트워크 인터페이스 전용 IP 주소를 통해 네트워크로 장치를 직접 연결하여 관리하므로 프록시 서버가 필요 없습니다. Telnet 또는 SSH와 같은 웹 브라우저를 통해 관리할 수 있으며, 문제 발생 시 통보 기능이 있습니다.