Aquaflair FC

연속적인 운영 애플리케이션을 위한 자유냉각 칠러 및 측류팬과 통합 자유냉각 시스템

공냉식 외기 냉각 장치는 외부 공기를 활용하여 열을 제거합니다. 이러한 냉각 장치는 기존 시스템과 비교했을 때 에너지를 덜 소비할 뿐만 아니라 지구 온난화를 줄이는 데도 기여합니다. Aquaflair FC 장치는 제품 점유 공간이나 여유 공간 확장이 없는 내장된 외기 냉각이 특징입니다. 모든 슈나이더 일렉트릭의 Aquaflair 냉각 장치는 냉각 장치의 팬 회전 및 절연된 컴프레서 섹션을 제어하면서 대형 공기 측열 교환장치를 사용하여 소음의 영향을 줄입니다. 슈나이더 일렉트릭의 첨단 제어 시스템은 지속적으로 설정점을 모니터링하여 장치가 항상 작동 제한 범위 이내에서 작동하도록 보장하고 고장이 발생하기 전에 모든 결함에 대해 신호를 보냅니다. 이러한 냉각 장치는 광범위한 애플리케이션을 지원하고 열 및 룸 냉각 제품의 가용성을 극대화하여 완전한 열 제거 솔루션을 제공합니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product 축류팬 및 외기 냉각 시스템의 공냉식 수냉각기 부품 번호 ARAF
구입 방법
Product 축류팬 및 외기 냉각 시스템의 가변 공냉식 수냉각기 부품 번호 BCEF
구입 방법
Product 축류팬 및 외기 냉각 시스템의 공냉식 수냉각기 부품 번호 BREF
구입 방법
Product 축류팬 및 외기 냉각 시스템의 공냉식 수냉각기 부품 번호 ERAF
구입 방법
Product 축류팬 및 외기 냉각 시스템의 가변 공냉식 수냉각기 부품 번호 ISAF
구입 방법
Product 실외 설치용 자유 냉각 시스템이 있는 공냉식 워터 칠러 부품 번호 TRAF
구입 방법
Product 축류팬 및 외기 냉각 시스템의 가변 공냉식 수냉각기 부품 번호 TSAF
구입 방법
서비스 가능성
운영 서비스 시스템 동작 중 핵심 구성요소를 유지보수/교체할 수 있습니다.
서비스 모니터링 가동 중에도 예방 정비 및 작동 상태 점검이 가능한 모든 모니터링 기기.
간편한 서비스 액세스 In-Row 장비를 사용하여 서비스 가능한 모든 부품을 뜨거운 통로나 차가운 통로에서 교체/유지할 수 있습니다.
관리용이성
빌딩 관리 시스템과의 통합 문제 발생 경보와 위치를 빌딩관리 시스템으로 전송하고(Modbus RTU를 통해), 단일 시스템으로 주요 빌딩 인프라스트럭쳐를 관리 할 수 있습니다.
근거리 통신망(LAN) 모든 이용 가능한 자원 간의 공용 제어를 통해 최대 에너지 효율 및 비상 상황 중 해당 그룹의 통제된 관리 지원
Microprocessor Controller 80자 4행의 영숫자 디스플레이를 통해 예방 관리 및 실시간 모니터링이 가능합니다.
네트워크 인터페이스 전용 IP 주소를 통해 네트워크로 장치를 직접 연결하여 관리하므로 프록시 서버가 필요 없습니다. Telnet 또는 SSH와 같은 웹 브라우저를 통해 관리할 수 있으며, 문제 발생 시 통보 기능이 있습니다.
총 소유비용(TCO)
가변 속도 팬 가변 속도 팬이 수요가 적은 냉각 기간 동안 에너지 소비를 줄여 줍니다.
모듈식 전략 기계 및 제어 시스템의 모듈식 설계로 설비의 냉각 요구에 대응할 수 있는 냉각 인프라의 점진적인 구축이 가능합니다. 이를 통해 자본적 지출을 크게 절감할 수 있으며, 설비의 수명 기간에 걸쳐 이연투자가 가능합니다.
탠덤 컴프레서 컴프레서의 조용하고 효율적인 작동, 단계식 용량 제어를 위해 공용 냉매 회로에 연결됨(일부 모델/설정에서는 이용 불가)
빠른 재시작 특정 조치와 함께 3분 이내 완전 부하 운영으로 스토리지 탱크를 축소할 수 있습니다.
통합 펌프 조정 시스템 냉각수 루프 이용 가능 압력의 연속적인 조정을 위해 VDS 온보드 펌프를 이용할 수 있습니다(선택사항). 즉, 냉각 요구의 변화로 인한 냉각수 흐름의 자동 조정 기능이 제공되어 냉각수 시스템의 효율성이 확보됩니다.
통합 하이드로닉스(Hydronics) 패키지 펌프와 같은 보조 장비에 외부로 연결할 필요 없이 냉각기에 하나로 연결할 모든 필요한 구성요소를 포함하여 배치 속도를 향상시킵니다.
관리 최적화 실제 순간 부하 상태를 기초로 컴퓨터실 공조기 및 칠러 사이의 연결이 에너지 효율을 보장합니다(선택사항)
가용성
연속 전류 모니터링 컴프레서 흡수 전류 연속 모니터링을 통해 기본값과의 불일치 감지(대형 칠러에서만 이용 가능)
전자 팽창 밸브 모든 부하 및 온도 조건에서 냉매 흐름 최적화. 연속 간접 냉매 충전 모니터링
능동 응답 제어 적절한 서버 흡입 온도를 위해 냉각 용량을 모니터링하고 적극 조정합니다. 마이크로프로세서 컨트롤러를 통해 기기의 작동 및 상태에 대한 가시성이 확보됩니다.
빠른 재시작 특정 조치와 함께 3분 이내 완전 부하 운영으로 스토리지 탱크를 축소할 수 있습니다.
별도 전원 입력 완전 정전 모드에서도 기기를 모니터링 및 보호하기 위해 외부 UPS로부터 메인보드 및 히터용 전원을 끌어 옵니다(선택사항).
예비 구성요소 시스템의 단일 장애 지점에 중복 구성요소가 존재하여 가용성과 신뢰성을 유지합니다.
통합 자유냉각 컴프레서 고장 시에도 윈터 모드에서 연속 작동 가능