Aquaflair DF

기류 덕트가 필수적인 경우 설치가 유연한 칠러

덕트식 칠러는 기존 측류팬 칠러 선택이 허용되지 않는 상황에서의 업무에 필수적인 설치를 위한 완전한 솔루션을 제공하도록 설계되어 있습니다. 높은 외부 정압 팬 덕분에 칠러는 실내 또는 실외의 다양한 빌딩 위치에 장착될 수 있는 유연성을 보유합니다. Schneider Electric의 모든 Aquaflair 칠러는 대형 공기측 열교환기 사용, 팬 회전 제어, 컴프레서 단열 및 하우징을 통해 소음 영향을 낮출 수 있습니다.또한 고급 제어 기술을 통해 기기가 항상 작동 한도 안에서 작동하도록 설정된 지점을 지속적으로 모니터링하며, 고장이 발생하기 전에 모든 장애에 대해 신호를 보낼 수가 있습니다.칠러는 다양한 애플리케이션을 지원하며, 완전한 열 제거 솔루션을 제공하기 위해 열(Row) 및 룸(Room) 단위 냉각 제품의 가용성을 극대화합니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product Downflow 팬의 공냉식 수냉각기 부품 번호 ERCC
구입 방법
Product Downflow 팬 및 외기 냉각 시스템의 공냉식 수냉각기 부품 번호 ERCF
구입 방법
Product Downflow 팬의 가변 공냉식 수냉각기 부품 번호 ISCC
구입 방법
Product Downflow 팬의 가변 열 펌프 부품 번호 ISCF
구입 방법
총 소유비용(TCO)
고성능 기술 솔루션 전력 소모를 극도로 낮게 보장하며 어떤 부하 또는 주변 환경에서도 기기 운영 최적화
관리 최적화 실제 순간 부하 상태를 기초로 컴퓨터실 공조기 및 칠러 사이의 연결이 에너지 효율을 보장합니다(선택사항)
통합 하이드로닉스(Hydronics) 패키지 펌프와 같은 보조 장비에 외부로 연결할 필요 없이 냉각기에 하나로 연결할 모든 필요한 구성요소를 포함하여 배치 속도를 향상시킵니다.
모듈식 전략 기계 및 제어 시스템의 모듈식 설계로 설비의 냉각 요구에 대응할 수 있는 냉각 인프라의 점진적인 구축이 가능합니다. 이를 통해 자본적 지출을 크게 절감할 수 있으며, 설비의 수명 기간에 걸쳐 이연투자가 가능합니다.
가변 속도 팬 가변 속도 팬이 수요가 적은 냉각 기간 동안 에너지 소비를 줄여 줍니다.
통합 펌프 조정 시스템 냉각수 루프 이용 가능 압력의 연속적인 조정을 위해 VDS 온보드 펌프를 이용할 수 있습니다(선택사항). 즉, 냉각 요구의 변화로 인한 냉각수 흐름의 자동 조정 기능이 제공되어 냉각수 시스템의 효율성이 확보됩니다.
사전 설계된 외기 냉각 시스템 사전설계 및 제작된 패키지 솔루션으로 신속한 설계 및 설치 가능
통합 자유냉각 시스템(이코노마이저) 데이터센터 지원 또는 냉각 에너지 최적화를 위한 낮은 외부 기온에서의 에너지 소비 절감에 효과적인 방법
탠덤 컴프레서 컴프레서의 조용하고 효율적인 작동, 단계식 용량 제어를 위해 공용 냉매 회로에 연결됨(일부 모델/설정에서는 이용 불가)
서비스 가능성
서비스 모니터링 가동 중에도 예방 정비 및 작동 상태 점검이 가능한 모든 모니터링 기기.
간편한 서비스 액세스 In-Row 장비를 사용하여 서비스 가능한 모든 부품을 뜨거운 통로나 차가운 통로에서 교체/유지할 수 있습니다.
운영 서비스 시스템 동작 중 핵심 구성요소를 유지보수/교체할 수 있습니다.
가용성
컴프레서 스크롤 및 스크류 컴프레서는 신뢰성 및 기대 수명 제고를 위해 가동 부품의 수를 최소화합니다.
예비 구성요소 시스템의 단일 장애 지점에 중복 구성요소가 존재하여 가용성과 신뢰성을 유지합니다.
전자 팽창 밸브 모든 부하 및 온도 조건에서 냉매 흐름 최적화. 연속 간접 냉매 충전 모니터링
능동 응답 제어 적절한 서버 흡입 온도를 위해 냉각 용량을 모니터링하고 적극 조정합니다. 마이크로프로세서 컨트롤러를 통해 기기의 작동 및 상태에 대한 가시성이 확보됩니다.
빠른 재시작 특정 조치와 함께 3분 이내 완전 부하 운영으로 스토리지 탱크를 축소할 수 있습니다.
별도 전원 입력 완전 정전 모드에서도 기기를 모니터링 및 보호하기 위해 외부 UPS로부터 메인보드 및 히터용 전원을 끌어 옵니다(선택사항).