Ecoflair Air Economizer

공간 소모 없이 IT에 더 많은 전력을 제공하는 극히 효율적인 에너지 절약장치

Ecoflair는 데이터센터의 요건에 적합하도록 구성 및 맞춤화가 가능한 솔루션을 제공합니다. 이 장치는 고분자 외부 공기를 이용한 열 교환장치를 사용하여 데이터센터를 간접적으로 냉각시키며 세 가지 작동 모드 간에 자동으로 전환하여 실외 오염 물질로부터 시설을 보호하는 동시에 냉각 시스템 효율성을 극대화합니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product Indirect Air Economizer 250KW 부품 번호 IAEC25
구입 방법
Product Indirect Air Economizer 500KW 부품 번호 IAEC50
구입 방법
서비스 가능성
운영 서비스 시스템 동작 중 핵심 구성요소를 유지보수/교체할 수 있습니다.
간편한 서비스 액세스 In-Row 장비를 사용하여 서비스 가능한 모든 부품을 뜨거운 통로나 차가운 통로에서 교체/유지할 수 있습니다.
총 소유비용(TCO)
낭비 공간 제거 모든 냉각 장비는 데이터센터 외부에 위치하여 소중한 공간을 IT 장비가 완전히 활용할 수 있게 해 줍니다.
간접 열교환 고분자 열교환기가 데이터센터와 외부 공기흐름을 분리하여 데이터센터 공기흐름에 대한 오염과 습도 영향을 방지합니다.
경제성 데이터센터 냉각 과정에서 외부의 낮은 온도를 활용하는 효율적인 방법.
보충 역할의 기계식 냉각 절약을 확대시킬 수 있는 추가 용량을 제공하여 연간 에너지 절약 시간을 늘려 줍니다.
가용성
능동 응답 제어 적절한 서버 흡입 온도를 위해 냉각 용량을 모니터링하고 적극 조정합니다. 마이크로프로세서 컨트롤러를 통해 기기의 작동 및 상태에 대한 가시성이 확보됩니다.
예비 구성요소 시스템의 단일 장애 지점에 중복 구성요소가 존재하여 가용성과 신뢰성을 유지합니다.
경제성
펄스 전력 방식 수 처리 시스템 시스템 내부에서 화학물질을 사용하지 않으므로, 환경을 해치는 일 없이 물을 배출하거나 재활용할 수 있게 해 줍니다.
환경 친화적 냉각제 리드 지점을 제공할 수 있는 환경 친화적 냉각제입니다.
사전 설계된 외기 냉각 시스템 사전설계 및 제작된 패키지 솔루션으로 신속한 설계 및 설치 가능