Rack PDU, Switched, 2U, 30A, 100V, (16)5-15

共有:

Rack PDU, Switched, 2U, 30A, 100V, (16)5-15

AP7902BJ

Description: スイッチ付きラック電力分配 ユニット(PDU)は、高度な負荷モニタリングと個々のアウトレットのオン/オフ制御の遠隔操作を組み合わせることで、電力サイクリング、遅延電源逐次開閉制御、およびアウトレット使用管理を可能にしています。

同梱物 : Installation Guide , Rack Mounting Brackets , User Manual

Rack PDU, Switched, 2U, 30A, 100V, (16)5-15

同梱物: Installation Guide , Rack Mounting Brackets , ユーザマニュアル

AP7902BJ 特長

Rack PDU, Switched, 2U, 30A, 100V, (16)5-15

  • ファームウェアのアップグレード
    ネットワークからのダウンロードを通じてファームウェアを簡単にアップグレートすることによって、将来の機能拡張に対応します。新機能がリリースされたときに、既に導入されている製品を置き換える必要はありません。 (備考: ネットワークに接続されたユニットのみ)

Switched Rack PDU 特長とメリット

  • 電源ディレイ
    個々のアウトレットごとに電源をオン/オフする順序をユーザーが指定できるようにします。こうすると、起動時の突入電流が避けられます(突入電流が発生すると、電気回路に過負荷が生じたり負荷が落ちたりする可能性があります)。電源オン/オフの順序を指定すると、どのユニットに最初に電力を供給するのかを事前に設定できるため、そのユニットに依存する他の機器が正常に機能することが保証されます。
  • ファームウェアのアップグレード
    ネットワークからのダウンロードを通じてファームウェアを簡単にアップグレートすることによって、将来の機能拡張に対応します。新機能がリリースされたときに、既に導入されている製品を置き換える必要はありません。 (備考: ネットワークに接続されたユニットのみ)
  • 遠隔個別アウトレット制御(RIOC:Remote Individual Outlet Control)
    リモート・システムからアウトレット(コンセント)を管理できるようにします。こうすると、未使用のアウトレットをオフにして過負荷を防止したり、ハングした機器に電力を再循環させたりすることができます(こうすれば、コストの高いダウン時間が防止されるとともに、保守担当者が機器の設置場所に出向く手間が省かれます)。
  • ネットワーク管理機能
    ウェブ、SNMPおよびテルネットで標準ベースのマネジメントを提供するフル機能のネットワーク管理インターフェース。ラックPDUに、離れた場所からアクセスでき、構成と管理を行うことが可能なため、貴重な時間を無駄にしません。この機能に関連して、将来の製品強化のためにインストールされたユニットへのネットワークダウンロードによって、素早く簡単にファームウェアをアップグレードできる機能があります。
  • Data Center Expertと統合されたStruxureWare
    重大な警報、監視カメラ映像および重要な情報を収集、編集、分配して、統一されたビューの複雑な物理インフラ環境をネットワーク上のいずれの場所からでも提供できる、ITにすぐに使用できるスケーラブルなアクセスモニタリングシステム
  • ネットワークポートの共有
    In/Out ポートを使用して 4 台の PDU を接続できるため、ネットワーク接続は 1 つのみで済みます。
  • 局所電流監視ウィンドウ
    ラックPDU当たりの電流合計をユニットのデジタルディスプレイに表示します。電流がストリップの最大アンペアに近づいたときにローカルのデジタルディスプレイで視覚的警告を発することで、回路の過負荷を防止することに役立ちます(一部のSKUのみで使用できます)。
  • 多層ユーザーアクセス
    ユーザー名とパスワード条件で最大4つのアクセスレベルをサポート:アドミニストレーター、デバイスユーザー、読み取り専用ユーザー、ネットワーク専用ユーザー
  • アラームしきい値
    回路の過負荷の防止するために警告のしきい値を定義します。ネットワーク警告と視覚的な警告によって、問題点が通知されます(注記: 電流監視機能のある装置でのみ使用可能です。使用可能な装置については、SKU仕様書を参照してください)。
  • 単一入力電源
    1つの分岐ホイップから複数の機器に電力を供給するので、ラックマウント型機器への電力供給に便利です。1つの分岐ホイップと標準接続を使用することで、設置時間と費用を節約できます。
  • ラックマウント型
    付属ブラケットを使用して、製品により、水平に、垂直に、そして工具なしでの取付けなど多様なマウンティング方法があります。その結果、最も必要とされる場所(ラック内部)に簡単に電力を供給できます。
  • 広範囲の入力部および出力部接続
    製品ファミリには、入力部と出力部のさまざまな接続があり、120V、208V、または230Vの電力が複数のコンセントに配分されます。多様な入力と出力があるため、さまざまな電力要件に対応できます。APCは、単一の分岐ホイップを使用した、最大出力14.4kWの装置を提供します。
  • アラームしきい値
    過負荷を防止するために、アラームのしきい値を設定可能です。過負荷の可能性のある場合は、ネットワーク・アラームと視覚的アラームを通じてユーザーに通知されます。
  • 局所電流監視ウィンドウ
    1つのPDUあたりの使用電流値は、デジタル・ディスプレイを通じてユニット上に表示されます。警報/警告値を超えるとディスプレイ上に警告が表示されます。このため、未然に過負荷を防止することができます。
  • 遠隔個別アウトレット制御(RIOC:Remote Individual Outlet Control)
    リモート・システムからアウトレット(コンセント)を管理できるようにします。こうすると、未使用のアウトレットをオフにして過負荷を防止したり、ハングした機器に電力を再循環させたりすることができます(こうすれば、コストの高いダウン時間が防止されるとともに、保守担当者が機器の設置場所に出向く手間が省かれます)。
  • 電源ディレイ
    個々のアウトレットごとに電源をオン/オフする順序をユーザーが指定できるようにします。こうすると、起動時の突入電流が避けられます(突入電流が発生すると、電気回路に過負荷が生じたり負荷が落ちたりする可能性があります)。電源オン/オフの順序を指定すると、どのユニットに最初に電力を供給するのかを事前に設定できるため、そのユニットに依存する他の機器が正常に機能することが保証されます。
  • 遠隔管理機能
    Web、SNMP、Telnetを通じて標準ベースの管理機能を提供する全機能型ネットワーク管理インターフェイスを使用して、リモート・サイトからユニットの設定や管理を行うことにより、貴重な時間を節約します。
取扱い地域
取扱い地域

日本

Print Technical Specification

出力

  • 定格出力電圧
    100V
  • 最大電流引き込み合計
    30
  • アウトプット接続
    (16) NEMA 5-15R (電源バックアップ)

入力

  • 定格入力電圧
    100V , 120V
  • 入力周波数
    50/60 Hz
  • 入力形態
    NEMA L5-30P
  • コード長
    3.05メートル
  • 電源コードの数
    1
  • 負荷容量
    3000VA
  • 最大入力電流
    30A

仕様・寸法

  • 高さ
    89mm , 8.9cm
  • 445mm , 44.5cm
  • 奥行き
    114mm , 11.4cm
  • ラック高さ
    2U
  • 質量
    4.5kg
  • 梱包時の重量
    6.55kg
  • 出荷時高さ
    140mm , 14.0cm
  • 出荷時幅
    508mm , 50.8cm
  • 出荷時奥行
    368mm , 36.8cm
  • Black

動作環境

  • 動作温度
    0 - 45 °C
  • 動作時の相対湿度
    0 - 95 %
  • 動作時標高
    0-3000メートル
  • 保管時の温度
    -25 - 65 °C
  • 保管時の相対湿度
    0 - 95 %
  • 保管時の標高
    0-15000メートル

規格/保証

  • 認証
    METI Denan, PSE, VCCI
  • 保証
    2年間の交換サービス

認証・認定

  • RoHS
    適合
  • REACH
    REACH:SVHCを含まない
  • バッテリ指示
    適合
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

STOS-ACH84R
PDF
PDF

ファイルサイズ

507KB

更新日

2018-08-15

JHIN-84R3E9

ドキュメントタイトル

SCRZ-AZVBL3
PDF
PDF

ファイルサイズ

2781KB

更新日

2018-06-19

SCRZ-AZVBL4

ドキュメントタイトル

SCRZ-AZUKBW
PDF
PDF

ファイルサイズ

315KB

更新日

2018-06-18

ASTE-6ZQJR9
構造/構成
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

SCRZ-AE6E4D
PDF
PDF

ファイルサイズ

82KB

更新日

2017-02-18

概要と仕様
各種認証
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

STOS-ACZ86M
PDF
PDF

ファイルサイズ

1559KB

更新日

2018-06-15

STOS-A4RKDR

ドキュメントタイトル

SCRZ-AJ85PW
PDF
PDF

ファイルサイズ

610KB

更新日

2018-06-11

SCRZ-AR7CU6
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
Power Distribution, Switched Rack PDU
CAD Source File
812KB
2017-02-12

PDF
267KB
2017-02-12

ファームウェアのアップグレード

ファームウェアのアップグレード
部品番号
更新日

ファームウェアのアップグレード

PowerNet MIB v4.2.6

部品番号

SFPMIB426

更新日

2018-01-24
SCRZ-ABZCJR

部品番号

SFRPDU2G656

更新日

2018-05-29

Category

サブカテゴリー


2年のリモートモニタリングサービス(1)ノード向け

1 次サポート機関または 2 次サポート機関として機能する、24 時間 365 日体制の監視サービス。 トレーニングを受けた技術者が物理インフラの稼動状況を監視し、問題が深刻になる前に診断、通知、解決する作業を支援します。

2年のリモートモニタリングサービス(100)ノード向け

1 次サポート機関または 2 次サポート機関として機能する、24 時間 365 日体制の監視サービス。 トレーニングを受けた技術者が物理インフラの稼動状況を監視し、問題が深刻になる前に診断、通知、解決する作業を支援します。

1 年間の APC リモート監視サービス、1 ノード

1 次サポート機関または 2 次サポート機関として機能する、24 時間 365 日体制の監視サービス。 トレーニングを受けた技術者が物理インフラの稼動状況を監視し、問題が深刻になる前に診断、通知、解決する作業を支援します。

1年のリモートモニタリングサービス(1)ノード向け

1 次サポート機関または 2 次サポート機関として機能する、24 時間 365 日体制の監視サービス。 トレーニングを受けた技術者が物理インフラの稼動状況を監視し、問題が深刻になる前に診断、通知、解決する作業を支援します。

2年のリモートモニタリングサービス(25)ノード向け

1 次サポート機関または 2 次サポート機関として機能する、24 時間 365 日体制の監視サービス。 トレーニングを受けた技術者が物理インフラの稼動状況を監視し、問題が深刻になる前に診断、通知、解決する作業を支援します。

1年のリモートモニタリングサービス(100)ノード向け

1 次サポート機関または 2 次サポート機関として機能する、24 時間 365 日体制の監視サービス。 トレーニングを受けた技術者が物理インフラの稼動状況を監視し、問題が深刻になる前に診断、通知、解決する作業を支援します。


表示する ページごとの結果