NetShelter SX 600mm幅 1070mm奥行エンクロージャ ルーフ ファントレイ120VAC 50/60HZ

共有:

NetShelter SX 600mm幅 1070mm奥行エンクロージャ ルーフ ファントレイ120VAC 50/60HZ

ACF501

Description: Rack Fan Tray は、Netshelter ラックから熱を排出するのに役立つ安価な製品です。 この製品はラック上部に簡単に取り付けることができます。これにより、ラック上部から熱が排出されます。 壁面取り付け型ラックの場合は、Rack Fan Tray をラック底部に取り付けることもできます。 Rack Fan Tray は、ラックの底部から上部への通気を促すように設計されています。

同梱物 : Installation Guide

NetShelter SX 600mm幅 1070mm奥行エンクロージャ ルーフ ファントレイ120VAC 50/60HZ

Rack Fan Tray は、Netshelter ラックから熱を排出するのに役立つ安価な製品です。 この製品はラック上部に簡単に取り付けることができます。これにより、ラック上部から熱が排出されます。 壁面取り付け型ラックの場合は、Rack Fan Tray をラック底部に取り付けることもできます。 Rack Fan Tray は、ラックの底部から上部への通気を促すように設計されています。

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
同梱物: Installation Guide

ACF501 特長

NetShelter SX 600mm幅 1070mm奥行エンクロージャ ルーフ ファントレイ120VAC 50/60HZ

  • 上方からのケーブル管理を容易にします。
    天井引き込みのためのケーブル用トラフやパーティションを、工具なしでラック上部に取り付けることができます。天井や床にケーブルトレイを取り付ける必要はありません。ケーブル用トラフとパーティションは、電源ケーブルとデータケーブルのどちらでも間隔を空けて配線できるように設計されています。
  • ファンガード
    ファンの吸気口を覆う安全カバー
  • 組み立て済みの状態で出荷されます。
    NetShelter VXは組み立て済みの状態で出荷されるので、設置時間が短縮できます。

Rack Air Distribution Unit 特長とメリット

  • エアフローを増大させます。
    適切な温度調整を行うと、機器の寿命が延びます。
  • 簡単なインストール
    革新的な設計によって、ほとんどすべての人が容易に導入することができます。
取扱い地域
取扱い地域

アンチグアバーブーダ , アンギラ , オランダ領アンティル諸島 , アルゼンチン , アルバ島 , バルバドス , バーミューダ諸島 , ボリビア , ブラジル , ベリーズ , カナダ , チリ , コロンビア , コスタリカ , キューバ , ドミニカ共和国 , エクアドル , フォークランド諸島 , グアテマラ , ガイアナ , ホンジュラス , ジャマイカ , 日本 , メキシコ , ニカラグア , パナマ , ペルー , プエルトリコ , パラグアイ , エルサルバドル , トリニダード・トバゴ , アメリカ合衆国 , ウルグアイ , ベネズエラ , 米領バージン諸島

Print Technical Specification

入力

  • 定格入力電圧
    120V
  • 入力周波数
    50/60 Hz
  • 入力形態
    NEMA 5-15P
  • 電源コードの数
    1

仕様・寸法

  • 高さ
    60mm , 6.0cm
  • 574mm , 57.4cm
  • 奥行き
    893mm , 89.3cm
  • 質量
    8.41kg
  • 梱包時の重量
    12.0kg
  • 出荷時高さ
    152mm , 15.2cm
  • 出荷時幅
    749mm , 74.9cm
  • 出荷時奥行
    991mm , 99.1cm
  • Black

動作環境

  • ユニット面から1メートル範囲の可聴ノイズ
    51.0dBA

規格/保証

  • 認証
    CSA C22.2 No. 60950, PSE, UL 60950
  • 保証
    2年間の交換サービス

認証・認定

  • RoHS
    適合

一般

  • エアフロー
    207.66lps
各種認証
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

UL, cUL Listing for Accessory Fan Trays
PDF
PDF

ファイルサイズ

336KB

更新日

2018-06-12

cULus Listing for ACF5xx fan trays
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
Cooling Solutions, Rack Fan Tray