NetBotz Smoke Sensor - 10 ft.

共有:

NetBotz Smoke Sensor - 10 ft.

NBES0307

Description: 汎用センサーを使用することにより、IT 装置の設置スペースで発生した煙を検知できます。 このセンサーは、既設の安全装置を補完するものです。

同梱物 : Cable ties , Rack Mounting brackets

NetBotz Smoke Sensor - 10 ft.

汎用センサーを使用することにより、IT 装置の設置スペースで発生した煙を検知できます。 このセンサーは、既設の安全装置を補完するものです。

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
同梱物: ケーブル・タイ , ラックマウント用取り付けブラケット

NBES0307 特長

NetBotz Smoke Sensor - 10 ft.

  • センサー接続ケーブルの種類が RJ-45
    互換性のある NetBotz Appliance によって自動検出されます。また、標準の CAT5/6 ケーブルを使用して、30.5m まで延長することができます。

NetBotz のセンサ 特長とメリット

  • オプションセンサー
    “互換性のある NetBotz Appliance にセンサーを追加して、温度、湿度、流速、振動、塵粒などを監視できます。”
  • ロー プロファイル センサ
    配置上の柔軟性を持ったセンサもあります。
  • 一意の識別子
    各センサを固有の名前と場所でカスタマイズできます。
取扱い地域
取扱い地域

アンドラ , アラブ首長国連邦 , アフガニスタン , アンチグアバーブーダ , アンギラ , アルバニア , アルメニア , オランダ領アンティル諸島 , アンゴラ , アルゼンチン , オーストリア , オーストラリア , アルバ島 , アゼルバイジャン , ボスニア・ヘルツェゴビナ , バルバドス , バングラデシュ , ベルギー , ブルキナファソ , ブルガリア , バーレーン , ブルンジ , ベニン , バーミューダ諸島 , ブルネイ , ボリビア , ブラジル , ブータン , ボツワナ , ベラルーシ , ベリーズ , カナダ , コンゴ民主共和国 , 中央アフリカ共和国 , コンゴ , スイス , コートジボアール , クック諸島 , チリ , カメルーン , 中華人民共和国 , コロンビア , コスタリカ , セルビア・モンテネグロ , キューバ , キプロス , チェコ , ドイツ , ジブチ , デンマーク , ドミニカ共和国 , アルジェリア , エクアドル , エストニア , エジプト , 西サハラ , エリトリア , スペイン , エチオピア , フィンランド , フィジー , フォークランド諸島 , フランス , ガボン , イギリス , グルジア , ガーナ , ジブラルタル , ガンビア , ギニア , 赤道ギニア , ギリシア , グアテマラ , ガイアナ , 香港 , ホンジュラス , クロアチア , ハンガリー , インドネシア , アイルランド , イスラエル , インド , イラク , イラン , アイスランド , イタリア , ジャマイカ , ヨルダン , 日本 , ケニア , カンボジア , 大韓民国 , クウェート , ケイマン諸島 , カザフスタン , レバノン , リヒテンシュタイン , スリランカ , リベリア , レソト , リトアニア , ルクセンブルク , ラトビア , モロッコ , モルドバ , マケドニア , マリ , ミャンマー , モンゴル , モーリタニア , マルタ , マラウイ , メキシコ , マレーシア , モザンビーク , ナミビア , ニジェール , ナイジェリア , ニカラグア , オランダ , ノルウェー , ネパール , ニュージーランド , オマーン , パナマ , ペルー , パプアニューギニア , フィリピン , パキスタン , ポーランド , プエルトリコ , ポルトガル , パラグアイ , ルーマニア , ロシア , ルワンダ , サウジアラビア , スーダン , スウェーデン , シンガポール , スロベニア , スロバキア , シエラレオネ , セネガル , ソマリア , スリナム , エルサルバドル , チャド , トーゴ , タイ , タジキスタン , トルクメニスタン , チュニジア , TP , トルコ , トリニダード・トバゴ , 台湾 , タンザニア , ウクライナ , ウガンダ , アメリカ合衆国 , ウルグアイ , ウズベキスタン , ベネズエラ , 米領バージン諸島 , ベトナム , XF , イエメン , 南アフリカ , ザンビア , ジンバブエ

Print Technical Specification

仕様・寸法

  • 高さ
    132mm , 13.2cm
  • 175mm , 17.5cm
  • 奥行き
    168mm , 16.8cm
  • 質量
    0.7kg
  • 梱包時の重量
    0.98kg
  • 出荷時高さ
    152mm , 15.2cm
  • 出荷時幅
    312mm , 31.2cm
  • 出荷時奥行
    216mm , 21.6cm

動作環境

  • 動作温度
    0 - 45 °C
  • 動作時の相対湿度
    0 - 95 %
  • 動作時標高
    0-3000メートル
  • 保管時の温度
    -15 - 65 °C
  • 保管時の相対湿度
    0 - 95 %
  • 保管時の標高
    0-15000メートル

規格/保証

  • 保証
    2年間の交換サービス

認証・認定

  • RoHS
    適合
  • REACH
    REACH:SVHCを含まない
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

117KB

更新日

2018-06-12

Includes all applicable Notes, Cautions, and Warnings. Includes an Inventory section with a graphic, a description, and a quantity for each item in the box. Includes an Installation section.
各種認証
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

NetBotz China CCC Exemption Certificate
PDF
PDF

ファイルサイズ

362KB

更新日

2018-06-18

CCC Exemption
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

Category

サブカテゴリー


Rack PDU, Switched, 1U, 15A, 100/120V, (8)5-15

スイッチ付きラック電力分配 ユニット(PDU)は、高度な負荷モニタリングと個々のアウトレットのオン/オフ制御の遠隔操作を組み合わせることで、電力サイクリング、遅延電源逐次開閉制御、およびアウトレット使用管理を可能にしています。

NetShelter SX 750mm幅垂直ケーブルマネージャ用ケーブルリテーナ(数量6)

スナップ方式のヒンジ付きカバーでケーブルが隠れるので、見映えが良く、またケーブルの取り扱いが容易です。

APC KVM 2G, LCD Rear Mounting Kit

システムのアベイラビリティと管理性を向上させるデザインのサーバ・スイッチ。

Rack PDU, Metered, 2U, 100V, (16) 5-15

メーター付きラック電力分配ユニット(PDU)は接続されている負荷をリアルタイムで遠隔モニタリングできます。ユーザーが定義するアラームにより、重大なIT不具合が発生する前に潜在的な電力過負荷を警告することができます。

Rack PDU 2G, Metered by Outlet with Switching, ZeroU, 20A/208V, 16A/230V, (21) C13 & (3) C19

APC Metered by Outlet をスイッチ付きラック型分電盤 (PDU) と併せて使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御とアウトレットごとの電力測定ができます。コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能でロックされた機器を再起動したり、無許可での各コンセント使用を防止することができます。電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムでリモート監視できます。スイッチ付きラック型 PDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、および IEC コンセントのロックが備わっています。ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してスイッチ付きラック型 PDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。

ケーブルラダー取付けキット、エンクロージャ、トラフ、ゾーンケーブリング4Uパッチフレーム

ケーブルラダー取付けキットには2個のアジャスタブルブラケットが付属しており、 ケーブルラダーシステムをさまざまな面に取付けることができます。この柔軟なブラケットはさまざまな面に取付けることができ、ラダーを上げる方法としてケーブルトラフの頂部に、あるいはエンクロージャに直接ラダーをルーティングする際にNetShelterのエンクロージャの屋根に、また頭上ゾーンケーブリング4Uパッチフレーム(VDIM33174)用の取付けブラケットとして取付けることができます。

工具不要のフック・アンド・ループ ケーブルマネージャー (数量 10)

ラックまたはエンクロージャ内での電源またはデータケーブルを構成できるよう設計された幅広いアクセサリー群


表示する ページごとの結果