共有:

NetBotz Room Monitor 355 (w/o PoE Injector)

NBWL0355A

Description: カメラとセンサーが搭載されているので、温度、湿度、エアフロー、露点、およびカメラの動きを監視できます。 汎用センサーを最大 4 個搭載できます。

同梱物 : Installation guide , USB cable , Wall Mounting Brackets

NetBotz Room Monitor 355 (w/o PoE Injector)

カメラとセンサーが搭載されているので、温度、湿度、エアフロー、露点、およびカメラの動きを監視できます。 汎用センサーを最大 4 個搭載できます。

同梱物: インストールガイド , USBケーブル , ウォールマウント用取り付けブラケット

NBWL0355A 特長

NetBotz Room Monitor 355 (w/o PoE Injector)

  • 壁取り付け型
    ネットワーク クローゼットおよびサーバー ルームに適しています。

NetBotz 300 特長とメリット

  • 環境モニタリング
    機器の障害に起因する、あらゆる種類の危機的な環境状態を防止します。
  • アクセス監視
    ドア スイッチにより、許可を得ていない人の入室を検出できます。
  • 異常の通知
    リアルタイムのイベント通知機能によって、物理インフラの危機的な状態への対応時間が短縮されます。IT管理者による平均修復時間を短縮し、効率を向上させ、稼働時間を最大限にします。
  • 監視
    動きを検知して記録することができます。記録した映像を入室アラートまたは環境アラートと対応付けることができるので、アラートの根本原因解析を迅速に行うことができます。
  • カスタマイズされたエスカレーション ポリシー
    警告は、エスカレーション ポリシーに基づいて管理され、複数の形式で受信できます。
  • しきい値の調整可能
    要件に応じて、しきい値の定義 (センサーごとの各種しきい値、スケジューリング、重要度) をカスタマイズします。
  • ブラウザインターフェイス
    ブラウザでユーザーインターフェイスを表示して、ネットワーク上のどこからでも迅速にアクセスできます。
  • イベント駆動のビデオ録画
    何らかの動きまたは警告が発生した場合にビデオを記録できます。
  • パスワードのセキュリティ
    ユーザ自身が選択可能なパスワード保護機能。
  • Advanced View クライアント アプリケーション
    “堅牢なアプライアンス インターフェイスにより、警告の履歴、グラフ、および設定を確認できます。”
  • Data Center Expertと統合されたStruxureWare
    重大な警報、監視カメラ映像および重要な情報を収集、編集、分配して、統一されたビューの複雑な物理インフラ環境をネットワーク上のいずれの場所からでも提供できる、ITにすぐに使用できるスケーラブルなアクセスモニタリングシステム
  • 警告の表示
    警告の検証と関連付けが簡単にできます。 ビデオ クリップ、グラフ、マップの挿入により、警告にコンテキストを加えることができます。
  • EMS (企業管理システム) 対応
    SNMP トラップ (イベント) を任意の EMS (企業管理システム) に転送することによって、APC 機器を一元的に管理できます。
取扱い地域
取扱い地域

アンドラ , アラブ首長国連邦 , アフガニスタン , アンチグアバーブーダ , アンギラ , アルバニア , アルメニア , オランダ領アンティル諸島 , アンゴラ , アルゼンチン , オーストリア , オーストラリア , アルバ島 , アゼルバイジャン , ボスニア・ヘルツェゴビナ , バルバドス , バングラデシュ , ベルギー , ブルキナファソ , ブルガリア , バーレーン , ブルンジ , ベニン , バーミューダ諸島 , ブルネイ , ボリビア , ブラジル , バハマ , ブータン , ボツワナ , ベラルーシ , ベリーズ , カナダ , コンゴ民主共和国 , 中央アフリカ共和国 , コンゴ , スイス , コートジボアール , クック諸島 , チリ , カメルーン , 中華人民共和国 , コロンビア , コスタリカ , セルビア・モンテネグロ , キューバ , キプロス , チェコ , ドイツ , ジブチ , デンマーク , ドミニカ国 , ドミニカ共和国 , アルジェリア , エクアドル , エストニア , エジプト , 西サハラ , エリトリア , スペイン , エチオピア , フィンランド , フィジー , フォークランド諸島 , フランス , ガボン , イギリス , グレナダ , グルジア , 仏領ギアナ , ガーナ , ジブラルタル , ガンビア , ギニア , グアドループ , 赤道ギニア , ギリシア , グアテマラ , ガイアナ , 香港 , ホンジュラス , クロアチア , ハイチ , ハンガリー , インドネシア , アイルランド , イスラエル , インド , イラク , イラン , アイスランド , イタリア , ジャマイカ , ヨルダン , 日本 , ケニア , カンボジア , セントクリストファー・ネイビス , 大韓民国 , クウェート , ケイマン諸島 , カザフスタン , レバノン , セントルシア , リヒテンシュタイン , スリランカ , リベリア , レソト , リトアニア , ルクセンブルク , ラトビア , モロッコ , モルドバ , マダガスカル , マケドニア , マリ , ミャンマー , モンゴル , マルティニーク島 , モーリタニア , マルタ , モーリシャス , マラウイ , メキシコ , マレーシア , モザンビーク , ナミビア , ニジェール , ナイジェリア , ニカラグア , オランダ , ノルウェー , ネパール , ニュージーランド , オマーン , パナマ , ペルー , パプアニューギニア , フィリピン , パキスタン , ポーランド , プエルトリコ , ポルトガル , パラグアイ , カタール , レユニオン , ルーマニア , ロシア , ルワンダ , サウジアラビア , スーダン , スウェーデン , シンガポール , スロベニア , スロバキア , シエラレオネ , セネガル , ソマリア , スリナム , エルサルバドル , タークス諸島・カイコス諸島 , チャド , トーゴ , タイ , タジキスタン , トルクメニスタン , チュニジア , TP , トルコ , トリニダード・トバゴ , 台湾 , タンザニア , ウクライナ , ウガンダ , アメリカ合衆国 , ウルグアイ , ウズベキスタン , セントビンセントおよびグレナディーン諸島 , ベネズエラ , 米領バージン諸島 , ベトナム , XF , イエメン , マヨット島 , 南アフリカ , ザンビア , ジンバブエ

Print Technical Specification

仕様・寸法

  • 高さ
    210mm , 21.0cm
  • 170mm , 17.0cm
  • 奥行き
    95mm , 9.5cm
  • 質量
    0.65kg
  • 梱包時の重量
    1.71kg
  • 出荷時高さ
    260mm , 26.0cm
  • 出荷時幅
    216mm , 21.6cm
  • 出荷時奥行
    216mm , 21.6cm

動作環境

  • 動作温度
    0 - 45 °C
  • 動作時の相対湿度
    0 - 95 %
  • 保管時の温度
    -15 - 65 °C
  • 保管時の相対湿度
    0 - 95 %
  • 保管時の標高
    0-15000メートル

規格/保証

  • 認証
    AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A, CE, FCCパート15クラスA, ICES-003, Low Voltage Directive 2006/95/EC, VCCI Class A
  • 保証
    2年間の交換サービス

認証・認定

  • RoHS
    適合
  • REACH
    REACH:SVHCを含まない
  • バッテリ指示
    適合

一般

  • 外部センサー ポート
    1 統合, 0 ネットワーク接続, 0 USB
  • ビデオ ソース入力シグナル
    アプライアンス内蔵カメラ
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

1072KB

更新日

2018-06-14

Includes physical description, inventory list, installation procedures, camera adjustments, network configuration procedures, specifications, warranty details.
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ファームウェアのアップグレード

ファームウェアのアップグレード
部品番号
更新日

ファームウェアのアップグレード

NetBotz DDF v3.2.0

部品番号

SFNBDDF320

更新日

2009-11-17

ファームウェアのアップグレード

NetBotz DDF v4.0.0

部品番号

SFNBDDF400

更新日

2011-03-25

ファームウェアのアップグレード

NetBotz Language Files v4.5.0

部品番号

SFNBLANG450

更新日

2015-05-29

部品番号

SFNBZ454

更新日

2017-02-17

ファームウェアのアップグレード

NetBotz MIB v4.1.0

部品番号

SFNBMIB410

更新日

2012-08-28

部品番号

SFNBMIB320

更新日

2009-11-12

部品番号

SFNBZ462

更新日

2017-12-12

部品番号

SFNBZ461

更新日

2017-07-13
New Features, Fixes, and Known issues for NetBotz firmware

ファームウェアのアップグレード

NetBotz DDF v3.1.1

部品番号

SFNBDDF311

更新日

2009-05-07

ファームウェアのアップグレード

NetBotz Language Files v4.0.0

部品番号

SFNBLAN400

更新日

2011-03-25

ファームウェアのアップグレード

NetBotz Language Files v3.2.1

部品番号

SFNBLAN321

更新日

2009-11-10
StruxureWare Data Center Expert
部品番号
更新日

StruxureWare Data Center Expert

StruxureWare Data Center Expert用NetBotz監視カメラ連携 追加ライセンス 5ノード

比較する: Windows 2000 , WinNT/Intel

部品番号

NBSV1005

更新日

2002-01-15

StruxureWare Data Center Expert

StruxureWare Data Center Expert用NetBotz監視カメラ連携 追加ライセンス 10ノード

比較する: Windows 2000 , WinNT/Intel

部品番号

NBSV1010

更新日

2002-01-15

StruxureWare Data Center Expert

StruxureWare Data Center Expert用NetBotz監視カメラ連携 追加ライセンス 15ノード

比較する: Windows 2000 , WinNT/Intel

部品番号

NBSV1000

更新日

2002-01-15

StruxureWare Data Center Expert

StruxureWare Data Center Expert用NetBotz監視カメラ連携 追加ライセンス 25ノード

比較する: Windows 2000 , WinNT/Intel

部品番号

NBSV1025

更新日

2002-01-15

Category

サブカテゴリー


APC Symmetra RM 200~100V ステップダウントランスフォーマー

降圧変圧器は低電圧AC機器への給電のために、高電圧(208または200VAC)出力を低電圧(120または100VAC)の出力に変換します。

ラック排気ユニット SX 100 ~ 240V 50/60HZ、NetShelter SX 600mm エンクロージャ用

高密度装置が多い環境では、従来型の空気分配手法が有効でないことがよくあります。 高密度装置が多数収容されているラックでは、装置がオーバーヒートし、その結果ダウンタイムが発生するおそれがあります。 Rack Air Removal Unit SX は、排熱を取り込んで暖気をプレナムに戻し、データ センタ内の高温箇所をなくすものです。 温度に応じてファン速度が自動調整されるので、ファンは効果が最大になるように動作します。 液晶ディスプレイが搭載されているので、ユーザーはラックの温度を確認すること、アラーム状態を監視すること、および、装置の設定温度を調整することができます。 ネットワーク管理カードが搭載されているので、リモート監視とリモート制御を行うことができます。 この製品は Netshelter SX/VX ラックの背面に取り付けるものなので、ラック内のスペースは使用されません。

RACK PDU, SWITCHED, 2U, 30A, 200V, (16)C13

スイッチ付きラック電力分配 ユニット(PDU)は、高度な負荷モニタリングと個々のアウトレットのオン/オフ制御の遠隔操作を組み合わせることで、電力サイクリング、遅延電源逐次開閉制御、およびアウトレット使用管理を可能にしています。

垂直ファイバーオーガナイザー Qty. (4) 用 スプール

ラックまたはエンクロージャ内での電源またはデータケーブルを構成できるよう設計された幅広いアクセサリー群

Symmetra RM 6kVA トランス付きモデル

利用しやすい単相UPSは、冗長性がありスケーラブルな二重変換オンライン電源保護を特長としています。

StruxureWare Data Center Expert - Basic (25ノードライセンス付)

StruxureWare Data Center Expert Basic では、525 台のデバイスと 15 台の監視カメラを監視できるようになりました。

4 Post Open Frame Troughとパーティションアダプター

ラックまたはエンクロージャ内での電源またはデータケーブルを構成できるよう設計された幅広いアクセサリー群


表示する ページごとの結果