共有:

NetBotz Leak Rope Extension - 20 ft.

NBES0309

Description: ロープ漏水センサーを延長することにより、データ センタ内またはネットワーク クローゼット内での漏水を検知できる範囲が広がります。 NBES0308 が必要です。

同梱物 : Cable ties

NetBotz Leak Rope Extension - 20 ft.

ロープ漏水センサーを延長することにより、データ センタ内またはネットワーク クローゼット内での漏水を検知できる範囲が広がります。 NBES0308 が必要です。

同梱物: ケーブル・タイ

NetBotz のセンサ 特長とメリット

  • ロー プロファイル センサ
    配置上の柔軟性を持ったセンサもあります。
  • オプションセンサー
    “互換性のある NetBotz Appliance にセンサーを追加して、温度、湿度、流速、振動、塵粒などを監視できます。”
  • 一意の識別子
    各センサを固有の名前と場所でカスタマイズできます。
取扱い地域
取扱い地域

アンドラ , アラブ首長国連邦 , アフガニスタン , アンチグアバーブーダ , アンギラ , アルバニア , アルメニア , オランダ領アンティル諸島 , アンゴラ , アルゼンチン , オーストリア , オーストラリア , アルバ島 , アゼルバイジャン , ボスニア・ヘルツェゴビナ , バルバドス , バングラデシュ , ベルギー , ブルキナファソ , ブルガリア , バーレーン , ブルンジ , ベニン , バーミューダ諸島 , ブルネイ , ボリビア , ブラジル , ブータン , ボツワナ , ベラルーシ , ベリーズ , カナダ , コンゴ民主共和国 , 中央アフリカ共和国 , コンゴ , スイス , コートジボアール , クック諸島 , チリ , カメルーン , 中華人民共和国 , コロンビア , コスタリカ , セルビア・モンテネグロ , キューバ , キプロス , チェコ , ドイツ , ジブチ , デンマーク , ドミニカ共和国 , アルジェリア , エクアドル , エストニア , エジプト , 西サハラ , エリトリア , スペイン , エチオピア , フィンランド , フィジー , フォークランド諸島 , フランス , ガボン , イギリス , グルジア , ガーナ , ジブラルタル , ガンビア , ギニア , 赤道ギニア , ギリシア , グアテマラ , ガイアナ , 香港 , ホンジュラス , クロアチア , ハンガリー , インドネシア , アイルランド , イスラエル , インド , イラク , イラン , アイスランド , イタリア , ジャマイカ , ヨルダン , 日本 , ケニア , カンボジア , 大韓民国 , クウェート , ケイマン諸島 , カザフスタン , レバノン , リヒテンシュタイン , スリランカ , リベリア , レソト , リトアニア , ルクセンブルク , ラトビア , モロッコ , モルドバ , マケドニア , マリ , ミャンマー , モンゴル , モーリタニア , マルタ , マラウイ , メキシコ , マレーシア , モザンビーク , ナミビア , ニジェール , ナイジェリア , ニカラグア , オランダ , ノルウェー , ネパール , ニュージーランド , オマーン , パナマ , ペルー , パプアニューギニア , フィリピン , パキスタン , ポーランド , プエルトリコ , ポルトガル , パラグアイ , ルーマニア , ロシア , ルワンダ , サウジアラビア , スーダン , スウェーデン , シンガポール , スロベニア , スロバキア , シエラレオネ , セネガル , ソマリア , スリナム , エルサルバドル , チャド , トーゴ , タイ , タジキスタン , トルクメニスタン , チュニジア , TP , トルコ , トリニダード・トバゴ , 台湾 , タンザニア , ウクライナ , ウガンダ , アメリカ合衆国 , ウルグアイ , ウズベキスタン , ベネズエラ , 米領バージン諸島 , ベトナム , XF , イエメン , 南アフリカ , ザンビア , ジンバブエ

Print Technical Specification

仕様・寸法

  • 高さ
    51mm , 5.1cm
  • 229mm , 22.9cm
  • 奥行き
    122mm , 12.2cm
  • 質量
    0.32kg
  • 梱包時の重量
    0.39kg
  • 出荷時高さ
    51mm , 5.1cm
  • 出荷時幅
    234mm , 23.4cm
  • 出荷時奥行
    163mm , 16.3cm

動作環境

  • 動作温度
    0 - 45 °C
  • 動作時の相対湿度
    0 - 95 %
  • 動作時標高
    0-3000メートル
  • 保管時の温度
    -15 - 65 °C
  • 保管時の相対湿度
    0 - 95 %
  • 保管時の標高
    0-15000メートル

規格/保証

  • 保証
    2年間の交換サービス

認証・認定

  • RoHS
    適合
  • REACH
    REACH:SVHCを含まない
  • Proposition 65 Warning
    上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください
各種認証
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

NetBotz China CCC Exemption Certificate
PDF
PDF

ファイルサイズ

362KB

更新日

2018-11-15

CCC Exemption
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

Category

サブカテゴリー


ラックPDU 2G、 従量制、 ゼロU、 15A、 100-120V、 (10) 5-15

APC MeteredラックマウントPDUは、消費電力の最大効率化と回路保護を可能にするリアルタイムでの電流計測ができます。ユーザーが設定したしきい値でのアラームによりリアルタイムに現場やリモートでのアラートを出し、潜在的な回路の過負荷を警告して、リスクを最小化することができます。MeteredラックマウントPDUが提供する電力使用データでデータセンターマネージャーがロードバランスやTCOを削減するIT環境の正しいサイズについて決定を下すことを可能にします。MeteredラックマウントPDUはリアルタイムな電力のモニタリング、温度・湿度センサーポート、ロック機能付きIECレセプタクル、そして、超薄型のサーキットブレーカーを備えています。ユーザーは Web、SNMP、またはTelnetなどのインターフェースを通してMeteredラックマウントPDUにアクセスし設定することができます。これは InfraStruxure Central, Operations, Capacity, Energy EfficiencyといったAPCの集中管理プラットフォームにより機能が補足されます。

ケーブル管理アーム

ケーブルの緊張を解消し、ラック内のデータ ケーブルを整理するためのケーブル管理アクセサリ

NetShelter VX/SX ドアセンサー スイッチキット

NetShelter 筐体のドア アクセスを監視して、前面または背面のドアが破壊されたときに、ユーザーに通知するように設計されています。 このキットは、環境監視デバイスと組み合わせて使用する必要があります。 筐体の上にあるマウント ポストに取り付けます。

Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 0A, 200/208V, (21) C13 & (3) C19

APC SwitchedラックマウントPDU を使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御およびアクティブな監視が可能になります。 コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能で機器をリモートから再起動したり、無許可での各コンセントの使用を制限したりできます。 電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。 電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。 電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムで監視できます。Switched ラックマウントPDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、IEC コンセントのロック、および省スペースの回路ブレーカが備わっています。 ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。 ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してSwitched ラックマウントPDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。

APC KVM 2G, LCD Rear Mounting Kit

システムのアベイラビリティと管理性を向上させるデザインのサーバ・スイッチ。

NetShelter SX 750mm幅垂直ケーブルマネージャ用ケーブルリテーナ(数量6)

スナップ方式のヒンジ付きカバーでケーブルが隠れるので、見映えが良く、またケーブルの取り扱いが容易です。

17インチキーボード用引き出し 黒

引き出し式なので、標準の 17 インチ キーボードを収納しておき、必要なときには簡単に取り出すことができます。

17" Rack LCD Console with Integrated 8 Port Analog KVM Switch

統合型 KVMスイッチ付きKVMラックLCDコンソールは、便利な単体パッケージにラックLCDコンソールとアナログKVMスイッチの機能性を集約して、ラック環境のUスペースの最適化、ケーブルの散乱を防ぎ、ふたつの製品の機能性をひとつのパッケージに結晶させました。キーボードは米国英語配列となっています。

Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 200V, (12) C13s & (4) C19

メーター付きラック電力分配ユニット(PDU)は接続されている負荷をリアルタイムで遠隔モニタリングできます。ユーザーが定義するアラームにより、重大なIT不具合が発生する前に潜在的な電力過負荷を警告することができます。


表示する ページごとの結果