MGE Galaxy 5500 A トランスフォーマー 20-60 kVA 440/400V カプセル化 オフショア・マリーン

共有:

MGE Galaxy 5500 A トランスフォーマー 20-60 kVA 440/400V カプセル化 オフショア・マリーン

G55TA-T60SEM

Description: 船および他の輸送用途向けの耐久性のある高可用性電源保護。

同梱物 : Installation guide

MGE Galaxy 5500 A トランスフォーマー 20-60 kVA 440/400V カプセル化 オフショア・マリーン

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
同梱物: インストールガイド

海洋 特長とメリット

  • 電源調整
    接続された負荷機器をサージ、スパイク、雷などの電源障害から保護します。
  • 自動セルフテスト
    自動的に実施される定期点検により潜在的な障害を早期に確実に検出します。
  • バッテリから純正弦波を出力
    商用電力をシミュレートし、使用中の PFC (力率補正) サーバーと高精度の電子装置に対する適合性を大幅に高めます。
  • UPSシャットダウン後の負荷機器の自動再起動
    商用電源が復旧すると、接続されている負荷機器を自動的に起動します。
  • 温度によって補正されるバッテリ充電
    実際のバッテリ温度に応じて充電電圧を規制することで、バッテリの寿命を延長します。
  • SmartSlot
    マネジメントカードによってUPSの機能をカスタマイズできます。
  • インテリジェントバッテリ監視機能
    正確な充電管理によって、バッテリの能力、寿命、信頼性を最大限に高めます。
  • LED Indicators
    商用電源、UPS、およびバッテリの状態が見やすくなっています。
  • シリアル接続
    シリアルポートを介したUPS管理も可能です。
  • 容易に交換できるバッテリ
    バッテリ交換が容易に行えます。
  • 簡単なインストール
    革新的な設計によって、ほとんどすべての人が容易に導入することができます。
  • ホットスワップバッテリ
    バッテリーモジュールの交換の間も、保護された機器に対してクリーンで不規則な変動のない電源を確実に供給します。(日本モデルは除く)
  • テクニカル サポート
    APC の経験豊富な技術サポート エンジニアがお客様からの質問にお答えし、お客様は必要なときに必要な支援を受けることができます。
取扱い地域
取扱い地域

アフガニスタン , オーストラリア , バングラデシュ , ブルネイ , ブータン , クック諸島 , 中華人民共和国 , フィジー , 香港 , インドネシア , インド , 日本 , カンボジア , 大韓民国 , スリランカ , ミャンマー , マレーシア , ネパール , ニュージーランド , パプアニューギニア , フィリピン , シンガポール , タイ , TP , 台湾 , ベトナム

Print Technical Specification

仕様・寸法

  • 高さ
    762mm , 76.2cm
  • 707mm , 70.7cm
  • 奥行き
    680mm , 68.0cm
  • 質量
    395.0kg
  • 梱包時の重量
    402.0kg
  • 出荷時高さ
    762mm , 76.2cm
  • 出荷時幅
    707mm , 70.7cm
  • 出荷時奥行
    680mm , 68.0cm

規格/保証

  • 保証
    1 年間のオンサイト修理または部品交換
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

MGE Galaxy 5500 20-120 kVA 400 V Safety and Handling
PDF
PDF

ファイルサイズ

559KB

更新日

2018-06-08

Providing information on handling safety, operating environment, electrical safety, battery safety, battery storage time and regulatory agency approval
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
MGE Galaxy 5500 Offshore & Marine,Mechanical
CAD Source File
167KB
2016-12-16