MGE Galaxy 5500 30kVA 400-415V 統合並列UPS 沖合 IP22 RAL 7035、スタートアップ 5X8

共有:

MGE Galaxy 5500 30kVA 400-415V 統合並列UPS 沖合 IP22 RAL 7035、スタートアップ 5X8

G55TUPM30HXS

Description: UPSは、オフショア基準要件に準じた設計となっています

同梱物 : Installation guide , User Manual

MGE Galaxy 5500 30kVA 400-415V 統合並列UPS 沖合 IP22 RAL 7035、スタートアップ 5X8

UPSは、オフショア基準要件に準じた設計となっています

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
同梱物: インストールガイド , ユーザマニュアル

海洋 特長とメリット

  • 容易に交換できるバッテリ
    バッテリ交換が容易に行えます。
  • 簡単なインストール
    革新的な設計によって、ほとんどすべての人が容易に導入することができます。
  • ホットスワップバッテリ
    バッテリーモジュールの交換の間も、保護された機器に対してクリーンで不規則な変動のない電源を確実に供給します。(日本モデルは除く)
  • テクニカル サポート
    APC の経験豊富な技術サポート エンジニアがお客様からの質問にお答えし、お客様は必要なときに必要な支援を受けることができます。
  • SmartSlot
    マネジメントカードによってUPSの機能をカスタマイズできます。
  • インテリジェントバッテリ監視機能
    正確な充電管理によって、バッテリの能力、寿命、信頼性を最大限に高めます。
  • LED Indicators
    商用電源、UPS、およびバッテリの状態が見やすくなっています。
  • シリアル接続
    シリアルポートを介したUPS管理も可能です。
  • 温度によって補正されるバッテリ充電
    実際のバッテリ温度に応じて充電電圧を規制することで、バッテリの寿命を延長します。
  • 自動セルフテスト
    自動的に実施される定期点検により潜在的な障害を早期に確実に検出します。
  • UPSシャットダウン後の負荷機器の自動再起動
    商用電源が復旧すると、接続されている負荷機器を自動的に起動します。
  • バッテリから純正弦波を出力
    商用電力をシミュレートし、使用中の PFC (力率補正) サーバーと高精度の電子装置に対する適合性を大幅に高めます。
  • 電源調整
    接続された負荷機器をサージ、スパイク、雷などの電源障害から保護します。
取扱い地域
取扱い地域

アンドラ , アラブ首長国連邦 , アフガニスタン , アンチグアバーブーダ , アンギラ , アルバニア , アルメニア , オランダ領アンティル諸島 , アンゴラ , アルゼンチン , オーストリア , オーストラリア , アルバ島 , アゼルバイジャン , ボスニア・ヘルツェゴビナ , バルバドス , バングラデシュ , ベルギー , ブルキナファソ , ブルガリア , バーレーン , ブルンジ , ベニン , バーミューダ諸島 , ブルネイ , ボリビア , ブラジル , バハマ , ブータン , ボツワナ , ベラルーシ , ベリーズ , カナダ , コンゴ民主共和国 , 中央アフリカ共和国 , コンゴ , スイス , コートジボアール , クック諸島 , チリ , カメルーン , コロンビア , コスタリカ , セルビア・モンテネグロ , キューバ , キプロス , チェコ , ドイツ , ジブチ , デンマーク , ドミニカ国 , ドミニカ共和国 , アルジェリア , エクアドル , エストニア , エジプト , 西サハラ , エリトリア , スペイン , エチオピア , フィンランド , フィジー , フォークランド諸島 , フランス , ガボン , イギリス , グレナダ , グルジア , 仏領ギアナ , ガーナ , ジブラルタル , ガンビア , ギニア , グアドループ , 赤道ギニア , ギリシア , グアテマラ , ガイアナ , ホンジュラス , クロアチア , ハイチ , ハンガリー , インドネシア , アイルランド , イスラエル , インド , イラク , イラン , アイスランド , イタリア , ジャマイカ , ヨルダン , 日本 , ケニア , カンボジア , セントクリストファー・ネイビス , 大韓民国 , クウェート , ケイマン諸島 , カザフスタン , レバノン , セントルシア , リヒテンシュタイン , スリランカ , リベリア , レソト , リトアニア , ルクセンブルク , ラトビア , モロッコ , モルドバ , マダガスカル , マケドニア , マリ , ミャンマー , モンゴル , マルティニーク島 , モーリタニア , マルタ , モーリシャス , マラウイ , メキシコ , マレーシア , モザンビーク , ナミビア , ニジェール , ナイジェリア , ニカラグア , オランダ , ノルウェー , ネパール , ニュージーランド , オマーン , パナマ , ペルー , パプアニューギニア , フィリピン , パキスタン , ポーランド , プエルトリコ , ポルトガル , パラグアイ , カタール , レユニオン , ルーマニア , ロシア , ルワンダ , サウジアラビア , スーダン , スウェーデン , シンガポール , スロベニア , スロバキア , シエラレオネ , セネガル , ソマリア , スリナム , エルサルバドル , タークス諸島・カイコス諸島 , チャド , トーゴ , タイ , タジキスタン , トルクメニスタン , TP , トルコ , トリニダード・トバゴ , タンザニア , ウクライナ , ウガンダ , アメリカ合衆国 , ウルグアイ , ウズベキスタン , セントビンセントおよびグレナディーン諸島 , ベネズエラ , 米領バージン諸島 , ベトナム , XF , イエメン , マヨット島 , 南アフリカ , ザンビア , ジンバブエ

Print Technical Specification

出力

  • アウトプット電力容量
    27.0 KW / 30.0 kVA
  • 最大設定可能電力(W)
    27.0 KW / 30.0 kVA
  • 定格出力電圧
    400V 3PH
  • ニュートラル出力電流
    65A
  • アウトプット電圧ノート
    400または415Vの三相定格出力電圧に設定可能。
  • 最大負荷時効率
    90.0 %
  • 出力電圧歪率
    2 % 未満
  • 出力周波数(主電源同期運転時)
    50 Hz - プログラマブル +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • 出力周波数(非同期運転時)
    公称50Hzで50Hz +/- 0.1% for 50Hz
  • その他の出力電圧
    380, 415
  • 負荷波高率
    3 : 1
  • 運転方式
    常時インバーター(ダブルコンバージョン)
  • 波形タイプ
    正弦波
  • 過負荷オペレーション
    125% の場合 10 分、150% の場合 60 秒
  • 最大出力電流
    190
  • 出力電圧のひずみ率
    線形負荷の場合 1% 未満、非線形負荷の場合 2.5% 未満
  • 出力電圧公差
    静的および100% 負荷ステップにおいて+/-2%
  • バイパス
    内蔵保守バイパス, 保守用バイパス, 外部バイパス

入力

  • 定格入力電圧
    400V 3PH
  • 入力周波数
    45 ~ 65 Hz
  • 入力形態
    Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + N)
  • 入力電圧範囲
    323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 353 - 477 (415V)V
  • 最大負荷時効率
    90.0 %
  • 全高調波ひずみの入力
    全負荷の 5% 未満
  • 必要な入力保護の種類
    gLヒューズ
  • その他の入力電圧
    380, 415
  • 最大短絡耐久度 (lcw)
    20.0kAmps
  • 最大入力電流
    60.0A
  • 全負荷入力時の力率
    1.0

バッテリとランタイム

通信と管理

  • 装備済みSmartSlot™カード
    AP9635CH
  • コントロールパネル
    ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
  • 緊急電源停止(EPO)
    はい
  • 空きSmartSlot数
    3

仕様・寸法

  • 高さ
    2180mm , 218.0cm
  • 712mm , 71.2cm
  • 奥行き
    855mm , 85.5cm
  • 質量
    456.0kg
  • 梱包時の重量
    480.0kg
  • 出荷時高さ
    2300mm , 230.0cm
  • 出荷時幅
    1080mm , 108.0cm
  • 出荷時奥行
    1200mm , 120.0cm

動作環境

  • 動作温度
    0 - 40 °C
  • 動作時の相対湿度
    0 - 95 %
  • 動作時標高
    0-999.9メートル
  • 保管時の温度
    -20 - 45 °C
  • 保管時の相対湿度
    0 - 95 %
  • 保管時の標高
    0-12000メートル
  • ユニット面から1メートル範囲の可聴ノイズ
    65.0dBA
  • 保護クラス
    IP 20, IP 32

規格/保証

  • 認証
    CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 9001, TUV, VDE
  • 保証
    1 年間 (部品のみ), 工場認定スタートアップでの 1 年間のオンサイト修理またはオンサイト交換

一般

  • バイパス接続
    4 線 (3Ph + N) または 5 線 (3Ph + N + G)
  • バイパス保護装置
    100.0
  • 最大バイパス入力電流
    43.0A
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

Modbus Register Map for TCP IP- MGE Galaxy 5500
PDF
PDF

ファイルサイズ

41KB

更新日

2018-06-14

Documents the register values for the Modbus TCP IP implementation on the MGE Galaxy 5500

ドキュメントタイトル

MGE Galaxy 5500 20-120 kVA 400 V Safety and Handling
PDF
PDF

ファイルサイズ

559KB

更新日

2018-06-08

Providing information on handling safety, operating environment, electrical safety, battery safety, battery storage time and regulatory agency approval
各種認証
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

79KB

更新日

2018-06-11

TYPE APPROVAL CERTIFICATE For Galaxy 5500 Marine
ビッグスペック
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

Guide Specification- MGE Galaxy 5500 Marine
Source ZIP
Source ZIP

ファイルサイズ

227KB

更新日

2018-06-18

Guide specification for Galaxy 5500 Marine

ドキュメントタイトル

Guide Specification- MGE Galaxy 5500 Marine
PDF
PDF

ファイルサイズ

85KB

更新日

2018-06-18

Guide specification for Galaxy 5500 Marine
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
MGE Galaxy 5500 Offshore & Marine,Mechanical

Category

サブカテゴリー


最大40 kVA UPS(1)向け PM の単独での訪問(1 回)

サービスの契約状況にかかわらず、UPSまたは冷却システムの利用期間中はいつでもご利用いただけます。オンデマンドサービスには、バッテリーや部品の交換、T&M(タイム・アンド・マテリアル)型の対応が含まれます。

期日指定の 7X24 へのアップグレード、既存の予防保守または追加予防保守訪問対象、40 kVA までの UPS

サービスの契約状況にかかわらず、UPSまたは冷却システムの利用期間中はいつでもご利用いただけます。オンデマンドサービスには、バッテリーや部品の交換、T&M(タイム・アンド・マテリアル)型の対応が含まれます。


表示する ページごとの結果