共有:

InRow RD、600mm Air Cooled、200-240V、50/60Hz、加湿器付

ACRD600P

Description: クローゼット、サーバー ルーム、およびデータ センタ向けの、空気、水、およびグリコールによる一体型冷却装置

同梱物 : Door key , Installation guide , Integrated network management , Network Management Card , Operations and maintenance manual , User Manual

InRow RD、600mm Air Cooled、200-240V、50/60Hz、加湿器付

同梱物: ドア鍵 , インストールガイド , 統合ネットワーク管理 , Network Management Card , 操作および保守マニュアル , ユーザマニュアル

ACRD600P 特長

InRow RD、600mm Air Cooled、200-240V、50/60Hz、加湿器付

  • アクティブなエアフロー制御
    重要なIT機器の効果的な冷却を可視化しつつ、封じ込めシステム内部の冷却ユニットのエアフローをモニタリングし、アクティブに調整します。
  • アクティブな応答制御
    サーバー吸気口の温度を適切に保つために、冷却能力を監視して能動的に調節します。 マイクロプロセッサ コントローラを通して、ユニットの動作状況とステータスを見ることができます。
  • 空気濾過
    給気からほこりなどの微粒子を取り除き、清浄な空気を送り込みます。
  • 周囲と調和するデザイン
    目立たない設計と色使いで環境に溶け込みます。
  • キャパシティ制御
    冷却システムは、定格容量の 0 ~ 100% の範囲で動作することで、ラックの給気温度を維持し、熱負荷が変動する場合の運用コストを下げます。
  • キャスター
    冷却が必要な場所へ簡単に移動できます。
  • 密閉システム対応
    ラックまたは暖気通路密閉システムと組み合わせることで、熱気が混入しなくなり、冷却効率が最大になります。
  • 連続電流監視
    圧縮装置の吸収電流の継続監視を行って、デフォルト値との不一致の可能性を知らせることができます (大規模冷却装置でのみ利用可能)
  • 直接駆動モータ
    ベアリングへのストレスがほぼ完全に取り除かれるため、耐用期間が長くなります。 一体型ファン/モーター部のバランス調整を工場で行うことができるため、振動を少なくし、稼働を開始するまでの時間を短縮できます。
  • 利便性
    左右に並んだ機器をデータセンタのどこにでも配置できるため、将来の計画立案が簡素化されます。
  • 簡単なインストール
    革新的な設計によって、ほとんどすべての人が容易に導入することができます。
  • 効率性
    暖かい返却空気を供給することによって、空調の容量が向上します。
  • 電気再加熱
    除湿時の過剰冷却を防止します。
  • 電子膨張弁
    あらゆる負荷および温度条件での冷媒の流れの最適化。 継続的な間接冷媒注入の監視
  • ECファン
    データセンターの熱負荷にエアフロー要件を合わせることで最高の効率を提供し、全体的な消費電力量を削減します。
  • 筐体システム互換
    Netshelter エンクロージャ用に設計されています。
  • ファンガード
    ファンの吸気口を覆う安全カバー
  • フォルト トレランス ファン システム
    1 台のファンが故障しても、残りのファンは動作を続けます。
  • フィールド交換可能コンポーネント
    ファンと電子モジュールは、ユニットを取り外さなくても簡単に交換することができます。
  • 柔軟性
    さまざまな通路幅、ラック高さ、ラック奥行およびシングル列をサポートします。ホットおよびモールド通路封じ込めをサポートします。
  • 前面からメンテナンス可能
    すべての部品に装置の前面からアクセスできるので、日常の保守作業が容易になります。 前面から内部にアクセスできるため、システムの床面積が小さくなり、装置を並べて設置することが可能となります。
  • 緑の冷却剤
    LEED ポイントを提供する、環境にやさしい冷却剤。
  • ハードワイヤが使用可能
    配線が必要な、または配線が望ましい導入用。
  • 出口圧力の制御
    コイルが凍結しないように冷媒の出口圧力を調節します。
  • 高感度-総冷却比率
    熱交換コイルのサイズを慎重に決定することで達成されました。
  • 水平方向の気流パターン
    高温路の熱発生源の付近から熱を除去し、低温路のラック前面に冷気を送り込みます。
  • 加湿機
    湿度管理は、高効率で保守の容易な自己保持型の蒸気キャニスタ加湿装置で行います。純蒸気キャニスタは出力の安定性に優れており、定期的な保守をほとんど、あるいは全く必要としません。    
  • 容量の増強
    熱除去率が高まると、各ラックにより多くの機器を設置できます。
  • ローカル エリア ネットワーク
    エネルギー効率を最大限に高め、緊急時にグループ管理を制御するために利用可能なすべてのリソース間で共有制御を作成します
  • 吸気と冷気の混合を抑えます。
    調節された冷気をIT機器の吸気口に直接供給します。
  • モジュラー戦略
    機械および制御システムのモジュール設計により、冷却インフラを段階的に増強して設備の冷却需要を満たすことができます。 これにより CAPEX 支出が大幅に削減され、設備の耐用年数全体で投資を引き延ばすことができます。
  • ネットワークインターフェイス
    管理作業を行う場合は機器を専用の IP アドレスで直接ネットワークに接続できるため、サーバなどのプロキシが不要になります。 管理作業には、Web ブラウザ、Telnet、SSH を使用できます。 問題の発生を知らせる通知機能もあります。
  • 動作効率
    入気温度が上昇すると、必要な加湿の量とコストのかかる再加熱の必要性が少なくなります。
  • 予測可能な冷却
    この装置をラックの列内に配置すると、冷却源が熱負荷に近づきます。 これによって、空気の混合がなくなり、予測可能な冷却構造となります。
  • 予測可能な故障アラーム
    発生する可能性のある障害についての情報を表示します。
  • プログラマブル入力/出力接点
    機器のコンタクトを空調設備に接続し、ユーザーの出力やシステム警告にマップできます。
  • ラックの吸気口温度管理
    ホット スポットがラック レベルで発生する危険を減少
  • リアルタイムのキャパシティー監視
    電流および使用可能な冷却のリアルタイム表示。
  • 背面の密閉
    サーバの排気が確実に InRow 冷却ユニットに戻るようにして、冷却機能の予測可能性を最大化します。
  • 列に基づくアーキテクチャ
    IT 機器から直接高温の排気を取り込むので、ユニットの顕熱容量が従来の冷却構造に比べて多くなります。
  • スケーラブルな設計
    モジュール設計になっているので拡張性が高く、ニーズに合わせて冷却装置を増設できます。
  • 小さな設置面積
    設置面積が小さくスペースを有効活用できるので、コーナーや区切られた場所にもユニットを置くことができます。
  • 温度表示
    温度を監視および表示して、過熱を防ぎます。
  • タッチスクリーン GUI
    構成は簡単に、そして完全な監視とイベント ログが可能

InRow Direct Expansion 特長とメリット

  • Real-Time capacity monitoring
    電流および使用可能な冷却のリアルタイム表示。
  • BMS (ビルディング マネージメント システム) の統合
    警告とデータ ポイントを送信することによって、建物の重要なインフラを一元的に管理できます。
  • マイクロプロセッサ・コントローラ
    インテリジェントでアクティブな応答制御、およびリアルタイム監視を利用します。システムはマイクロプロセッサで制御され、4 行で 80 文字の英数字を表示するディスプレイを通じて、高度な制御機能とヒューマン インターフェイスを提供します。
  • サービス作業が容易
    列単位機器のため、暖気通路内や冷気通路内の保守可能部品の交換や保守が可能です。
  • 電力密度の上昇に対応
    拡張性のある密度によって、暖気通路密閉システムと InRow 構造を統合して、より電力密度の高い冷却設備が実現可能になります。
  • モジュール式のデザイン
    モジュール設計によって、冷却設備を必要に応じて増設する拡張性のあるソリューションが提供されます。
  • IR 構造
    IT 機器から直接高温の排気を取り込むので、ユニットの顕熱容量が従来の冷却構造に比べて多くなります。
  • 変速ファン
    変速ファンによって、オフピーク冷却期間のエネルギー消費が抑えられます。
  • 予測可能な冷却
    この装置をラックの列内に配置すると、冷却源が熱負荷に近づきます。 これによって、空気の混合がなくなり、予測可能な冷却構造となります。
  • アクティブな応答制御
    サーバ吸気口の温度を適切に保つために、冷却能力を監視して能動的に調節します。マイクロプロセッサコントローラを通して、装置の動作状況を見ることができます。
  • Rack inlet temperature control
    ホット スポットがラック レベルで発生する危険を減少
取扱い地域
取扱い地域

アンチグアバーブーダ , アンギラ , オランダ領アンティル諸島 , アルバ島 , バルバドス , バーミューダ諸島 , ボリビア , ブラジル , ベリーズ , カナダ , コロンビア , コスタリカ , キューバ , ドミニカ共和国 , エクアドル , フォークランド諸島 , グアテマラ , ガイアナ , ホンジュラス , ジャマイカ , 日本 , ケイマン諸島 , メキシコ , ニカラグア , パナマ , ペルー , フィリピン , プエルトリコ , エルサルバドル , トリニダード・トバゴ , アメリカ合衆国 , ベネズエラ , 米領バージン諸島

Print Technical Specification

入力

  • 定格入力電圧
    200V 3PH , 208V 3PH
  • 入力周波数
    50/60 Hz
  • 入力形態
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • 給電数
    1.0
  • 入力電力
    20200.0W
  • 最大過電流保護
    110.0A
  • 最小回路アンペア容量
    78.0

通信と管理

  • コントロールパネル
    ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
  • 警報音
    深刻度による優先順位を設定した、音声と視覚によるアラーム

仕様・寸法

  • 高さ
    1991mm , 199.1cm
  • 600mm , 60.0cm
  • 奥行き
    1070mm , 107.0cm
  • ラック高さ
    42U
  • 質量
    413.0kg
  • 梱包時の重量
    458.0kg
  • 出荷時高さ
    2166mm , 216.6cm
  • 出荷時幅
    850mm , 85.0cm
  • 出荷時奥行
    1137mm , 113.7cm
  • Black
  • パレット当たりのユニット数
    1.0

動作環境

  • 動作温度
    -20 - 50 °C
  • 動作時の相対湿度
    5 - 95 %
  • 動作時標高
    0-3000メートル
  • ユニット面から1メートル範囲の可聴ノイズ
    84.0dBA

規格/保証

  • 認証
    cUL規格リスト掲載, UL規格リスト掲載
  • 保証
    1 年間 (部品のみ), 工場認定スタートアップでの 1 年間のオンサイト修理またはオンサイト交換

認証・認定

  • Proposition 65 Warning
    上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください

一般

  • 通気パターン
    水平
  • エアフロー
    1887.78lps
  • アンペア・ドロー(突入)
    30.0A
  • コンプレッサータイプ
    スクロール
  • 復水ポンプの容量
    0.034lps
  • 加湿値
    6.6ポンド/時
  • 吸気
    リアリターン
  • Return Diameter
    19.0mm
  • 提供の直径
    19.0mm
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

InRow RD 600 mm Installation Manual
PDF
PDF

ファイルサイズ

6048KB

更新日

2018-07-03

Installation instructions for the ACRD60x/P units

ドキュメントタイトル

InRow RD600/RC600 Series Modbus Register Map
PDF
PDF

ファイルサイズ

94KB

更新日

2018-06-19

BMS (Modbus) register map for InRow DX and CW units in the RD600 and RC600 series

ドキュメントタイトル

InRow RD 600mm User Guide
PDF
PDF

ファイルサイズ

1741KB

更新日

2018-06-15

User Guide for the InRow RD DX

ドキュメントタイトル

InRow RC and RD 600 mm Release Notes v6.3.5
PDF
PDF

ファイルサイズ

198KB

更新日

2018-06-15

Release notes for the InRow RD 600 mm units

ドキュメントタイトル

InRow Cooling Products Unpacking Guide
PDF
PDF

ファイルサイズ

1057KB

更新日

2018-06-13

Receiving, Unpacking and Moving Guide for 300mm, 600mm, and 750mm Rack Based Cooling Products

ドキュメントタイトル

InRow RD 600 mm Management Information Base
PDF
PDF

ファイルサイズ

237KB

更新日

2018-06-12

MIB for InRow RD 600 mm units

ドキュメントタイトル

InRow RD 600mm Operation and Maintenance Manual
PDF
PDF

ファイルサイズ

1946KB

更新日

2018-06-12

Operating and maintenance instructions for the ACRD60x series.
Brochure
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

InRow Direct Expansion Product Brochure
PDF
PDF

ファイルサイズ

456KB

更新日

2018-06-15

Brochure outlining APC's row-based direct expansion product family including the InRow SC and InRow RD products. This brochure contains detailed product overview as well as sku specific information technical data
構造/構成
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

4655KB

更新日

2018-08-24

􁢏􂾡􀯙􁵝 InRow® 􂔤􂭾􁘧􂜵􃄪􀣘􀢽􀢵􀢺
ビッグスペック
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

InRow DX Guide Specifications
PDF
PDF

ファイルサイズ

388KB

更新日

2018-06-19

CSI formatted guide specifications for the InRow RD

ドキュメントタイトル

InRow DX Guide Specifications
Source ZIP
Source ZIP

ファイルサイズ

21KB

更新日

2018-06-19

CSI formatted guide specifications for the InRow RD
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
Cooling Solutions, InRow Direct Expansion, Package
BIM Models, Cooling Solutions, InRow RD

ファームウェアのアップグレード

ファームウェアのアップグレード
部品番号
更新日

ファームウェアのアップグレード

PowerNet MIB v4.2.6

部品番号

SFPMIB426

更新日

2018-01-24

ファームウェアのアップグレード

InRow 600mm Gen1 Firmware Update V3.9.1

部品番号

SF600INROW3XX

更新日

2017-02-02

ファームウェアのアップグレード

InRow 600mm Touchscreen Firmware V6.3.5付属

部品番号

SF600INROW6XX

更新日

2017-01-05
各種ウィザードおよびコンフィギュレータ
部品番号
更新日

各種ウィザードおよびコンフィギュレータ

ネットワーク管理デバイスIP設定ウィザード v5.0.3

部品番号

SFDIPW503

更新日

2018-04-12

Category

サブカテゴリー


スタートアップサービス7x24(24時間年中無休)

APCソリューションを効率的かつ迅速に導入するために必要なリソース、専門知識を提供するサービス

既存の予防保守サービスから24 時間 365 日対応のスケジューリング アップグレード

サービスの契約状況にかかわらず、UPSまたは冷却システムの利用期間中はいつでもご利用いただけます。オンデマンドサービスには、バッテリーや部品の交換、T&M(タイム・アンド・マテリアル)型の対応が含まれます。

1 年間 8 時間 7X24 対応アップグレード、既存のサービス契約対象、冷却製品 (1 台)

包括的なサービス パッケージ。お客様は、自社ソリューションの効率的運用、ダウンタイムの最小化、およびコストの管理に必要なサービス範囲を決めることができます。

オンサイト保証延長1年、(1) InfraStruXure InRow 600mm DX Air Cooled 対象

包括的なサービス パッケージ。お客様は、自社ソリューションの効率的運用、ダウンタイムの最小化、およびコストの管理に必要なサービス範囲を決めることができます。

四半期に一度の予防保守訪問へアップグレード (月~金曜日 9:00~17:30 対応)

サービスの契約状況にかかわらず、UPSまたは冷却システムの利用期間中はいつでもご利用いただけます。オンデマンドサービスには、バッテリーや部品の交換、T&M(タイム・アンド・マテリアル)型の対応が含まれます。

1年間4時間 対応アップグレード、既存のサービス契約対象、冷却製品 (1台)

包括的なサービス パッケージ。お客様は、自社ソリューションの効率的運用、ダウンタイムの最小化、およびコストの管理に必要なサービス範囲を決めることができます。

予防メンテナンス(年2回)5x8(通常営業時間)

サービスの契約状況にかかわらず、UPSまたは冷却システムの利用期間中はいつでもご利用いただけます。オンデマンドサービスには、バッテリーや部品の交換、T&M(タイム・アンド・マテリアル)型の対応が含まれます。

四半期に一度の予防保守訪問へアップグレード (24 時間 365 日対応)

サービスの契約状況にかかわらず、UPSまたは冷却システムの利用期間中はいつでもご利用いただけます。オンデマンドサービスには、バッテリーや部品の交換、T&M(タイム・アンド・マテリアル)型の対応が含まれます。

(1) InfraStruXure InRow 600mm DX Air Cooled 用 (1) 年間 アドバンテージ ウルトラ サービスプラン

包括的なサービス パッケージ。お客様は、自社ソリューションの効率的運用、ダウンタイムの最小化、およびコストの管理に必要なサービス範囲を決めることができます。


表示する ページごとの結果