共有:

InfraStruXure Modular IT Power Distribution Unit 144KW 400A 208V 72 Pole 300mm Rack

PDPM144F

Description: コスト効率よく高可用性を提供する完全な拡張性を備えた配電システムによって、回路やコードセットの迅速な追加を実施できるようになりました。

同梱物 : Installation guide

InfraStruXure Modular IT Power Distribution Unit 144KW 400A 208V 72 Pole 300mm Rack

コスト効率よく高可用性を提供する完全な拡張性を備えた配電システムによって、回路やコードセットの迅速な追加を実施できるようになりました。

同梱物: インストールガイド

PDPM144F 特長

InfraStruXure Modular IT Power Distribution Unit 144KW 400A 208V 72 Pole 300mm Rack

  • 内蔵式 Web/SNMP管理
    Webブラウザを使用したフル管理、およびネットワーク管理システム上からの総合管理を行います。
  • 電流監視
    分電機器1基当たりの使用電流値を監視します。
  • 業界最高水準の電力密度
    筐体の幅がわずか 300 mm なので、設置密度を高めることができます。
  • ローカルおよびWebベースの監視
    データセンタ内からもWeb上からも、機器の監視が行えます。
  • 複数の配電オプション
    柔軟性に優れたデザインにより、多様なニーズにお応えします。
  • ネットワーク管理機能
    フル機能ネットワーク管理インターフェイスにより、Web、SNMP、および Telnet を使用して標準規格に基づいた管理作業が可能。
  • スペースの有効活用
    InfraStruXureのために設計されたラック型分電盤はラック用に最適化された設計になっています。そのため電気室にUPSを独立して設置する必要がなく、そのフロアにIT機器を設置することができます。
  • StruxureWare Data Center Expert 対応
    Struxureware Data Center Expert を使用することにより使用エネルギーや設備の集中管理ができます。
  • システムのモバイル性
    電力配分ユニットは、変化するデータセンター環境に応じて容易に再配置できます。

モジュール型配電装置 特長とメリット
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
  • 電流監視
    分電機器1基当たりの使用電流値を監視します。
  • ネットワーク管理機能
    フル機能ネットワーク管理インターフェイスにより、Web、SNMP、および Telnet を使用して標準規格に基づいた管理作業が可能。
  • モジュール式のデザイン
    自己診断とフィールド交換可能なモジュールによって、サービス提供の迅速化とメンテナンス要件の低減を実現します。
  • システムのモバイル性
    電力配分ユニットは、変化するデータセンター環境に応じて容易に再配置できます。
  • スペースの有効活用
    InfraStruXureのために設計されたラック型分電盤はラック用に最適化された設計になっています。そのため電気室にUPSを独立して設置する必要がなく、そのフロアにIT機器を設置することができます。
  • システム拡張が容易
    電力配分モジュールには、電力需要の増加に合わせてデータセンターの電力配分容量を増やすオプションがあります。
取扱い地域
取扱い地域

カナダ , 日本 , アメリカ合衆国

Print Technical Specification

出力

  • 定格出力電圧
    208V 3PH
  • 最大電流引き込み合計
    400

入力

  • 定格入力電圧
    208V 3PH
  • 入力周波数
    60 Hz
  • 許容できるインプット電圧
    200-240VAC
  • 最大線電流
    400A

仕様・寸法

  • 高さ
    2002mm , 200.2cm
  • 300mm , 30.0cm
  • 奥行き
    1077mm , 107.7cm
  • 質量
    160.0kg
  • 梱包時の重量
    182.27kg
  • 出荷時高さ
    2248mm , 224.8cm
  • 出荷時幅
    851mm , 85.1cm
  • 出荷時奥行
    1206mm , 120.6cm

規格/保証

  • 認証
    OSHPD, UL規格リスト掲載
  • 保証
    1 年間のオンサイト修理または部品交換
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

106KB

更新日

2018-10-08

Features, Updates, Bugs, Fixes
PDF

ファイルサイズ

1067KB

更新日

2018-06-19

Operation and maintenance
PDF

ファイルサイズ

492KB

更新日

2018-06-15

Modbus Map
PDF

ファイルサイズ

21KB

更新日

2018-06-15

Addition of Modbus capability
PDF

ファイルサイズ

307KB

更新日

2018-06-14

Remote Power Panel (RPP) and Remote Distribution Panel (RDP) Firmware setup, configuration instructions
PDF

ファイルサイズ

786KB

更新日

2018-06-12

Operating instructions, including Modular PDU commissioning, display interface navigation, and Modbus/Network Management Card 2 configuration instructions, as well as basic maintenance and troubleshooting procedures
PDF

ファイルサイズ

349KB

更新日

2018-06-12

Release Notes
PDF

ファイルサイズ

333KB

更新日

2018-06-11

Installation Sheet
PDF

ファイルサイズ

858KB

更新日

2017-11-16

Compilation of General Information, Compliance, Specifications, Drawings, Options Lists, and Warranty details
Brochure
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

1150KB

更新日

2018-06-14

Scalable and efficient 3-phase power distribution for IT equipment in any size data center or high density zone
PDF

ファイルサイズ

50KB

更新日

2018-06-12

Chart that specifies the APC Modular Power Distribution Units that support the installation of APC 208V & 415V Power Distribution Modules and specifies compatible APC Rack PDUs for each PDM.
各種認証
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

UL/C-UL Approval E177299
PDF
PDF

ファイルサイズ

100KB

更新日

2018-08-14

North American Safety Approval for Device Management, Access and Environmental Management, Rack Power Distribution and PDU products.
PDF

ファイルサイズ

1659KB

更新日

2018-06-12

Seismic Test and preapproval of the Symmetra PX 100 three phase UPS
ビッグスペック
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

61KB

更新日

2018-08-14

Guide Specification
Source ZIP

ファイルサイズ

76KB

更新日

2018-08-14

Guide Specification
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
Power Distribution, Modular Power Distribution, 208V, Package
Power Distribution, Modular Power Distribution

ファームウェアのアップグレード

ファームウェアのアップグレード
部品番号
更新日

ファームウェアのアップグレード

電力配分ユニット ファームウェア v3.7.2

部品番号

SFPDUM372

更新日

2013-03-13
Operation of the Network Management Card/Web interface/command line interface (CLI)
Remote Power Panel (RPP) and Remote Distribution Panel (RDP) Firmware setup, configuration instructions

Category

サブカテゴリー


APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L3-L1 L6-30 500CM

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

InfraStruXure Modular IT Power Distribution Unit 144KW 400A 208V 72 Pole 300mm Rack

コスト効率よく高可用性を提供する完全な拡張性を備えた配電システムによって、回路やコードセットの迅速な追加を実施できるようになりました。

APC IT Power Distribution Module 3 極 4 線 50A CS50 980cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

(1) 1/2 ラックリモート または (1) モジュール型電源パネル用 (1) 追加契約 予防保守訪問

サービスの契約状況にかかわらず、UPSまたは冷却システムの利用期間中はいつでもご利用いただけます。オンデマンドサービスには、バッテリーや部品の交換、T&M(タイム・アンド・マテリアル)型の対応が含まれます。

1年のリモートモニタリングサービス(1)ノード向け

1 次サポート機関または 2 次サポート機関として機能する、24 時間 365 日体制の監視サービス。 トレーニングを受けた技術者が物理インフラの稼動状況を監視し、問題が深刻になる前に診断、通知、解決する作業を支援します。

APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 20A L21-20 560cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

APC IT Power Distribution Module 3 極 4 線 50A CS50 260cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 30A L21-30 320cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

APC IT Power Distribution Module 3 極 4 線 60A IEC309 620cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。


表示する ページごとの結果