共有:

Galaxy VX 625kVA Scalable to 1000kVA 400V, Start up 5x8

GVX625K1000HS

Description: 大規模施設、データセンター、およびビジネスクリティカルなアプリケーション向けの柔軟な動作モードを備えた高効率で拡張可能な三相電源保護。

同梱物 : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service

Galaxy VX 625kVA Scalable to 1000kVA 400V, Start up 5x8

大規模施設、データセンター、およびビジネスクリティカルなアプリケーション向けの柔軟な動作モードを備えた高効率で拡張可能な三相電源保護。

同梱物: インストールガイド , Network Management Card , スタートアップ・サービス

Galaxy VX 特長とメリット

  • StruxureOn対応
    ベンダーニュートラルでクラウドベースのソフトウェアやサービスにより装置の保守と運用を簡素化します。
  • 複数のレベルのサービス
    サービスのコンポーネントやパッケージをお客様が自由に選択できるため、個別のニーズに最も適したサービスを柔軟に提供することができます。
  • StruxureWare Data Center Expert 対応
    Struxureware Data Center Expert を使用することにより使用エネルギーや設備の集中管理ができます。
  • 前面と背面アクセスによる保守
    設置とUPSのメンテナンスが容易になり、必要なスペースも最低限に抑えることができます。
  • 7x24 スタートアップ サービス
    無償保証のため必要となります
  • 入力電源補正
    小型の発電機と短い配線で済むため、設置コストを最低限に抑えます。
  • ECO モード
    電力状態を適正にして未使用の電気コンポーネントをバイパスする動作モードを使用することにより、保護能力を犠牲にすることなく運用効率を大幅に高めることができます
  • ECOnversion モード
    動作モードでは、バッテリーの充電中に最高の効率を達成し、負荷力率を調整して、クラス1出力電圧規制を確実に順守します。
  • 堅牢な動作
    40°C(104°F)まで、電力(kW)低下はありません。
  • 広い入力電圧変動範囲
    過酷な電気環境でも、バッテリー寿命を延長するよう設計されています。
  • シュナイダーエレクトリック社のリチウムイオンバッテリソリューションに対応
    システムはコンパクトかつ軽量になり、冷却とメンテナンスの必要性が低減され、総所有コストの削減につながります。さらに、VRLAバッテリー寿命が2倍に延長されたため、バックアップ用ストレージの予測可能性が高まり、扱いやすくなります。
    詳細はここをクリックしてご覧ください。
  • 並列冗長可能
    接続した機器に複数の無停電電源から給電することにより、システムの冗長性が高まります
  • 並列収容可能
    複数の無停電電源を同時に使用することにより、電源の総容量を増やすことができます。
  • 内部逆給電保護
    電源異常からのシステム防御を強化します。
  • エネルギー保存の柔軟性
    従来式バッテリーやモジュラー式バッテリー、さらにこれまでとは異なる充電方式にも対応することによって、お客様独自のバックアップ要件に合わせてカスタマイズすることができます。
取扱い地域
取扱い地域

アンドラ , アラブ首長国連邦 , アフガニスタン , アンチグアバーブーダ , アンギラ , アルバニア , アルメニア , オランダ領アンティル諸島 , アンゴラ , アルゼンチン , オーストリア , オーストラリア , アルバ島 , アゼルバイジャン , ボスニア・ヘルツェゴビナ , バルバドス , バングラデシュ , ベルギー , ブルキナファソ , ブルガリア , バーレーン , ブルンジ , ベニン , バーミューダ諸島 , ブルネイ , ボリビア , ブラジル , バハマ , ブータン , ボツワナ , ベラルーシ , ベリーズ , カナダ , コンゴ民主共和国 , 中央アフリカ共和国 , コンゴ , スイス , コートジボアール , クック諸島 , チリ , カメルーン , 中華人民共和国 , セルビア・モンテネグロ , キューバ , キプロス , チェコ , ドイツ , ジブチ , デンマーク , ドミニカ国 , アルジェリア , エストニア , エジプト , 西サハラ , エリトリア , スペイン , エチオピア , フィンランド , フィジー , フォークランド諸島 , フランス , ガボン , イギリス , グレナダ , グルジア , 仏領ギアナ , ガーナ , ジブラルタル , ガンビア , ギニア , グアドループ , 赤道ギニア , ギリシア , ガイアナ , 香港 , クロアチア , ハイチ , ハンガリー , インドネシア , アイルランド , イスラエル , インド , イラク , イラン , アイスランド , イタリア , ジャマイカ , ヨルダン , 日本 , ケニア , カンボジア , セントクリストファー・ネイビス , 大韓民国 , クウェート , ケイマン諸島 , カザフスタン , レバノン , セントルシア , リヒテンシュタイン , スリランカ , リベリア , レソト , リトアニア , ルクセンブルク , ラトビア , モロッコ , モルドバ , マダガスカル , マケドニア , マリ , ミャンマー , モンゴル , マルティニーク島 , モーリタニア , マルタ , モーリシャス , マラウイ , マレーシア , モザンビーク , ナミビア , ニジェール , ナイジェリア , オランダ , ノルウェー , ネパール , ニュージーランド , オマーン , ペルー , パプアニューギニア , フィリピン , パキスタン , ポーランド , ポルトガル , パラグアイ , カタール , レユニオン , ルーマニア , ロシア , ルワンダ , サウジアラビア , スーダン , スウェーデン , シンガポール , スロベニア , スロバキア , シエラレオネ , セネガル , ソマリア , スリナム , タークス諸島・カイコス諸島 , チャド , トーゴ , タイ , タジキスタン , トルクメニスタン , チュニジア , TP , トルコ , トリニダード・トバゴ , 台湾 , タンザニア , ウクライナ , ウガンダ , アメリカ合衆国 , ウルグアイ , ウズベキスタン , セントビンセントおよびグレナディーン諸島 , 米領バージン諸島 , ベトナム , XF , イエメン , マヨット島 , 南アフリカ , ザンビア , ジンバブエ

Print Technical Specification

出力

  • アウトプット電力容量
    625.0 KW / 625.0 kVA
  • 最大設定可能電力(W)
    1.0 MW / 1.0 MVA
  • 定格出力電圧
    400V 3PH
  • 出力周波数(主電源同期運転時)
    50 Hz, 60 Hz
  • 出力周波数(非同期運転時)
    公称50Hzで50Hz +/- 0.1% for 50Hz
  • その他の出力電圧
    380, 415, 440
  • 負荷波高率
    3、THC < 5%
  • 運転方式
    常時インバーター(ダブルコンバージョン)
  • 波形タイプ
    正弦波
  • 過負荷オペレーション
    1分150%、10分125%
  • 出力電圧のひずみ率
    線形負荷の場合 2% 未満、非線形負荷の場合 3% 未満

入力

  • 定格入力電圧
    400V 3PH
  • 入力周波数
    40 ~ 70 Hz
  • 全高調波ひずみの入力
    負荷装置全体の 3% 未満
  • その他の入力電圧
    380, 415, 440
  • 最大短絡耐久度 (lcw)
    100.0kAmps
  • 最大入力電流
    1063.0A

バッテリとランタイム

  • バッテリータイプ
    内部バッテリ無し(外部バッテリ使用)
  • 定格バッテリ電圧
    480V
  • 放電バッテリの最終電圧
    384 Vdc
  • 効率性

通信と管理

  • 装備済みSmartSlot™カード
    AP9635
  • コントロールパネル
    7" Touch Screen Display
  • 警報音
    深刻度による優先順位を設定した、音声と視覚によるアラーム
  • 空きSmartSlot数
    2

仕様・寸法

  • 高さ
    1970mm , 197.0cm
  • 3300mm , 330.0cm
  • 奥行き
    900mm , 90.0cm
  • 質量
    2420.0kg
  • 梱包時の重量
    3288.0kg
  • 出荷時高さ
    2150mm , 215.0cm
  • 出荷時幅
    3910mm , 391.0cm
  • 出荷時奥行
    1060mm , 106.0cm
  • White

動作環境

  • 動作温度
    0 - 40 °C
  • 動作時の相対湿度
    0 - 95 (non-condensing) %
  • 動作時標高
    0-999.9メートル
  • 保管時の温度
    -15 - 40 °C
  • 保管時の相対湿度
    0 - 95 (non-condensing) %
  • 保管時の標高
    0-15000メートル
  • ユニット面から1メートル範囲の可聴ノイズ
    69.5dBA
  • オンライン熱分散
    112040.0BTU/hr
  • 保護クラス
    IP 20

規格/保証

  • 認証
    cUL規格リスト掲載, C-tick, CE, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778 第5版
  • 保証
    工場認定スタートアップでの 1 年間のオンサイト修理またはオンサイト交換

認証・認定

  • RoHS
    適合
  • REACH
    REACH:SVHCを含まない
  • バッテリ指示
    適合
  • Proposition 65 Warning
    上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

Galaxy VX Operation Manual
PDF
PDF

ファイルサイズ

4558KB

更新日

2018-10-12

Contains information on operation, maintenance and troubleshooting for the users of the Galaxy VX system

ドキュメントタイトル

Galaxy VX 300-1000 kW 400 V Installation
PDF
PDF

ファイルサイズ

22470KB

更新日

2018-10-05

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VX UPS. Go to https://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/galaxyvx_iec/ for digital manuals.

ドキュメントタイトル

Galaxy VX Modbus Register Map
PDF
PDF

ファイルサイズ

248KB

更新日

2018-07-03

Galaxy VX Modbus Register Map

ドキュメントタイトル

Galaxy VX Receiving and Unpacking
PDF
PDF

ファイルサイズ

1830KB

更新日

2018-07-03

Providing information on storage conditions and how to unpack the Galaxy VX cabinets and remove them from the pallet
Brochure
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

Galaxy VX 500 to 1500kVA 400V Brochure
PDF
PDF

ファイルサイズ

1324KB

更新日

2018-08-13

Features and benefits, ideal applications, and product specifications
構造/構成
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

3442KB

更新日

2018-07-03

Contains technical data, facility planning, drawings, options. Go to https://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/galaxyvx_iec/ for digital manuals.
各種認証
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

Galaxy VX OSHPD Pre-approval Letter
PDF
PDF

ファイルサイズ

3737KB

更新日

2018-08-08

OSHPD pre-approval letter
PDF

ファイルサイズ

185KB

更新日

2018-08-08

CB Certificate for galaxy 500KW/KVA to 1500KW/KVA
PDF

ファイルサイズ

180KB

更新日

2018-07-03

UL Listing of GALAXY 500KW/KVA to GALAXY 1500KW/KVA 1778 5'th edition

ドキュメントタイトル

Galaxy VX 400 V Certificate of Origin
PDF
PDF

ファイルサイズ

76KB

更新日

2018-06-14

Certificate of Origin

ドキュメントタイトル

Galaxy VX EU Declaration of Conformity
PDF
PDF

ファイルサイズ

453KB

更新日

2018-06-11

EU Declaration of Conformity
ビッグスペック
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
Source ZIP

ファイルサイズ

79KB

更新日

2018-06-13

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 400V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS
PDF

ファイルサイズ

372KB

更新日

2018-06-13

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 400V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

Category

サブカテゴリー


2年のリモートモニタリングサービス(100)ノード向け

1 次サポート機関または 2 次サポート機関として機能する、24 時間 365 日体制の監視サービス。 トレーニングを受けた技術者が物理インフラの稼動状況を監視し、問題が深刻になる前に診断、通知、解決する作業を支援します。

Galaxy VX 625kVA N+1 冗長 UPS(1)向け(1)年間のアドバンテージプライムサービスプラン

包括的なサービス パッケージ。お客様は、自社ソリューションの効率的運用、ダウンタイムの最小化、およびコストの管理に必要なサービス範囲を決めることができます。

Galaxy VX 625~1000kVA UPS(1)向け(1)年間のアドバンテージプライムサービスプラン

包括的なサービス パッケージ。お客様は、自社ソリューションの効率的運用、ダウンタイムの最小化、およびコストの管理に必要なサービス範囲を決めることができます。


表示する ページごとの結果