Galaxy VX 500kVA Scalable to 1000kVA 400V, Start up 5x8

共有:

Galaxy VX 500kVA Scalable to 1000kVA 400V, Start up 5x8

GVX500K1000HS

Description: 大規模施設、データセンター、およびビジネスクリティカルなアプリケーション向けの柔軟な動作モードを備えた高効率で拡張可能な三相電源保護。

同梱物 : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service

Galaxy VX 500kVA Scalable to 1000kVA 400V, Start up 5x8

大規模施設、データセンター、およびビジネスクリティカルなアプリケーション向けの柔軟な動作モードを備えた高効率で拡張可能な三相電源保護。

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
同梱物: インストールガイド , Network Management Card , スタートアップ・サービス

Galaxy VX 特長とメリット

  • StruxureOn対応
    ベンダーニュートラルでクラウドベースのソフトウェアやサービスにより装置の保守と運用を簡素化します。
  • 複数のレベルのサービス
    サービスのコンポーネントやパッケージをお客様が自由に選択できるため、個別のニーズに最も適したサービスを柔軟に提供することができます。
  • 7x24 スタートアップ サービス
    無償保証のため必要となります
  • StruxureWare Data Center Expert 対応
    Struxureware Data Center Expert を使用することにより使用エネルギーや設備の集中管理ができます。
  • 前面と背面アクセスによる保守
    UPSの設置と保守作業を簡素化し、必要なスペースを最小化します。
  • シュナイダーエレクトリック社のリチウムイオンバッテリソリューションに対応
    バッテリーシステムの設置面積および重量、空調設備および保守要件、TCO(総所有コスト)を低減し、鉛蓄電池よりも2倍の寿命があり、また残存バックアップ時間の予測とその管理性も向上させています。  詳細は こちら をクリック
    詳細は こちら をクリック
  • 内部逆給電保護
    電源異常からのシステム防御を強化します。
  • エネルギー保存の柔軟性
    従来式バッテリーやモジュラー式バッテリー、さらにこれまでとは異なる充電方式にも対応することによって、お客様独自のバックアップ要件に合わせてカスタマイズすることができます。
  • 並列冗長可能
    並列接続された複数のUPSから負荷機器へ電力を供給することでシステムの冗長性を高めます
  • 並列収容可能
    複数のUPSを同時に並列接続することでシステム全体の電力容量を増やすことができます
  • 入力電源補正
    入力力率が改善されることによりUPSと併せて使用される発電機やケーブルサイズを小型化でき、設置費用を最小限にします。
  • ECOnversion モード
    非常に高い運転効率でバッテリーの充電や負荷力率の改善を可能とし、また出力電圧を非常に高い安定性で運転できるモードです
  • ECO モード
    電力状態を適正にして未使用の電気コンポーネントをバイパスする動作モードを使用することにより、保護能力を犠牲にすることなく運用効率を大幅に高めることができます
  • 広い入力電圧変動範囲
     厳しい電源環境でもバッテリ寿命にかかる負担を減らすような設計がされています
  • 堅牢な動作
    環境温度40℃までは出力電力(kW) を低下させることなく運転を継続できます
取扱い地域
取扱い地域

アンドラ , アラブ首長国連邦 , アフガニスタン , アンチグアバーブーダ , アンギラ , アルバニア , アルメニア , オランダ領アンティル諸島 , アンゴラ , アルゼンチン , オーストリア , オーストラリア , アルバ島 , アゼルバイジャン , ボスニア・ヘルツェゴビナ , バルバドス , バングラデシュ , ベルギー , ブルキナファソ , ブルガリア , バーレーン , ブルンジ , ベニン , バーミューダ諸島 , ブルネイ , ボリビア , ブラジル , バハマ , ブータン , ボツワナ , ベラルーシ , ベリーズ , カナダ , コンゴ民主共和国 , 中央アフリカ共和国 , コンゴ , スイス , コートジボアール , クック諸島 , チリ , カメルーン , 中華人民共和国 , セルビア・モンテネグロ , キューバ , キプロス , チェコ , ドイツ , ジブチ , デンマーク , ドミニカ国 , アルジェリア , エストニア , エジプト , 西サハラ , エリトリア , スペイン , エチオピア , フィンランド , フィジー , フォークランド諸島 , フランス , ガボン , イギリス , グレナダ , グルジア , 仏領ギアナ , ガーナ , ジブラルタル , ガンビア , ギニア , グアドループ , 赤道ギニア , ギリシア , ガイアナ , 香港 , クロアチア , ハイチ , ハンガリー , インドネシア , アイルランド , イスラエル , インド , イラク , イラン , アイスランド , イタリア , ジャマイカ , ヨルダン , 日本 , ケニア , カンボジア , セントクリストファー・ネイビス , 大韓民国 , クウェート , ケイマン諸島 , カザフスタン , レバノン , セントルシア , リヒテンシュタイン , スリランカ , リベリア , レソト , リトアニア , ルクセンブルク , ラトビア , モロッコ , モルドバ , マダガスカル , マケドニア , マリ , ミャンマー , モンゴル , マルティニーク島 , モーリタニア , マルタ , モーリシャス , マラウイ , マレーシア , モザンビーク , ナミビア , ニジェール , ナイジェリア , オランダ , ノルウェー , ネパール , ニュージーランド , オマーン , ペルー , パプアニューギニア , フィリピン , パキスタン , ポーランド , ポルトガル , パラグアイ , カタール , レユニオン , ルーマニア , ロシア , ルワンダ , サウジアラビア , スーダン , スウェーデン , シンガポール , スロベニア , スロバキア , シエラレオネ , セネガル , ソマリア , スリナム , タークス諸島・カイコス諸島 , チャド , トーゴ , タイ , タジキスタン , トルクメニスタン , チュニジア , TP , トルコ , トリニダード・トバゴ , 台湾 , タンザニア , ウクライナ , ウガンダ , アメリカ合衆国 , ウルグアイ , ウズベキスタン , セントビンセントおよびグレナディーン諸島 , 米領バージン諸島 , ベトナム , XF , イエメン , マヨット島 , 南アフリカ , ザンビア , ジンバブエ

Print Technical Specification

出力

  • アウトプット電力容量
    500.0 KW / 500.0 kVA
  • 最大設定可能電力(W)
    1.0 MW / 1.0 MVA
  • 定格出力電圧
    400V 3PH
  • 出力周波数(主電源同期運転時)
    50 Hz, 60 Hz
  • 出力周波数(非同期運転時)
    公称50Hzで50Hz +/- 0.1% for 50Hz
  • その他の出力電圧
    380, 415, 440
  • 負荷波高率
    3、THC < 5%
  • 運転方式
    常時インバーター(ダブルコンバージョン)
  • 波形タイプ
    正弦波
  • 過負荷オペレーション
    1分150%、10分125%
  • 出力電圧のひずみ率
    線形負荷の場合 2% 未満、非線形負荷の場合 3% 未満

入力

  • 定格入力電圧
    400V 3PH
  • 入力周波数
    40 ~ 70 Hz
  • 全高調波ひずみの入力
    負荷装置全体の 3% 未満
  • その他の入力電圧
    380, 415, 440
  • 最大短絡耐久度 (lcw)
    100.0kAmps
  • 最大入力電流
    851.0A

バッテリとランタイム

  • バッテリータイプ
    内部バッテリ無し(外部バッテリ使用)
  • 定格バッテリ電圧
    480V
  • 放電バッテリの最終電圧
    384 Vdc
  • 効率性

通信と管理

  • 装備済みSmartSlot™カード
    AP9635
  • コントロールパネル
    7" Touch Screen Display
  • 警報音
    深刻度による優先順位を設定した、音声と視覚によるアラーム
  • 空きSmartSlot数
    2

仕様・寸法

  • 高さ
    1970mm , 197.0cm
  • 2700mm , 270.0cm
  • 奥行き
    900mm , 90.0cm
  • 質量
    1880.0kg
  • 梱包時の重量
    2592.0kg
  • 出荷時高さ
    2150mm , 215.0cm
  • 出荷時幅
    3170mm , 317.0cm
  • 出荷時奥行
    1060mm , 106.0cm
  • White

動作環境

  • 動作温度
    0 - 40 °C
  • 動作時の相対湿度
    0 - 95% non-condensing %
  • 動作時標高
    0-999.9メートル
  • 保管時の温度
    -15 - 40 °C
  • 保管時の相対湿度
    0 - 95% non-condensing %
  • 保管時の標高
    0-15000メートル
  • ユニット面から1メートル範囲の可聴ノイズ
    69.5dBA
  • オンライン熱分散
    82435.0BTU/hr
  • 保護クラス
    IP 20

規格/保証

  • 認証
    cUL規格リスト掲載, C-tick, CE, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778 第5版
  • 保証
    工場認定スタートアップでの 1 年間のオンサイト修理またはオンサイト交換

認証・認定

  • REACH
    REACH:SVHCを含まない
  • バッテリ指示
    適合
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

Galaxy VX Operation Manual
PDF
PDF

ファイルサイズ

4456KB

更新日

2018-08-08

Contains information on operation, maintenance and troubleshooting for the users of the Galaxy VX system

ドキュメントタイトル

Galaxy VX 300-1000 kW 400 V Installation
PDF
PDF

ファイルサイズ

22572KB

更新日

2018-08-07

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VX UPS. Go to https://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/galaxyvx_iec/ for digital manuals.

ドキュメントタイトル

Galaxy VX Modbus Register Map
PDF
PDF

ファイルサイズ

248KB

更新日

2018-07-03

Galaxy VX Modbus Register Map

ドキュメントタイトル

Galaxy VX Receiving and Unpacking
PDF
PDF

ファイルサイズ

1830KB

更新日

2018-07-03

Providing information on storage conditions and how to unpack the Galaxy VX cabinets and remove them from the pallet
Brochure
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

Galaxy VX 500 to 1500kVA 400V Brochure
PDF
PDF

ファイルサイズ

1324KB

更新日

2018-08-13

Features and benefits, ideal applications, and product specifications
構造/構成
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

3442KB

更新日

2018-07-03

Contains technical data, facility planning, drawings, options. Go to https://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/galaxyvx_iec/ for digital manuals.
各種認証
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

Galaxy VX OSHPD Pre-approval Letter
PDF
PDF

ファイルサイズ

3737KB

更新日

2018-08-08

OSHPD pre-approval letter
PDF

ファイルサイズ

185KB

更新日

2018-08-08

CB Certificate for galaxy 500KW/KVA to 1500KW/KVA
PDF

ファイルサイズ

180KB

更新日

2018-07-03

UL Listing of GALAXY 500KW/KVA to GALAXY 1500KW/KVA 1778 5'th edition

ドキュメントタイトル

Galaxy VX 400 V Certificate of Origin
PDF
PDF

ファイルサイズ

76KB

更新日

2018-06-14

Certificate of Origin

ドキュメントタイトル

Galaxy VX EU Declaration of Conformity
PDF
PDF

ファイルサイズ

453KB

更新日

2018-06-11

EU Declaration of Conformity
ビッグスペック
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
Source ZIP

ファイルサイズ

79KB

更新日

2018-06-13

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 400V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS
PDF

ファイルサイズ

372KB

更新日

2018-06-13

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 400V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS

Category

サブカテゴリー


1年間4時間 7X24 対応アップグレード、工場保証または既存のサービス契約対象、151~500 kVA

包括的なサービス パッケージ。お客様は、自社ソリューションの効率的運用、ダウンタイムの最小化、およびコストの管理に必要なサービス範囲を決めることができます。

Galaxy VX 500~1000kVA UPS(1)向けスタートアップサービス 5x8

APCソリューションを効率的かつ迅速に導入するために必要なリソース、専門知識を提供するサービス

Galaxy VX 500~1000kVA UPS(1)向け現場調査 5X8 (1回)

サービスの契約状況にかかわらず、UPSまたは冷却システムの利用期間中はいつでもご利用いただけます。オンデマンドサービスには、バッテリーや部品の交換、T&M(タイム・アンド・マテリアル)型の対応が含まれます。

Galaxy VX バッテリーフレーム(1)の現場保証サービスプランを(1)年延長

包括的なサービス パッケージ。お客様は、自社ソリューションの効率的運用、ダウンタイムの最小化、およびコストの管理に必要なサービス範囲を決めることができます。


表示する ページごとの結果