Galaxy VX 500kVAから1500kVAまで拡張可能、400V スタートアップ 5x8

共有:

Galaxy VX 500kVAから1500kVAまで拡張可能、400V スタートアップ 5x8

GVX500K1500HS

Description: 大規模施設、データセンター、およびビジネスクリティカルなアプリケーション向けの柔軟な動作モードを備えた高効率で拡張可能な三相電源保護。

同梱物 : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service

Galaxy VX 500kVAから1500kVAまで拡張可能、400V スタートアップ 5x8

大規模施設、データセンター、およびビジネスクリティカルなアプリケーション向けの柔軟な動作モードを備えた高効率で拡張可能な三相電源保護。

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
同梱物: インストールガイド , Network Management Card , スタートアップ・サービス

Galaxy VX 特長とメリット

  • 入力電源補正
    入力力率が改善されることによりUPSと併せて使用される発電機やケーブルサイズを小型化でき、設置費用を最小限にします。
  • ECO モード
    電力状態を適正にして未使用の電気コンポーネントをバイパスする動作モードを使用することにより、保護能力を犠牲にすることなく運用効率を大幅に高めることができます
  • 堅牢な動作
    環境温度40℃までは出力電力(kW) を低下させることなく運転を継続できます
  • 広い入力電圧変動範囲
     厳しい電源環境でもバッテリ寿命にかかる負担を減らすような設計がされています
  • ECOnversion モード
    非常に高い運転効率でバッテリーの充電や負荷力率の改善を可能とし、また出力電圧を非常に高い安定性で運転できるモードです
  • 内部逆給電保護
    電源異常からのシステム防御を強化します。
  • シュナイダーエレクトリック社製 リチウムイオンバッテリソリューションに対応
    バッテリーシステムの設置面積および重量、空調設備および保守要件、TCO(総所有コスト)を低減し、鉛蓄電池よりも2倍の寿命があり、また残存バックアップ時間の予測とその管理性も向上させています。  詳細は こちら をクリック
    詳細は こちら をクリック
  • 並列収容可能
    複数のUPSを同時に並列接続することでシステム全体の電力容量を増やすことができます
  • 並列冗長可能
    並列接続された複数のUPSから負荷機器へ電力を供給することでシステムの冗長性を高めます
  • エネルギー保存の柔軟性
    従来式バッテリーやモジュラー式バッテリー、さらにこれまでとは異なる充電方式にも対応することによって、お客様独自のバックアップ要件に合わせてカスタマイズすることができます。
  • 7x24 スタートアップ サービス
    無償保証のため必要となります
  • 前面と背面アクセスによる保守
    UPSの設置と保守作業を簡素化し、必要なスペースを最小化します。
  • 複数のレベルのサービス
    サービスのコンポーネントやパッケージをお客様が自由に選択できるため、個別のニーズに最も適したサービスを柔軟に提供することができます。
  • StruxureWare Data Center Expert 対応
    Struxureware Data Center Expert を使用することにより使用エネルギーや設備の集中管理ができます。
  • StruxureOn対応
    ベンダーニュートラルでクラウドベースのソフトウェアやサービスにより装置の保守と運用を簡素化します。
取扱い地域
取扱い地域

アンドラ , アラブ首長国連邦 , アフガニスタン , アンチグアバーブーダ , アンギラ , アルバニア , アルメニア , オランダ領アンティル諸島 , アンゴラ , アルゼンチン , オーストリア , オーストラリア , アルバ島 , アゼルバイジャン , ボスニア・ヘルツェゴビナ , バルバドス , バングラデシュ , ベルギー , ブルキナファソ , ブルガリア , バーレーン , ブルンジ , ベニン , バーミューダ諸島 , ブルネイ , ボリビア , ブラジル , バハマ , ブータン , ボツワナ , ベラルーシ , ベリーズ , カナダ , コンゴ民主共和国 , 中央アフリカ共和国 , コンゴ , スイス , コートジボアール , クック諸島 , チリ , カメルーン , 中華人民共和国 , セルビア・モンテネグロ , キューバ , キプロス , チェコ , ドイツ , ジブチ , デンマーク , ドミニカ国 , アルジェリア , エストニア , エジプト , 西サハラ , エリトリア , スペイン , エチオピア , フィンランド , フィジー , フォークランド諸島 , フランス , ガボン , イギリス , グレナダ , グルジア , 仏領ギアナ , ガーナ , ジブラルタル , ガンビア , ギニア , グアドループ , 赤道ギニア , ギリシア , ガイアナ , 香港 , クロアチア , ハイチ , ハンガリー , インドネシア , アイルランド , イスラエル , インド , イラク , イラン , アイスランド , イタリア , ジャマイカ , ヨルダン , 日本 , ケニア , カンボジア , セントクリストファー・ネイビス , 大韓民国 , クウェート , ケイマン諸島 , カザフスタン , レバノン , セントルシア , リヒテンシュタイン , スリランカ , リベリア , レソト , リトアニア , ルクセンブルク , ラトビア , モロッコ , モルドバ , マダガスカル , マケドニア , マリ , ミャンマー , モンゴル , マルティニーク島 , モーリタニア , マルタ , モーリシャス , マラウイ , マレーシア , モザンビーク , ナミビア , ニジェール , ナイジェリア , オランダ , ノルウェー , ネパール , ニュージーランド , オマーン , ペルー , パプアニューギニア , フィリピン , パキスタン , ポーランド , ポルトガル , パラグアイ , カタール , レユニオン , ルーマニア , ロシア , ルワンダ , サウジアラビア , スーダン , スウェーデン , シンガポール , スロベニア , スロバキア , シエラレオネ , セネガル , ソマリア , スリナム , タークス諸島・カイコス諸島 , チャド , トーゴ , タイ , タジキスタン , トルクメニスタン , チュニジア , TP , トルコ , トリニダード・トバゴ , 台湾 , タンザニア , ウクライナ , ウガンダ , アメリカ合衆国 , ウルグアイ , ウズベキスタン , セントビンセントおよびグレナディーン諸島 , ベトナム , XF , イエメン , マヨット島 , 南アフリカ , ザンビア , ジンバブエ

Print Technical Specification

出力

  • アウトプット電力容量
    500.0 KW / 500.0 kVA
  • 最大設定可能電力(W)
    1.5 MW / 1.5 MVA
  • 定格出力電圧
    400V 3PH
  • 出力周波数(主電源同期運転時)
    50 Hz, 60 Hz
  • 出力周波数(非同期運転時)
    公称50Hzで50Hz +/- 0.1% for 50Hz
  • その他の出力電圧
    380, 415, 440
  • 負荷波高率
    3、THC < 5%
  • 運転方式
    常時インバーター(ダブルコンバージョン)
  • 波形タイプ
    正弦波
  • 過負荷オペレーション
    1分150%、10分125%
  • 出力電圧のひずみ率
    線形負荷の場合 2% 未満、非線形負荷の場合 3% 未満

入力

  • 定格入力電圧
    400V 3PH
  • 入力周波数
    40 ~ 70 Hz
  • 入力形態
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • 全高調波ひずみの入力
    負荷装置全体の 3% 未満
  • その他の入力電圧
    380, 415, 440
  • 最大短絡耐久度 (lcw)
    100.0kAmps
  • 最大入力電流
    851.0A
  • 全負荷入力時の力率
    1.0

バッテリとランタイム

  • バッテリータイプ
    内部バッテリ無し(外部バッテリ使用)
  • 定格バッテリ電圧
    480V
  • 放電バッテリの最終電圧
    384 Vdc

通信と管理

  • 装備済みSmartSlot™カード
    AP9635
  • コントロールパネル
    7" Touch Screen Display
  • 警報音
    深刻度による優先順位を設定した、音声と視覚によるアラーム
  • 空きSmartSlot数
    2

仕様・寸法

  • 高さ
    1970mm , 197.0cm
  • 3200mm , 320.0cm
  • 奥行き
    900mm , 90.0cm
  • 質量
    1956.0kg
  • 梱包時の重量
    3737.0kg
  • 出荷時高さ
    2150mm , 215.0cm
  • 出荷時幅
    5160mm , 516.0cm
  • 出荷時奥行
    1060mm , 106.0cm
  • White

動作環境

  • 動作温度
    0 - 40 °C
  • 動作時の相対湿度
    0 - 95% non-condensing %
  • 動作時標高
    0-999.9メートル
  • 保管時の温度
    -15 - 40 °C
  • 保管時の相対湿度
    0 - 95% non-condensing %
  • 保管時の標高
    0-15000メートル
  • ユニット面から1メートル範囲の可聴ノイズ
    69.5dBA
  • オンライン熱分散
    82260.0BTU/hr
  • 保護クラス
    IP 20

規格/保証

  • 認証
    C-tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B
  • 保証
    工場認定スタートアップでの 1 年間のオンサイト修理またはオンサイト交換

認証・認定

  • RoHS
    適合
  • REACH
    REACH:SVHCを含まない
  • バッテリ指示
    適合
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

Galaxy VX Operation Manual
PDF
PDF

ファイルサイズ

4456KB

更新日

2018-07-03

Contains information on operation, maintenance and troubleshooting for the users of the Galaxy VX system
PDF

ファイルサイズ

26736KB

更新日

2018-07-03

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VX UPS
構造/構成
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

3442KB

更新日

2018-07-03

Contains technical data, facility planning, drawings, options. Go to https://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/galaxyvx_iec/ for digital manuals.
各種認証
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

Galaxy VX OSHPD Pre-approval Letter
PDF
PDF

ファイルサイズ

3737KB

更新日

2018-07-03

OSHPD pre-approval letter
PDF

ファイルサイズ

185KB

更新日

2018-07-03

CB Certificate for galaxy 500KW/KVA to 1500KW/KVA

Category

サブカテゴリー


(1) Yr Advantage Prime Service Plan for (1) Galaxy VX 500 Scalable to 1500kVA UPS

包括的なサービス パッケージ。お客様は、自社ソリューションの効率的運用、ダウンタイムの最小化、およびコストの管理に必要なサービス範囲を決めることができます。

(1) Yr Advantage Plus Service Plan for (1) Galaxy VX 500 Scalable to 1500kVA UPS

包括的なサービス パッケージ。お客様は、自社ソリューションの効率的運用、ダウンタイムの最小化、およびコストの管理に必要なサービス範囲を決めることができます。

1年間4時間 7X24 対応アップグレード、工場保証または既存のサービス契約対象、151~500 kVA

包括的なサービス パッケージ。お客様は、自社ソリューションの効率的運用、ダウンタイムの最小化、およびコストの管理に必要なサービス範囲を決めることができます。

2年のリモートモニタリングサービス(1)ノード向け

1 次サポート機関または 2 次サポート機関として機能する、24 時間 365 日体制の監視サービス。 トレーニングを受けた技術者が物理インフラの稼動状況を監視し、問題が深刻になる前に診断、通知、解決する作業を支援します。

Galaxy VX バッテリーフレーム(1)の現場保証サービスプランを(1)年延長

包括的なサービス パッケージ。お客様は、自社ソリューションの効率的運用、ダウンタイムの最小化、およびコストの管理に必要なサービス範囲を決めることができます。

Start-Up Service 5X8 for (1) Galaxy VX 500 Scalable to 1500kVA UPS

APCソリューションを効率的かつ迅速に導入するために必要なリソース、専門知識を提供するサービス


表示する ページごとの結果