DOOR AND FRAME ASSEMBLY VX TO SX (VX LEFT SIDE)

共有:

DOOR AND FRAME ASSEMBLY VX TO SX (VX LEFT SIDE)

ACDC1020

Description: ホットアイル/コールドアイルコンテインメントシステムは、予測が難しい、ラック、ラック列、部屋レベルでの冷却を高効率で容量を増強出来る様設計されています。

同梱物 : Installation guide

DOOR AND FRAME ASSEMBLY VX TO SX (VX LEFT SIDE)

同梱物: インストールガイド

ACDC1020 特長

DOOR AND FRAME ASSEMBLY VX TO SX (VX LEFT SIDE)

  • 片方向ロックドア
    高温路を防護すると同時に、非常時の速やかな脱出を妨げないための措置を講じます。

Thermal Containment 特長とメリット

  • モジュラー戦略
    機械および制御システムのモジュール設計により、冷却インフラを段階的に増強して設備の冷却需要を満たすことができます。 これにより CAPEX 支出が大幅に削減され、設備の耐用年数全体で投資を引き延ばすことができます。
  • 還気システム
    一元化された室内の熱気戻しシステムと外気ハンドリングシステムにより、照明が通路に当たり障害となてしまうこと最小限に抑えられ、密閉された通路内部からのケーブルアクセスが可能です。
  • 柔軟性
    さまざまな通路幅、ラック高さ、ラック奥行およびシングル列をサポートします。ホットおよびモールド通路封じ込めをサポートします。
  • モジュール式のデザイン
    モジュール設計によって、冷却設備を必要に応じて増設する拡張性のあるソリューションが提供されます。
  • ファイヤセーフシステム
    温度に基づいて警報を発し、天井パネルを落下させ、室内の消火システムを作動させて火を消し止めます。
  • 片方向ロックドア
    高温路を防護すると同時に、非常時の速やかな脱出を妨げないための措置を講じます。
  • 天井タイル
    暖気が室内の空気と混じり合わないように高温路の上部を塞ぎます。
  • 安全スライドドア
    緊急ブレーキ アウェイ スライド ドアにより、緊急時に迅速に脱出することができます。
  • EcoLEDgy 駆動照明
    オン/オフモーションセンサ付きの一体型高効率LED照明
  • 効率性
    暖かい返却空気を供給することによって、空調の容量が向上します。
  • アクティブなエアフロー制御
    重要なIT機器の効果的な冷却を可視化しつつ、封じ込めシステム内部の冷却ユニットのエアフローをモニタリングし、アクティブに調整します。
  • 通路の上のアクセス
    個々のパネルを工具なしで取外しができ、ケーブル配線や保守のために通路の上にアクセスできます
  • 拡張性のある密度
    拡張性のある密度によって、暖気通路密閉システムと InRow 構造を統合して、より電力密度の高い冷却設備が実現可能になります。
取扱い地域
取扱い地域

アンドラ , アラブ首長国連邦 , アフガニスタン , アンチグアバーブーダ , アンギラ , アルバニア , アルメニア , オランダ領アンティル諸島 , アンゴラ , アルゼンチン , オーストリア , オーストラリア , アルバ島 , アゼルバイジャン , ボスニア・ヘルツェゴビナ , バルバドス , バングラデシュ , ベルギー , ブルキナファソ , ブルガリア , バーレーン , ブルンジ , ベニン , バーミューダ諸島 , ブルネイ , ボリビア , ブラジル , ブータン , ボツワナ , ベラルーシ , ベリーズ , カナダ , コンゴ民主共和国 , 中央アフリカ共和国 , コンゴ , スイス , コートジボアール , クック諸島 , チリ , カメルーン , 中華人民共和国 , コロンビア , コスタリカ , セルビア・モンテネグロ , キューバ , キプロス , チェコ , ドイツ , ジブチ , デンマーク , ドミニカ共和国 , アルジェリア , エクアドル , エストニア , エジプト , 西サハラ , エリトリア , スペイン , エチオピア , フィンランド , フィジー , フォークランド諸島 , フランス , ガボン , イギリス , グルジア , ガーナ , ジブラルタル , ガンビア , ギニア , 赤道ギニア , ギリシア , グアテマラ , ガイアナ , 香港 , ホンジュラス , クロアチア , ハンガリー , インドネシア , アイルランド , イスラエル , インド , イラク , イラン , アイスランド , イタリア , ジャマイカ , ヨルダン , 日本 , ケニア , カンボジア , 大韓民国 , クウェート , ケイマン諸島 , カザフスタン , レバノン , リヒテンシュタイン , スリランカ , リベリア , レソト , リトアニア , ルクセンブルク , ラトビア , モロッコ , モルドバ , マケドニア , マリ , ミャンマー , モンゴル , モーリタニア , マルタ , マラウイ , メキシコ , マレーシア , モザンビーク , ナミビア , ニジェール , ナイジェリア , ニカラグア , オランダ , ノルウェー , ネパール , ニュージーランド , オマーン , パナマ , ペルー , パプアニューギニア , フィリピン , パキスタン , ポーランド , プエルトリコ , ポルトガル , パラグアイ , ルーマニア , ロシア , ルワンダ , サウジアラビア , スーダン , スウェーデン , シンガポール , スロベニア , スロバキア , シエラレオネ , セネガル , ソマリア , スリナム , エルサルバドル , チャド , トーゴ , タイ , タジキスタン , トルクメニスタン , チュニジア , TP , トルコ , トリニダード・トバゴ , 台湾 , タンザニア , ウクライナ , ウガンダ , アメリカ合衆国 , ウルグアイ , ウズベキスタン , ベネズエラ , 米領バージン諸島 , ベトナム , XF , イエメン , 南アフリカ , ザンビア , ジンバブエ

Print Technical Specification

仕様・寸法

  • 高さ
    1994mm , 199.4cm
  • 1321mm , 132.1cm
  • 奥行き
    76mm , 7.6cm
  • 質量
    81.82kg
  • 梱包時の重量
    104.55kg
  • 出荷時高さ
    610mm , 61.0cm
  • 出荷時幅
    2083mm , 208.3cm
  • 出荷時奥行
    965mm , 96.5cm

規格/保証

  • 認証
    cUL規格リスト掲載, CSA, UL規格リスト掲載
  • 保証
    1 年間 (部品のみ)

認証・認定

  • 環境面でのその他の準拠
    中国 RoHS(China RoHS)
Brochure
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

EcoAisle Containment System
PDF
PDF

ファイルサイズ

969KB

更新日

2018-06-07

Product Brochure with High Level Feature and Benefits
ビッグスペック
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

EcoAisle Guide Specification
Source ZIP
Source ZIP

ファイルサイズ

32KB

更新日

2018-06-14

Guide Specification for the EcoAisle product line

ドキュメントタイトル

EcoAisle Guide Specification
PDF
PDF

ファイルサイズ

154KB

更新日

2018-06-14

Guide Specification for the EcoAisle product line
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
Cooling Solutions, Thermal containment

Category

サブカテゴリー


Smart-UPS 750 RM

エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応するインテリジェントで効率的な電力保護。サーバー、POS、ルーター、スイッチ、ハブおよびその他のネットワーク機器にとって理想的なUPS

ラックPDU 2G、 スイッチ式、 ゼロU、 15A、 100-120V、 (8) 5-15

APCのスイッチ式ラック型電源分配ユニット(PDU)は、ユーザーがカスタマイズできる高度な電力制御とアクティブなモニタリングを可能にします。アウトレットレベルのリモート制御により、機器を遠隔起動し、個々のアウトレットの未承認使用を抑制する電力サイクリング機能のオン/オフができます。電力シークエンス時間遅延で接続された機器のパワーアップおよびダウンをする順序を定義できます。電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。電流測定では接続された負荷をリアルタイムで遠隔モニタリングできます。スイッチ式ラック型PDUには、リアル電力モニタリング、温度/湿度センサーポートおよびロープロファイルのサーキットブレーカーが備わっています。回路の過負荷の可能性がある場合には、重大なIT障害が発生する前にユーザー定義のアラームで警報します。スイッチ式ラック型PDUにアクセスし、これを構成して制御する際には、 InfraStruxure Central、Capacity ManagerおよびChange Managerを使用するAPCの集中管理プラットフォームによって推奨される安全なウェブ、SNMPまたはTelnetインターフェースを経由して行います。

19インチ キーボード用回転式引き出し 黒

引き出し式の設計によって、すべての標準 19 インチ キーボードの容易なアクセスとすっきりした収納が可能になります。 ユーザーは、キーボード トレイを回転させて、作業位置に合わせることができます。

ラックPDU 2G、 スイッチ式、 ゼロU、 30A、 100-120V、 (24) 5-20R

APC SwitchedラックマウントPDU を使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御およびアクティブな監視が可能になります。 コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能で機器をリモートから再起動したり、無許可での各コンセントの使用を制限したりできます。 電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。 電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。 電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムで監視できます。Switched ラックマウントPDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、IEC コンセントのロック、および省スペースの回路ブレーカが備わっています。 ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。 ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してSwitched ラックマウントPDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。

NetBotz Rack Monitor 450 (with 120/240V Power Supply: AP9505i)

外部カメラ ポッドを最大 2台、センサー ポッドを最大 2台、汎用センサーを最大 18個搭載できます。

Symmetra RM 2kVA

利用しやすい単相UPSは、冗長性がありスケーラブルな二重変換オンライン電源保護を特長としています。

データケーブルパーテーション、NetShelter、750mm幅

平面シールド パーティションを使用すると、NetShelter 筐体と 4 ポスト ラック上にネットワーク ケーブルを通すことができます。 2 つのパーティションは、工具を使用せずに、さまざまな奥行きで屋根部分に取り付けることができます。 平面パーティションは、外観を考慮して、前面に実装するように設計されています。 各パーティションは、アース用ストラップと 0.203 m (8 インチ) のアース用ストラップとともに出荷されます。


表示する ページごとの結果