APC Smart-UPS SRT 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformer Japan

共有:

APC Smart-UPS SRT 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformer Japan

SRT5KTFJ

同梱物 : User Manual , Warranty card

APC Smart-UPS SRT 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformer Japan

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
同梱物: ユーザマニュアル , 保証書

Smart-UPS用アクセサリ 特長とメリット

取扱い地域
取扱い地域

日本

Print Technical Specification

出力

  • 定格出力電圧
    100V , 200V
  • アウトプット接続
    (2) NEMA L5-20R (電源バックアップ)
    (1) NEMA L6-30R (電源バックアップ)
    (8) NEMA 5-20R (電源バックアップ)
    (1) NEMA L6-20R (電源バックアップ)

入力

  • 定格入力電圧
    200V
  • 入力形態
    NEMA L6-30P
  • コード長
    0.91メートル

仕様・寸法

  • 高さ
    130mm , 13.0cm
  • 432mm , 43.2cm
  • 奥行き
    676mm , 67.6cm
  • 質量
    51.2kg
  • 梱包時の重量
    63.5kg
  • 出荷時高さ
    347mm , 34.7cm
  • 出荷時幅
    603mm , 60.3cm
  • 出荷時奥行
    980mm , 98.0cm
  • Black
  • パレット当たりのユニット数
    6.0

動作環境

  • 動作温度
    0 - 40 °C
  • 動作時の相対湿度
    0 - 95% no %
  • 動作時標高
    0-3000メートル
  • 保管時の温度
    -15 - 45 °C
  • 保管時の相対湿度
    0 - 95% no %
  • 保管時の標高
    0-15000メートル

規格/保証

  • 認証
    UL 1778
  • 保証
    2年間の交換サービス

認証・認定

  • RoHS
    適合
  • REACH
    REACH:SVHCを含まない
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

975KB

更新日

2017-02-18

User manual for Smart-UPS On-Line Isolation and Step-Down Transformer SRT5KTFJ 100/200 Vac
Brochure
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

Smart-UPS On-Line SRT 5 kVA 200V for Japan Brochure
PDF
PDF

ファイルサイズ

399KB

更新日

2017-02-03

This is a brochure of the new Smart-UPS On-Line SRT 5 kVA 200V UPS for Japan. It covers the feature/benefits, tech specs, runtimes and optional accessories
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
Smart-UPS SRT

Category

サブカテゴリー