共有:

APC ラック空気密閉用前面アセンブリ、NetShelter SX 42U 600mm 幅用

ACCS1005

Description: ホットアイル/コールドアイルコンテインメントシステムは、予測が難しい、ラック、ラック列、部屋レベルでの冷却を高効率で容量を増強出来る様設計されています。

同梱物 : Installation Guide

APC ラック空気密閉用前面アセンブリ、NetShelter SX 42U 600mm 幅用

同梱物: Installation Guide

Thermal Containment 特長とメリット

  • アクティブなエアフロー制御
    重要なIT機器の効果的な冷却を可視化しつつ、封じ込めシステム内部の冷却ユニットのエアフローをモニタリングし、アクティブに調整します。
  • 効率性
    暖かい返却空気を供給することによって、空調の容量が向上します。
  • EcoLEDgy 駆動照明
    オン/オフモーションセンサ付きの一体型高効率LED照明
  • 通路の上のアクセス
    個々のパネルを工具なしで取外しができ、ケーブル配線や保守のために通路の上にアクセスできます
  • 拡張性のある密度
    拡張性のある密度によって、暖気通路密閉システムと InRow 構造を統合して、より電力密度の高い冷却設備が実現可能になります。
  • 天井タイル
    暖気が室内の空気と混じり合わないように高温路の上部を塞ぎます。
  • 安全スライドドア
    緊急ブレーキ アウェイ スライド ドアにより、緊急時に迅速に脱出することができます。
  • ファイヤセーフシステム
    温度に基づいて警報を発し、天井パネルを落下させ、室内の消火システムを作動させて火を消し止めます。
  • 片方向ロックドア
    高温路を防護すると同時に、非常時の速やかな脱出を妨げないための措置を講じます。
  • モジュール式のデザイン
    モジュール設計によって、冷却設備を必要に応じて増設する拡張性のあるソリューションが提供されます。
  • モジュラー戦略
    機械および制御システムのモジュール設計により、冷却インフラを段階的に増強して設備の冷却需要を満たすことができます。 これにより CAPEX 支出が大幅に削減され、設備の耐用年数全体で投資を引き延ばすことができます。
  • 柔軟性
    さまざまな通路幅、ラック高さ、ラック奥行およびシングル列をサポートします。ホットおよびモールド通路封じ込めをサポートします。
  • 還気システム
    一元化された室内の熱気戻しシステムと外気ハンドリングシステムにより、照明が通路に当たり障害となてしまうこと最小限に抑えられ、密閉された通路内部からのケーブルアクセスが可能です。
取扱い地域
取扱い地域

アンドラ , アラブ首長国連邦 , アフガニスタン , アンチグアバーブーダ , アンギラ , アルバニア , アルメニア , オランダ領アンティル諸島 , アンゴラ , アルゼンチン , オーストリア , オーストラリア , アルバ島 , アゼルバイジャン , ボスニア・ヘルツェゴビナ , バルバドス , バングラデシュ , ベルギー , ブルキナファソ , ブルガリア , バーレーン , ブルンジ , ベニン , バーミューダ諸島 , ブルネイ , ボリビア , ブラジル , バハマ , ブータン , ボツワナ , ベラルーシ , ベリーズ , カナダ , コンゴ民主共和国 , 中央アフリカ共和国 , コンゴ , スイス , コートジボアール , クック諸島 , チリ , カメルーン , 中華人民共和国 , コロンビア , コスタリカ , セルビア・モンテネグロ , キューバ , キプロス , チェコ , ドイツ , ジブチ , デンマーク , ドミニカ国 , ドミニカ共和国 , アルジェリア , エクアドル , エストニア , エジプト , 西サハラ , エリトリア , スペイン , エチオピア , フィンランド , フィジー , フォークランド諸島 , フランス , ガボン , イギリス , グレナダ , グルジア , 仏領ギアナ , ガーナ , ジブラルタル , ガンビア , ギニア , グアドループ , 赤道ギニア , ギリシア , グアテマラ , ガイアナ , 香港 , ホンジュラス , クロアチア , ハイチ , ハンガリー , インドネシア , アイルランド , イスラエル , インド , イラク , イラン , アイスランド , イタリア , ジャマイカ , ヨルダン , 日本 , ケニア , セントクリストファー・ネイビス , 大韓民国 , クウェート , ケイマン諸島 , カザフスタン , レバノン , セントルシア , リヒテンシュタイン , スリランカ , リベリア , レソト , リトアニア , ルクセンブルク , ラトビア , モロッコ , モルドバ , マダガスカル , マケドニア , マリ , ミャンマー , モンゴル , マルティニーク島 , モーリタニア , マルタ , モーリシャス , マラウイ , メキシコ , マレーシア , モザンビーク , ナミビア , ニジェール , ナイジェリア , ニカラグア , オランダ , ノルウェー , ネパール , ニュージーランド , オマーン , パナマ , ペルー , パプアニューギニア , フィリピン , パキスタン , ポーランド , プエルトリコ , ポルトガル , パラグアイ , レユニオン , ルーマニア , ロシア , ルワンダ , サウジアラビア , スーダン , スウェーデン , シンガポール , スロベニア , スロバキア , シエラレオネ , セネガル , ソマリア , スリナム , エルサルバドル , タークス諸島・カイコス諸島 , チャド , トーゴ , タイ , タジキスタン , トルクメニスタン , チュニジア , TP , トルコ , トリニダード・トバゴ , 台湾 , タンザニア , ウクライナ , ウガンダ , アメリカ合衆国 , ウルグアイ , ウズベキスタン , セントビンセントおよびグレナディーン諸島 , ベネズエラ , 米領バージン諸島 , ベトナム , XF , イエメン , マヨット島 , 南アフリカ , ザンビア , ジンバブエ

Print Technical Specification

仕様・寸法

  • 高さ
    1911mm , 191.1cm
  • 600mm , 60.0cm
  • 奥行き
    196mm , 19.6cm
  • 質量
    21.64kg
  • 梱包時の重量
    29.82kg
  • 出荷時高さ
    152mm , 15.2cm
  • 出荷時幅
    508mm , 50.8cm
  • 出荷時奥行
    2032mm , 203.2cm
  • Black

規格/保証

  • 保証
    2年間の交換サービス

認証・認定

  • 環境面でのその他の準拠
    中国 RoHS(China RoHS)
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

Rack Air Containment System Overview (Manual)
PDF
PDF

ファイルサイズ

256KB

更新日

2018-11-14

Product Overview
PDF

ファイルサイズ

393KB

更新日

2018-06-14

インストレーションガイド
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
Cooling Solutions, Thermal Containment

Category

サブカテゴリー


17" Rack LCD Console with Integrated 8 Port Analog KVM Switch

統合型 KVMスイッチ付きKVMラックLCDコンソールは、便利な単体パッケージにラックLCDコンソールとアナログKVMスイッチの機能性を集約して、ラック環境のUスペースの最適化、ケーブルの散乱を防ぎ、ふたつの製品の機能性をひとつのパッケージに結晶させました。キーボードは米国英語配列となっています。

ラックPDU 2G、 従量制、 ゼロU、 30A、 100-120V、 (24) 5-15R ツイストロック

APC MeteredラックマウントPDUは、消費電力の最大効率化と回路保護を可能にするリアルタイムでの電流計測ができます。ユーザーが設定したしきい値でのアラームによりリアルタイムに現場やリモートでのアラートを出し、潜在的な回路の過負荷を警告して、リスクを最小化することができます。MeteredラックマウントPDUが提供する電力使用データでデータセンターマネージャーがロードバランスやTCOを削減するIT環境の正しいサイズについて決定を下すことを可能にします。MeteredラックマウントPDUはリアルタイムな電力のモニタリング、温度・湿度センサーポート、ロック機能付きIECレセプタクル、そして、超薄型のサーキットブレーカーを備えています。ユーザーは Web、SNMP、またはTelnetなどのインターフェースを通してMeteredラックマウントPDUにアクセスし設定することができます。これは InfraStruxure Central, Operations, Capacity, Energy EfficiencyといったAPCの集中管理プラットフォームにより機能が補足されます。

Symmetra RM 6kVA トランス付きモデル

利用しやすい単相UPSは、冗長性がありスケーラブルな二重変換オンライン電源保護を特長としています。

ラックPDU 2G、 スイッチ式、 ゼロU、 20A、 100-120V、 (24) 5-20R 、 日本

APC SwitchedラックマウントPDU を使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御およびアクティブな監視が可能になります。 コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能で機器をリモートから再起動したり、無許可での各コンセントの使用を制限したりできます。 電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。 電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。 電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムで監視できます。Switched ラックマウントPDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、IEC コンセントのロック、および省スペースの回路ブレーカが備わっています。 ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。 ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してSwitched ラックマウントPDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。

APC 19" Rack LCD Console

1U ラックマウント式キーボード、マウス、LCDコンソール米国英語キーボード配列

APC 17" Rack LCD Console

1U ラックマウント式キーボード、マウス、LCDコンソール米国英語キーボード配列


表示する ページごとの結果