APC NetBotz CCTV アダプタ ポッド 120 USB ケーブル (5 m (16 フィート)) 付属

共有:

APC NetBotz CCTV アダプタ ポッド 120 USB ケーブル (5 m (16 フィート)) 付属

NBPD0123

Description: サードパーティ製有線テレビ (CCTV) カメラを NetBotz アプライアンスに追加します。

同梱物 : Cable mounting kit , Installation Guide , USB cable

APC NetBotz CCTV アダプタ ポッド 120 USB ケーブル (5 m (16 フィート)) 付属

サードパーティ製有線テレビ (CCTV) カメラを NetBotz アプライアンスに追加します。

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
同梱物: ケーブル取付キット , Installation Guide , USBケーブル

NBPD0123 特長

APC NetBotz CCTV アダプタ ポッド 120 USB ケーブル (5 m (16 フィート)) 付属

  • サードパーティ製アナログ カメラ連携可能
    豊富なアナログ カメラ製品を互換性のある NetBotz Appliance に増設することで、ビデオ録画機能を拡大することができます。

セキュリティ カメラ 特長とメリット

  • フルモーション ビデオ カメラ
    互換性のある NetBotz Appliance と併用すると、視覚的なレコードを取得できます。
  • フルモーション ビデオ カメラ
    互換性のある NetBotz Appliance と併用すると、視覚的なレコードを取得できます。
  • サードパーティ製センサのサポート
    サードパーティ製のセンサを簡単に追加できるので、流動性、振動、塵粒、放射エネルギーなどを必要に応じて監視できます。
  • ネットワーク機器の監視
    IPMI または SNMP によってネットワークおよびコンピュータ環境の「バイタル サイン」を監視できます。
  • 環境モニタリング
    機器の障害に起因する、あらゆる種類の危機的な環境状態を防止します。
  • イベント駆動のビデオ録画
    何らかの動きまたは警告が発生した場合にビデオを記録できます。
  • インテリジェント アプライアンス
    装置に組み込まれたソフトウェアが脅威の重要度を判定し、通知を送信するので、ネットワーク帯域幅を削減できます。
  • カスタマイズされたエスカレーション ポリシー
    警告は、エスカレーション ポリシーに基づいて管理され、複数の形式で受信できます。
  • 異常の通知
    リアルタイムのイベント通知機能によって、物理インフラの危機的な状態への対応時間が短縮されます。IT管理者による平均修復時間を短縮し、効率を向上させ、稼働時間を最大限にします。
  • 拡張性
    業務のニーズや要件の変化に合わせた拡張が可能なプラットフォームです。必要に応じて、追加された機器を管理することができます。また、本製品の管理機能を拡張するサービス管理アプリケーションが用意されています。
  • ハンドヘルド機器のサポート
    画像やビデオへのリンクが挿入された PDA 形式の警告を Palm、Blackberry、PocketPC に送信します。
取扱い地域
取扱い地域

アンドラ , アラブ首長国連邦 , アンチグアバーブーダ , アンギラ , アルバニア , アルメニア , オランダ領アンティル諸島 , アンゴラ , アルゼンチン , オーストリア , オーストラリア , アルバ島 , アゼルバイジャン , ボスニア・ヘルツェゴビナ , バルバドス , ベルギー , ブルキナファソ , ブルガリア , バーレーン , ブルンジ , ベニン , バーミューダ諸島 , ボリビア , ブラジル , ボツワナ , ベラルーシ , ベリーズ , カナダ , コンゴ民主共和国 , 中央アフリカ共和国 , コンゴ , スイス , コートジボアール , クック諸島 , チリ , カメルーン , 中華人民共和国 , コロンビア , コスタリカ , セルビア・モンテネグロ , キューバ , キプロス , チェコ , ドイツ , ジブチ , デンマーク , ドミニカ共和国 , アルジェリア , エクアドル , エストニア , エジプト , 西サハラ , エリトリア , スペイン , エチオピア , フィンランド , フィジー , フォークランド諸島 , フランス , ガボン , イギリス , グルジア , ガーナ , ジブラルタル , ガンビア , ギニア , 赤道ギニア , ギリシア , グアテマラ , ガイアナ , 香港 , ホンジュラス , クロアチア , ハンガリー , インドネシア , アイルランド , イスラエル , インド , イラク , イラン , アイスランド , イタリア , ジャマイカ , ヨルダン , 日本 , ケニア , カンボジア , 大韓民国 , クウェート , ケイマン諸島 , カザフスタン , レバノン , リヒテンシュタイン , スリランカ , リベリア , レソト , リトアニア , ルクセンブルク , ラトビア , モロッコ , モルドバ , マケドニア , マリ , ミャンマー , モンゴル , モーリタニア , マルタ , マラウイ , メキシコ , マレーシア , モザンビーク , ナミビア , ニジェール , ナイジェリア , ニカラグア , オランダ , ノルウェー , ネパール , ニュージーランド , オマーン , パナマ , ペルー , パプアニューギニア , フィリピン , パキスタン , ポーランド , プエルトリコ , ポルトガル , パラグアイ , ルーマニア , ロシア , ルワンダ , サウジアラビア , スーダン , スウェーデン , シンガポール , スロベニア , スロバキア , シエラレオネ , セネガル , ソマリア , スリナム , エルサルバドル , チャド , トーゴ , タイ , タジキスタン , トルクメニスタン , チュニジア , TP , トルコ , トリニダード・トバゴ , 台湾 , タンザニア , ウクライナ , ウガンダ , アメリカ合衆国 , ウルグアイ , ウズベキスタン , ベネズエラ , 米領バージン諸島 , ベトナム , XF , イエメン , 南アフリカ , ザンビア , ジンバブエ

Print Technical Specification

仕様・寸法

  • 高さ
    69mm , 6.9cm
  • 109mm , 10.9cm
  • 奥行き
    28mm , 2.8cm
  • 質量
    0.23kg
  • 梱包時の重量
    1.82kg
  • 出荷時高さ
    102mm , 10.2cm
  • 出荷時幅
    152mm , 15.2cm
  • 出荷時奥行
    267mm , 26.7cm
  • Black

動作環境

  • 動作時の相対湿度
    10 - 90 %
  • 動作時標高
    0-4500メートル
  • 保管時の相対湿度
    10 - 90 %
  • 保管時の標高
    0-4500メートル

規格/保証

  • 認証
    CE, FCCパート15クラスA, VCCI
  • 保証
    2年間の交換サービス

認証・認定

  • RoHS
    適合

一般

  • カメラ フレーム レート
    ホスト機器により決定
  • カメラ解像度
    最大 1,280 x 1,024
  • 視域
    CCTV カメラにより決定
  • 接続機器の最大数
    1.0
  • 追加されたカメラ ポッドの数
    2.0
  • ビデオ ソース入力シグナル
    アナログ CCTV カメラ (USB CCTV アダプタ ポッド経由)
各種認証
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

NetBotz China CCC Exemption Certificate
PDF
PDF

ファイルサイズ

362KB

更新日

2018-06-18

CCC Exemption
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

Category

サブカテゴリー


Rack PDU, Metered, 2U, 100V, (16) 5-15

メーター付きラック電力分配ユニット(PDU)は接続されている負荷をリアルタイムで遠隔モニタリングできます。ユーザーが定義するアラームにより、重大なIT不具合が発生する前に潜在的な電力過負荷を警告することができます。

Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 20A/208V, 16A/230V, (18) C13 & (2) C19

APC MeteredラックマウントPDUは、消費電力の最大効率化と回路保護を可能にするリアルタイムでの電流計測ができます。ユーザーが設定したしきい値でのアラームによりリアルタイムに現場やリモートでのアラートを出し、潜在的な回路の過負荷を警告して、リスクを最小化することができます。MeteredラックマウントPDUが提供する電力使用データでデータセンターマネージャーがロードバランスやTCOを削減するIT環境の正しいサイズについて決定を下すことを可能にします。MeteredラックマウントPDUはリアルタイムな電力のモニタリング、温度・湿度センサーポート、ロック機能付きIECレセプタクル、そして、超薄型のサーキットブレーカーを備えています。ユーザーは Web、SNMP、またはTelnetなどのインターフェースを通してMeteredラックマウントPDUにアクセスし設定することができます。これは InfraStruxure Central, Operations, Capacity, Energy EfficiencyといったAPCの集中管理プラットフォームにより機能が補足されます。

水平式ケーブルオーガナイザー 2U w/パススルーホール

背後の装置にケーブルを渡すことを可能にしながら、前面でのケーブル管理を容易にします。 2U 分のラック スペースを占有します。

水平式ケーブルオーガナイザー 1U w/ブラシストリップ

ラックの前面から背面にケーブルを通すことができるようにすることで、適切な通気量を作り出します。

NetShelter SX / SV / VX 筐体用コンビネーションロックハンドル(Qty 2)

3 タンブラー組み合わせ式のロック ハンドル (マスター キーを優先) によって、スタンダード版 NetShelter 筐体のセキュリティが向上します。 取付方法は、標準のスウィング ハンドルと同じです。

Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 20A/208V, 16A/230V, (21) C13 & (3) C19

APC SwitchedラックマウントPDU を使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御およびアクティブな監視が可能になります。 コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能で機器をリモートから再起動したり、無許可での各コンセントの使用を制限したりできます。 電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。 電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。 電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムで監視できます。Switched ラックマウントPDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、IEC コンセントのロック、および省スペースの回路ブレーカが備わっています。 ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。 ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してSwitched ラックマウントPDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。

Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 20A/208V, 16A/230V, (7) C13 & (1) C19

APC SwitchedラックマウントPDU を使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御およびアクティブな監視が可能になります。 コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能で機器をリモートから再起動したり、無許可での各コンセントの使用を制限したりできます。 電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。 電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。 電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムで監視できます。Switched ラックマウントPDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、IEC コンセントのロック、および省スペースの回路ブレーカが備わっています。 ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。 ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してSwitched ラックマウントPDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。


表示する ページごとの結果