APC IT Power Distribution Module 3x1 極 3 線 20A 240V IEC309 260cm 380cm 500cm

共有:

APC IT Power Distribution Module 3x1 極 3 線 20A 240V IEC309 260cm 380cm 500cm

PDM1320IEC-3P-1

Description: 工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

同梱物 : Installation guide

APC IT Power Distribution Module 3x1 極 3 線 20A 240V IEC309 260cm 380cm 500cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

同梱物: インストールガイド

PDM1320IEC-3P-1 特長

APC IT Power Distribution Module 3x1 極 3 線 20A 240V IEC309 260cm 380cm 500cm
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
カナダ , 日本 , アメリカ合衆国

Print Technical Specification

出力

  • 定格出力電圧
    240V
  • 最大電流引き込み合計
    20

入力

  • 定格入力電圧
    240V
  • 入力周波数
    60 Hz
  • 最大線電流
    20A

仕様・寸法

  • 高さ
    152mm , 15.2cm
  • 432mm , 43.2cm
  • 奥行き
    419mm , 41.9cm
  • 質量
    3.69kg
  • 梱包時の重量
    4.6kg
  • 出荷時高さ
    152mm , 15.2cm
  • 出荷時幅
    432mm , 43.2cm
  • 出荷時奥行
    419mm , 41.9cm
  • Grey

規格/保証

  • 認証
    UL規格リスト掲載
  • 保証
    1 年間のオンサイト修理または部品交換

認証・認定

  • RoHS
    適合
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

MTAI-A7WPGA
PDF
PDF

ファイルサイズ

531KB

更新日

2018-06-12

RSMH-7ENHMA
Brochure
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

STOS-A877XD
PDF
PDF

ファイルサイズ

50KB

更新日

2018-06-12

MTAI-8GWNCC
各種認証
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

SCAI-7JZP84
PDF
PDF

ファイルサイズ

100KB

更新日

2018-08-14

BSMH-6MGJDX
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日