APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 30A L21-30 380cm

  • 工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

  • 同梱物: インストールガイド

製品概要の表示

PDM3530L2130-380 特長

APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 30A L21-30 380cm
工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。
同梱物: インストールガイド
  • 複数の配電オプション
    柔軟性に優れたデザインにより、多様なニーズにお応えします。
  • システムのモバイル性
    電力配分ユニットは、変化するデータセンター環境に応じて容易に再配置できます。

モジュール型電源アクセサリ 特長とメリット

便利な機能

グローバル提供製品
すべての企業ロケーションにおける電力配分ユニットの標準化を簡単に行えます。単相および3相のさまざまな電力配分モジュールで、世界中のデータセンターに固有の電源要件に対応します。
工具を使わずにブレーカーを取り付け可能
配電モジュールはあらかじめ組み立てられた状態で出荷されるので、10 分以内に取り付けることができます。特別な道具も不要です。

管理機能

簡易ステータス情報 LED
配電モジュールの性能に関するステータス情報が表示されます。
電力監視
分岐回路監視機能と出力電力測定機能を使用することにより、消費電力と電力使用状況を測定および監視できます。これらの機能を利用するのに追加コストは発生しません。

安全機能

安全機能
手で触れる箇所がすべて絶縁されているので、安全性が高くなっています。また、コネクタにポジティブ ロック機構が採用されているので、外れてしまう可能性が低くなっています。

取扱い地域

カナダ, 日本, アメリカ合衆国

オプション

トップに戻る