APC IT Power Distribution Module 3 極 4 線 50A CS50 860cm

共有:

APC IT Power Distribution Module 3 極 4 線 50A CS50 860cm

PDM3450CS50-860

Description: 工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

同梱物 : Installation guide

APC IT Power Distribution Module 3 極 4 線 50A CS50 860cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
同梱物: インストールガイド

PDM3450CS50-860 特長

APC IT Power Distribution Module 3 極 4 線 50A CS50 860cm
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
カナダ , 日本 , アメリカ合衆国

Print Technical Specification

出力

  • 定格出力電圧
    208V 3PH
  • 最大電流引き込み合計
    50

入力

  • 定格入力電圧
    208V 3PH
  • 入力周波数
    60 Hz
  • 許容できるインプット電圧
    200-240VAC
  • 最大線電流
    50A

仕様・寸法

  • 高さ
    127mm , 12.7cm
  • 445mm , 44.5cm
  • 奥行き
    406mm , 40.6cm
  • 質量
    5.73kg
  • 梱包時の重量
    6.27kg
  • 出荷時高さ
    127mm , 12.7cm
  • 出荷時幅
    445mm , 44.5cm
  • 出荷時奥行
    406mm , 40.6cm

規格/保証

  • 認証
    UL規格リスト掲載
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
50KB

更新日

2018-06-12

Chart that specifies the APC Modular Power Distribution Units that support the installation of APC 208V & 415V Power Distribution Modules and specifies compatible APC Rack PDUs for each PDM.
各種認証
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

UL/C-UL Approval E177299
PDF
PDF

ファイルサイズ

100KB

更新日

2018-05-28

North American Safety Approval for Device Management, Access and Environmental Management, Rack Power Distribution and PDU products.
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

Category

サブカテゴリー


APC IT Power Distribution Module 3 極 4 線 60A IEC309 680cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L2-L3 L6-30 740CM

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 30A L21-30 1680cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L3-L1 L6-30 380CM

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L1-L2 L6-30 1400CM

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

APC IT Power Distribution Module 3 極 4 線 60A IEC309 740cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L2-L3 L6-30 1680CM

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 20A L21-20 920cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

APC モジュール式ラック マウント分電盤、72kVA、200A、208V、18 極、5U

あらゆるサイズのデータセンターまたは高密度ゾーンにおけるIT機器に対応する迅速、安全かつ効率的な電力分配システム

APC IT Power Distribution Module 3 極 4 線 50A CS50 860cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。


表示する ページごとの結果