共有:

APC IT Power Distribution Module 3 極 4 線 50A CS50 500cm

PDM3450CS50-500

Description: 工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

同梱物 : Installation guide

APC IT Power Distribution Module 3 極 4 線 50A CS50 500cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

同梱物: インストールガイド

PDM3450CS50-500 特長

APC IT Power Distribution Module 3 極 4 線 50A CS50 500cm
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
カナダ , 日本 , アメリカ合衆国

Print Technical Specification

出力

  • 定格出力電圧
    208V 3PH
  • 最大電流引き込み合計
    50

入力

  • 定格入力電圧
    208V 3PH
  • 入力周波数
    60 Hz
  • 許容できるインプット電圧
    200-240VAC
  • 最大線電流
    50A

仕様・寸法

  • 高さ
    127mm , 12.7cm
  • 445mm , 44.5cm
  • 奥行き
    406mm , 40.6cm
  • 質量
    4.64kg
  • 梱包時の重量
    5.18kg
  • 出荷時高さ
    127mm , 12.7cm
  • 出荷時幅
    445mm , 44.5cm
  • 出荷時奥行
    406mm , 40.6cm

規格/保証

  • 認証
    UL規格リスト掲載
  • 保証
    1 年間のオンサイト修理または部品交換

認証・認定

  • RoHS
    適合
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

Installation Power Distribution Modules
PDF
PDF

ファイルサイズ

531KB

更新日

2018-06-12

Power Distribution Module Installation instructions
Brochure
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

50KB

更新日

2018-06-12

Chart that specifies the APC Modular Power Distribution Units that support the installation of APC 208V & 415V Power Distribution Modules and specifies compatible APC Rack PDUs for each PDM.
各種認証
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

UL/C-UL Approval E177299
PDF
PDF

ファイルサイズ

100KB

更新日

2018-08-14

North American Safety Approval for Device Management, Access and Environmental Management, Rack Power Distribution and PDU products.
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

Category

サブカテゴリー


APC IT Power Distribution Module 3 極 4 線 50A CS50 620cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 20A L21-20 1680cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L1-L2 L6-30 1680CM

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L2-L3 L6-30 980CM

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 30A L21-30 440cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 30A L21-30 1040cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L1-L2 L6-30 980CM

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 20A L21-20 800cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 30A L21-30 980cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

InfraStruXure Modular IT Power Distribution Unit 144KW 400A 208V 72 Pole 300mm Rack

コスト効率よく高可用性を提供する完全な拡張性を備えた配電システムによって、回路やコードセットの迅速な追加を実施できるようになりました。


表示する ページごとの結果