APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L3-L1 L6-30 1400CM

共有:

APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L3-L1 L6-30 1400CM

PDM2330L6-31-1400

Description: 工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

同梱物 : Installation guide

APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L3-L1 L6-30 1400CM

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

同梱物: インストールガイド

PDM2330L6-31-1400 特長

APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L3-L1 L6-30 1400CM

  • ローカルおよびWebベースの監視
    データセンタ内からもWeb上からも、機器の監視が行えます。
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
カナダ , 日本 , アメリカ合衆国

Print Technical Specification

出力

  • 定格出力電圧
    208V
  • 最大電流引き込み合計
    30
  • アウトプット接続
    (1) NEMA L6-30R (電源バックアップ)

入力

  • 定格入力電圧
    208V
  • 入力周波数
    60 Hz
  • 最大線電流
    30A

仕様・寸法

  • 高さ
    127mm , 12.7cm
  • 444mm , 44.4cm
  • 奥行き
    406mm , 40.6cm
  • 質量
    4.29kg
  • 梱包時の重量
    5.2kg
  • 出荷時高さ
    127mm , 12.7cm
  • 出荷時幅
    444mm , 44.4cm
  • 出荷時奥行
    406mm , 40.6cm
  • Black

動作環境

  • 動作温度
    0 - 30 °C
  • 動作時の相対湿度
    0 - 95 %
  • 動作時標高
    0-3000メートル
  • 保管時の温度
    -15 - 40 °C
  • 保管時の相対湿度
    0 - 95 %
  • 保管時の標高
    0-4500メートル

規格/保証

  • 認証
    UL規格リスト掲載
  • 保証
    1 年間のオンサイト修理または部品交換

認証・認定

  • RoHS
    適合
  • REACH
    REACH:SVHCを含まない
Brochure
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

STOS-A877XD
PDF
PDF

ファイルサイズ

50KB

更新日

2018-06-12

MTAI-8GWNCC
各種認証
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

SCAI-7JZP84
PDF
PDF

ファイルサイズ

100KB

更新日

2018-08-14

BSMH-6MGJDX
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

Category

サブカテゴリー


APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 20A L21-20 620cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 30A L21-30 920cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

APC IT Power Distribution Module 3 極 4 線 60A IEC309 500cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 30A L21-30 560cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 20A L21-20 680cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

APC IT Power Distribution Module 3 極 4 線 50A CS50 380cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L3-L1 L6-30 860CM

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 20A L21-20 440cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 20A L21-20 920cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L1-L2 L6-30 980CM

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。


表示する ページごとの結果