APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L2-L3 L6-30 1200CM

共有:

APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L2-L3 L6-30 1200CM

PDM2330L6-23-1200

Description: 工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

同梱物 : Installation guide

APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L2-L3 L6-30 1200CM

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
同梱物: インストールガイド

PDM2330L6-23-1200 特長

APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L2-L3 L6-30 1200CM

  • ローカルおよびWebベースの監視
    データセンタ内からもWeb上からも、機器の監視が行えます。
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
カナダ , 日本 , アメリカ合衆国

Print Technical Specification

出力

  • 定格出力電圧
    208V
  • 最大電流引き込み合計
    30
  • アウトプット接続
    (1) NEMA L6-30R (電源バックアップ)

入力

  • 定格入力電圧
    208V
  • 入力周波数
    60 Hz
  • 最大線電流
    30A

仕様・寸法

  • 高さ
    127mm , 12.7cm
  • 444mm , 44.4cm
  • 奥行き
    406mm , 40.6cm
  • 質量
    4.29kg
  • 梱包時の重量
    5.2kg
  • 出荷時高さ
    127mm , 12.7cm
  • 出荷時幅
    444mm , 44.4cm
  • 出荷時奥行
    406mm , 40.6cm
  • Black

動作環境

  • 動作温度
    0 - 30 °C
  • 動作時の相対湿度
    0 - 95 %
  • 動作時標高
    0-3000メートル
  • 保管時の温度
    -15 - 40 °C
  • 保管時の相対湿度
    0 - 95 %
  • 保管時の標高
    0-4500メートル

規格/保証

  • 認証
    UL規格リスト掲載
  • 保証
    1 年間のオンサイト修理または部品交換

認証・認定

  • RoHS
    適合
  • REACH
    REACH:SVHCを含まない
Brochure
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

50KB

更新日

2018-06-12

Chart that specifies the APC Modular Power Distribution Units that support the installation of APC 208V & 415V Power Distribution Modules and specifies compatible APC Rack PDUs for each PDM.
各種認証
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

UL/C-UL Approval E177299
PDF
PDF

ファイルサイズ

100KB

更新日

2018-05-28

North American Safety Approval for Device Management, Access and Environmental Management, Rack Power Distribution and PDU products.
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

Category

サブカテゴリー


APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L1-L2 L6-30 740CM

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

APC IT Power Distribution Module 3 極 4 線 60A IEC309 620cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

APC IT Power Distribution Module 3 極 4 線 50A CS50 980cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

APC IT Power Distribution Module 3 極 4 線 50A CS50 800cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

InfraStruXure Modular IT Power Distribution Unit 144KW 400A 208V 72 Pole 300mm Rack

コスト効率よく高可用性を提供する完全な拡張性を備えた配電システムによって、回路やコードセットの迅速な追加を実施できるようになりました。

APC モジュール式ラック マウント分電盤、72kVA、200A、208V、18 極、5U

あらゆるサイズのデータセンターまたは高密度ゾーンにおけるIT機器に対応する迅速、安全かつ効率的な電力分配システム

APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L2-L3 L6-30 620CM

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

APC IT Power Distribution Module 3x1 極 3 線 20A 240V L5-20 UL 1680cm 1680cm 1680cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

APC IT Power Distribution Module 3 極 4 線 50A CS50 680cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L1-L2 L6-30 500CM

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。


表示する ページごとの結果