共有:

APC Connect 50 リチウムイオンネットワークUPS、モバイルパワーバンク 100V, Japan

BGE50ML-JP

Description: ネットワークゲートウエイ機器のランタイムを拡張するUPS

同梱物 : Country-specific detachable power cord , Removable Mobile Power Pack , Removable support feet , Stabilization / Wall mounting feet , USB cable , User Manual

APC Connect 50 リチウムイオンネットワークUPS、モバイルパワーバンク 100V, Japan

同梱物: 各国規格に合わせた着脱式電源コード , Removable Mobile Power Pack , 取り外し可能なサポート フィート , 固定/壁用取付脚 , USBケーブル , ユーザマニュアル

BGE50ML-JP 特長

APC Connect 50 リチウムイオンネットワークUPS、モバイルパワーバンク 100V, Japan

  • 調整可能な電圧感度
    特定の電源環境を使用した場合に、UPSが最適に稼動するように調整する機能を提供します。
  • 急速充電
    取り外し可能なモバイル電源パックは、ベースユニットに置いた状態で2.5時間未満で充電可能。これがあれば、いつでも必要な時にネットワーク電源またはモバイル電源を確保できます。
  • リチウムイオン電池
    リチウムイオンバッテリーは従来の鉛蓄電池に比べて寿命が2倍で、小型軽量で環境にも優しいものです。
  • モバイル装置適合
    モバイル電源パックは、携帯電話、タブレット、オーディオ装置、コンパクトゲームコンソール、eリーダー等、USBケーブルを使って電源接続しているすべての装置を充電します。
  • パススルー充電
    モバイル電源パックと接続デバイスを同時に充電します。
  • 取り外し可能なモバイル電源パック
    外出先でのモバイル充電に便利な、取り外し可能なパワーパックです。コンパクトかつ携帯性に優れたバッテリで、本体満充電時、スマートフォンを5回フル充電(0~100%)できます。
  • 回転式コンセント
    ご家庭やオフィスでの柔軟な設置が可能です。
  • スマート充電ポート
    2.4 amp USBポートは、検出されたデバイスの種類に合わせて充電速度を最大化するスマート充電技術を統合しています。
  • USB充電ポート
    スマートフォン、タブレット等のモバイル機器を同時充電します。

APC GES Connect 特長とメリット

取扱い地域
取扱い地域

日本

Print Technical Specification

出力

  • アウトプット電力容量
    50W / 84VA
  • 最大設定可能電力(W)
    50W / 84VA
  • 定格出力電圧
    100V
  • 出力周波数(主電源同期運転時)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • 運転方式
    常時商用
  • 波形タイプ
    矩形波
  • アウトプット接続
    (2) NEMA 5-15R (電源バックアップ)
  • 転送時間
    8ms typical : 10 ms maximum

入力

  • 定格入力電圧
    100V
  • 入力周波数
    50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)
  • 入力形態
    NEMA 5-15P
  • コード長
    1.52メートル
  • 入力電圧範囲
    90 - 110V
  • 電源コードの数
    1
  • 最大入力電流
    2.0A

バッテリとランタイム

サージ保護 / フィルタリング

  • サージエネルギーレート
    645ジュール

仕様・寸法

  • 高さ
    54mm , 5.4cm
  • 196mm , 19.6cm
  • 奥行き
    178mm , 17.8cm
  • 質量
    1.35kg
  • 梱包時の重量
    1.88kg
  • 出荷時高さ
    65mm , 6.52cm
  • 出荷時幅
    341mm , 34.11cm
  • 出荷時奥行
    233mm , 23.34cm
  • マスター段ボールの重さ
    4.04
  • 荷台の棚数
    4.0
  • 荷台の棚毎のユニット数
    20.0
  • 荷台重さ
    66.14lbs(ポンド)
  • パレット当たりのユニット数
    160.0
  • SCCコード
    1073130432443 7

動作環境

  • 動作温度
    0 - 40 °C
  • 動作時の相対湿度
    0 - 95 (non-condensing) %
  • 動作時標高
    0-3000メートル
  • 保管時の温度
    -15 - 45 °C
  • 保管時の相対湿度
    0 - 95 (non-condensing) %
  • 保管時の標高
    0-15000メートル
  • ユニット面から1メートル範囲の可聴ノイズ
    32.0dBA

規格/保証

  • 認証
    IEC 60950, PSE, VCCI Class B
  • 保証
    3年間の修理/交換サービス

認証・認定

  • RoHS
    適合
  • REACH
    REACH:SVHCを含まない
  • バッテリ指示
    適合
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

Back-UPS Connect BGE50ML-JP 100 Vac
PDF
PDF

ファイルサイズ

621KB

更新日

2018-01-18

User manual Back-UPS Connect BGE50ML-JP 100 Vac
Brochure
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

BGE50ML-JP リーフレット
PDF
PDF

ファイルサイズ

1448KB

更新日

2018-01-23

BGE50ML-JPを紹介したリーフレット
各種認証
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

281KB

更新日

2016-12-22

PDF

ファイルサイズ

616KB

更新日

2016-12-22

IEC60950-1+A1+A2
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日