APC Connect 50 モバイル電源パック、11400mAh、リチウムイオン、Japan

共有:

APC Connect 50 モバイル電源パック、11400mAh、リチウムイオン、Japan

M12USWH-JP

Description: モバイル機器のためのポータブル電源

同梱物 : Micro-USB cable , User Manual

APC Connect 50 モバイル電源パック、11400mAh、リチウムイオン、Japan

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
同梱物: Micro-USBケーブル , ユーザマニュアル

M12USWH-JP 特長

APC Connect 50 モバイル電源パック、11400mAh、リチウムイオン、Japan

  • 急速充電
    取り外し可能なモバイル電源パックは、ベースユニットに置いた状態で2.5時間未満で充電可能。これがあれば、いつでも必要な時にネットワーク電源またはモバイル電源を確保できます。
  • リチウムイオン電池
    リチウムイオンバッテリーは従来の鉛蓄電池に比べて寿命が2倍で、小型軽量で環境にも優しいものです。
  • モバイル装置適合
    モバイル電源パックは、携帯電話、タブレット、オーディオ装置、コンパクトゲームコンソール、eリーダー等、USBケーブルを使って電源接続しているすべての装置を充電します。
  • スマート充電ポート
    2.4 amp USBポートは、検出されたデバイスの種類に合わせて充電速度を最大化するスマート充電技術を統合しています。
  • USB充電ポート
    スマートフォン、タブレット等のモバイル機器を同時充電します。

モバイル電源パック 特長とメリット

  • モバイル装置適合
    モバイル電源パックは、携帯電話、タブレット、オーディオ装置、コンパクトゲームコンソール、eリーダー等、USBケーブルを使って電源接続しているすべての装置を充電します。
  • 効率充電
    接続された機器の充電が終わると自動的にシャットダウンし、モバイル電源パックのバッテリー寿命を延ばします。
  • LEDバッテエリー充電インジケーター
    プッシュボタン起動式LEDディスプレイがバッテリー充電ステータスを表示します。
取扱い地域
取扱い地域

日本

Print Technical Specification

出力

  • バッテリ容量(mAhの)
    11400
  • バッテリ出力電圧
    5V

入力

  • 定格入力電圧
    5V
  • 入力電力
    10.0W

バッテリとランタイム

  • バッテリータイプ
    リチウムイオン
  • 電源の取り付け
    --
  • 予定バッテリー寿命(年)
    長寿命

仕様・寸法

  • 高さ
    23mm , 2.3cm
  • 130mm , 13.0cm
  • 奥行き
    74mm , 7.4cm
  • 質量
    0.27kg
  • 梱包時の重量
    0.33kg
  • 出荷時高さ
    28mm , 2.8cm
  • 出荷時幅
    164mm , 16.4cm
  • 出荷時奥行
    125mm , 12.5cm

規格/保証

  • 認証
    PSE, VCCI Class B
  • 保証
    3年間の修理/交換サービス

認証・認定

  • RoHS
    適合
  • REACH
    REACH:SVHCを含まない
  • バッテリ指示
    適合
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

M12USWH-JP Mobile Power Pack
PDF
PDF

ファイルサイズ

362KB

更新日

2017-02-14

User manual for M12USWH-JP Mobile Power Pack
Brochure
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

BGE50ML-JP リーフレット
PDF
PDF

ファイルサイズ

1448KB

更新日

2018-01-23

BGE50ML-JPを紹介したリーフレット
各種認証
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

422KB

更新日

2017-02-18

IEC 62133:2012

ドキュメントタイトル

VCCI report for M12US, Japan
PDF
PDF

ファイルサイズ

1051KB

更新日

2017-02-14

PDF

ファイルサイズ

794KB

更新日

2017-02-14

電気用品の技術上の基準省令を定める省令 省令第1項
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日