APC交換バッテリカートリッジ#32J

共有:

APC交換バッテリカートリッジ#32J

RBC32J

Description: Genuine APC RBC(TM)は、互換性がテスト済みで保証されており、UPSの性能を当初の仕様どおりに復元できます。

同梱物 : All required connectors , Authorized return service (ARS) tag , Battery recycling guide , Installation guide , Reusable packaging

APC交換バッテリカートリッジ#32J

同梱物: すべての必要なコネクタ , Authorized return service (ARS) タグ , バッテリーのリサイクルガイド , インストールガイド , 再利用可能なパッケージ

RBC32J 特長

APC交換バッテリカートリッジ#32J

  • ホットスワップバッテリ
    バッテリーモジュールの交換の間も、保護された機器に対してクリーンで不規則な変動のない電源を確実に供給します。(日本モデルは除く)

交換バッテリカートリッジ 特長とメリット

  • 近所のリサイクルパートナへの元払い郵送料(利用可能か否か、国により異なる)
    使用済みのバッテリーはほぼ100%リサイクルされており、環境を保護していることを保証します。
  • 使用済みバッテリーの適切な廃棄方法についての明確な説明を含む再利用可能なパッケージング
    便利、簡単、そしてグリーン
  • 簡単でホットスワップ可能な取付けができるよう完全に組立てられた
    APCのRBCは安全で信頼でき、接続箇所も最少で貴重な時間を節約できます。APCのRBCはホットスワップが可能なため、インストール時にネットワークのダウンタイムは不要です。
  • 確証性の高いUPS互換性
    ご使用のAPC UPSの性能を回復するためにテストされ承認されました。UPSの安全承認(UL、VDE、CSA)とライフタイムの機器保護ポリシー(適用可能な場合)を維持します。
  • 長いバッテリー寿命
    インテリジェントバッテリーマネジメントシステムとの完全な互換性が得られるよう、APC UPS専用にSchneider Electric、APCにより設計されました。
取扱い地域
取扱い地域

日本

Print Technical Specification

バッテリとランタイム

  • バッテリータイプ
    小形シール鉛蓄電池
  • 電源の取り付け
    密閉型バッテリ・カートリッジ
  • 電源の設置
    内蔵バッテリ
  • 電源の製造元
    --
  • 予定バッテリー寿命(年)
    5 - 7
  • RBC数量
    1
  • ストリングごとの電槽
    2

仕様・寸法

  • 高さ
    197mm , 19.7cm
  • 149mm , 14.9cm
  • 奥行き
    64mm , 6.4cm
  • 質量
    5.33kg
  • 梱包時の重量
    5.91kg
  • 出荷時高さ
    305mm , 30.5cm
  • 出荷時幅
    229mm , 22.9cm
  • 出荷時奥行
    102mm , 10.2cm
  • Charcoal

動作環境

  • 動作温度
    0 - 40 °C
  • 動作時の相対湿度
    0 - 95 %
  • 動作時標高
    0-15000メートル
  • 保管時の温度
    0 - 40 °C
  • 保管時の相対湿度
    0 - 95 %
  • 保管時の標高
    0-3000メートル

規格/保証

  • 保証
    30日

認証・認定

  • RoHS
    適合
  • PEP
    上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください
  • EOLI
    上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

595KB

更新日

2018-06-11

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN

ドキュメントタイトル

ADDENDUM RBC J MODELS
PDF
PDF

ファイルサイズ

3387KB

更新日

2017-10-13

Battery caution and recycling information specific for Japan
PDF

ファイルサイズ

796KB

更新日

2016-02-03

Part Replacement

ドキュメントタイトル

Installation APCRBC for Back-UPS BR/BE Japan models
PDF
PDF

ファイルサイズ

5168KB

更新日

2016-02-03

Installation guide for battery replacement cartirdges in Back-UPS BR/BE Japan models
環境関連
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

ePEP - Replacement Battery Cartridges (RBCs)
PDF
PDF

ファイルサイズ

402KB

更新日

2018-06-12

Product Environmental Profile (ePEP) for the RBC Product Range

ドキュメントタイトル

EoLi - Replacement Battery Cartridges (RBCs)
PDF
PDF

ファイルサイズ

838KB

更新日

2018-06-12

End of Life Instruction (EoLI) for the Replacement Battery Cartridge (RBC) Product Range
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日