APC交換バッテリカートリッジ#30

共有:

APC交換バッテリカートリッジ#30

RBC30

Description: Genuine APC RBC(TM)は、互換性がテスト済みで保証されており、UPSの性能を当初の仕様どおりに復元できます。

同梱物 : All required connectors , Battery recycling guide , Installation Guide , Reusable packaging

APC交換バッテリカートリッジ#30

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
同梱物: すべての必要なコネクタ , バッテリーのリサイクルガイド , Installation Guide , 再利用可能なパッケージ

交換バッテリカートリッジ 特長とメリット

  • 使用済みバッテリーの適切な廃棄方法についての明確な説明を含む再利用可能なパッケージング
    便利、簡単、そしてグリーン
  • 簡単でホットスワップ可能な取付けができるよう完全に組立てられた
    APCのRBCは安全で信頼でき、接続箇所も最少で貴重な時間を節約できます。APCのRBCはホットスワップが可能なため、インストール時にネットワークのダウンタイムは不要です。
  • 近所のリサイクルパートナへの元払い郵送料(利用可能か否か、国により異なる)
    使用済みのバッテリーはほぼ100%リサイクルされており、環境を保護していることを保証します。
  • 長いバッテリー寿命
    インテリジェントバッテリーマネジメントシステムとの完全な互換性が得られるよう、APC UPS専用にSchneider Electric、APCにより設計されました。
  • 確証性の高いUPS互換性
    ご使用のAPC UPSの性能を回復するためにテストされ承認されました。UPSの安全承認(UL、VDE、CSA)とライフタイムの機器保護ポリシー(適用可能な場合)を維持します。
取扱い地域
取扱い地域

アンドラ , アラブ首長国連邦 , アルバニア , アルメニア , アンゴラ , オーストリア , オーストラリア , アゼルバイジャン , ボスニア・ヘルツェゴビナ , ベルギー , ブルキナファソ , ブルガリア , バーレーン , ブルンジ , ベニン , ボツワナ , ベラルーシ , コンゴ民主共和国 , 中央アフリカ共和国 , コンゴ , スイス , コートジボアール , カメルーン , セルビア・モンテネグロ , キプロス , チェコ , ドイツ , ジブチ , デンマーク , アルジェリア , エストニア , エジプト , 西サハラ , エリトリア , スペイン , エチオピア , フィンランド , フランス , ガボン , イギリス , グルジア , ガーナ , ジブラルタル , ガンビア , ギニア , 赤道ギニア , ギリシア , クロアチア , ハンガリー , アイルランド , イスラエル , イラク , イラン , アイスランド , イタリア , ヨルダン , 日本 , ケニア , カンボジア , クウェート , ケイマン諸島 , カザフスタン , レバノン , リヒテンシュタイン , リベリア , レソト , リトアニア , ルクセンブルク , ラトビア , モロッコ , モルドバ , マケドニア , マリ , モンゴル , モーリタニア , マルタ , マラウイ , モザンビーク , ナミビア , ニジェール , ナイジェリア , オランダ , ノルウェー , ニュージーランド , オマーン , パキスタン , ポーランド , ポルトガル , ルーマニア , ロシア , ルワンダ , サウジアラビア , スーダン , スウェーデン , スロベニア , スロバキア , シエラレオネ , セネガル , ソマリア , スリナム , チャド , トーゴ , タジキスタン , トルクメニスタン , チュニジア , トルコ , タンザニア , ウクライナ , ウガンダ , ウズベキスタン , XF , イエメン , 南アフリカ , ザンビア , ジンバブエ

Print Technical Specification

入力

  • 電源コードの数
    1

バッテリとランタイム

  • バッテリータイプ
    小形シール鉛蓄電池
  • 電源の取り付け
    --
  • 予定バッテリー寿命(年)
    長寿命
  • RBC数量
    1

仕様・寸法

  • 高さ
    112mm , 11.2cm
  • 99mm , 9.9cm
  • 奥行き
    74mm , 7.4cm
  • 質量
    2.0kg
  • 梱包時の重量
    2.28kg
  • 出荷時高さ
    159mm , 15.9cm
  • 出荷時幅
    178mm , 17.8cm
  • 出荷時奥行
    184mm , 18.4cm

動作環境

  • 動作温度
    0 - 40 °C
  • 動作時の相対湿度
    0 - 95 %
  • 動作時標高
    0-3000メートル
  • 保管時の温度
    -15 - 45 °C
  • 保管時の相対湿度
    0 - 95 %
  • 保管時の標高
    0-15000メートル

規格/保証

  • 保証
    1 年間のオンサイト修理または部品交換

認証・認定

  • RoHS
    適合
  • REACH
    REACH:SVHCを含まない
  • PEP
    上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください
  • EOLI
    上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

Used Battery Recycle Information
PDF
PDF

ファイルサイズ

90KB

更新日

2018-06-12

Instructions for locating battery recycle facilities world wide
PDF

ファイルサイズ

595KB

更新日

2018-06-11

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN
環境関連
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

ePEP - Replacement Battery Cartridges (RBCs)
PDF
PDF

ファイルサイズ

402KB

更新日

2018-06-12

Product Environmental Profile (ePEP) for the RBC Product Range

ドキュメントタイトル

EoLi - Replacement Battery Cartridges (RBCs)
PDF
PDF

ファイルサイズ

838KB

更新日

2018-06-12

End of Life Instruction (EoLI) for the Replacement Battery Cartridge (RBC) Product Range
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日